CytroBox – New ways of thinking and new designed hydraulic power units CytroBox

Future starts now

Erleben Sie die Weltneuheit in der Hydraulik!

Neue Denk- und Designansätze machen Hydraulikaggregate zu den Schlüsselkomponenten in der effizienten und intelligenten Fabrik der Zukunft.

CytroBox
Mittelgroße Hydraulikaggregate

Schon heute steigern die neuesten Aggregate mit ihrem energieeffizienten Betrieb, der innovativen Bauweise und der intelligenten Vernetzung die Wirtschaftlichkeit in der Produktion.

Wir revolutionieren hydraulische Versorgungseinheiten und verändern nachhaltig die Wahrnehmung der Hydraulik. Wir schlagen ein neues Kapitel der hydraulischen Antriebstechnik auf.

CytroBox – Die Zukunft der Hydraulik geizt mit Energie

Die Zukunft der Hydraulik geizt mit Energie

Weniger Verschwendung. Mehr Wirtschaftlichkeit.

  • Bis zu 80 Prozent Energieeinsparung im Vergleich zu konstant angetriebenen Aggregaten durch intelligente Kombination von Drehzahlvariabilität, Synchronmotor und Axialkolbenpumpe
  • Bedarfsgerechter Energieverbrauch der drehzahlvariablen Pumpenantriebe
    • Energiesparende Absenkung der Drehzahl bei Teil- oder Nulllast
    • Hochdynamische Steigerung bei Volllast

CytroBox – Die Zukunft der Hydraulik ist kompakt

Die Zukunft der Hydraulik ist kompakt

Weniger Bauraum. Mehr Leistung

  • Geringe Grundfläche durch neuartiges und kompaktes Design
  • Entgasungs- und strömungsoptimierter Tank
  • Ölvolumen um 75% durch strömungsoptimiertes Tankdesign reduziert – von 600 Liter auf nur 150 Liter
  • Einsatz leistungsstarker und platzsparender Synchronmotoren ermöglicht hohe Dynamik und Energiedichte
  • Innovatives integriertes Kühlkonzept

CytroBox – Die Zukunft der Hydraulik ist connected

Die Zukunft der Hydraulik ist connected

Weniger Überraschung. Mehr Verfügbarkeit.

  • Der integrierte IoT Service CytroConnect Solutions sorgt für eine höhere Verfügbarkeit und vermeidet ungeplante Stillstände
  • Betreiber können Betriebszustände überwachen und Wartungen kostengünstig einplanen
  • Zusätzliche IoT-Analysetools können monatlich abonniert werden
  • Einfache und schnelle Inbetriebnahme mit dem „Commissioning Wizard

CytroBox – Die Zukunft der Hydraulik ist ganz schön leise

Die Zukunft der Hydraulik ist ganz schön leise

Weniger Geräuschemission. Mehr Flexibilität.

  • Die Geräuschemission der CytroBox liegt – auch unter Volllast – bei weniger als 75 dB (A)
    (vergleichbare Aggregate liegen durchschnittlich bei 85 dB (A))
    • Gekoppeltes Polymerbeton-Fundament dämpft Schwingungen
    • Geschlossenes akustisches Gehäuse mit Schalldämmmatten
  • Keine zusätzlichen Maßnahmen und Kosten zur Geräuschreduktion erforderlich

Unser Produkt

Videos

Modulare Zentralhydraulik: SKF nutzt CytroBox im Verbund

CytroBox – Smarte Druckversorgung im Bosch-Werk Bamberg mit CytroBox

Bosch Rexroth & Borgwarner: Energy efficiency thanks to Connected Hydraulics

Bosch Rexroth & Cannon: Innovation Driven with Connected Hydraulics

Bosch Rexroth & Aresi Bosch Power Tools – Connected Hydraulics in action

Bosch Rexroth & Champalle: Electrohydraulic know-how for challenging environments

Bosch Rexroth & Mössner: Hydraulikaggregat CytroBox in der Gussteilbearbeitung

Inbetriebnahme Hydraulikaggregat CytroBox (How-To)