Austria Deutsch
CytroPac – Die Kompakt-Revolution bei Hydraulik-Aggregaten

CytroPac

Die Kompakt-Revolution bei Hydraulik-Aggregaten.

Alles drin, alles dran, alles vernetzt. Das CytroPac-Aggregat ist auf kleinstem Raum vollgepackt mit allem, was Sie zum schnellen Einbauen brauchen. Einfach Strom, Fluid und Datenschnittstelle anschließen und loslegen. Eine kleine Revolution!

CytroPac
Alles drin, alles dran, alles vernetzt

Inklusive sparsamem Sytronix-Antrieb, mit verdrahtetem Frequenzumrichter und bereit für Industrie 4.0. Mit kraftvollen 4 KW und 240 bar Druck auf 50 Prozent weniger Bauraum. Und dazu erfüllt CytroPac auch noch die EU-Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC. Einfach Strom, Fluid und Datenschnittstelle anschließen und loslegen.

Vereinfachen Sie Ihr Engineering mit dem kompakten Hydraulikaggregat CytroPac von Rexroth

Vereinfachen Sie Ihr Engineering

  • Keine zusätzliche Kühleinrichtung notwendig
  • Einfache Verdrahtung verringert Schaltschrank-Platzbedarf, im besten Fall Verzicht auf Schaltschrank
  • Reduzierte Behältergröße durch entgasungsoptimiertes Tankdesign
  • Das platzsparende Heatpipe-System sorgt für die optimale Kühlung

Beschleunigen Sie Ihre Inbetriebnahme mit dem kompakten Hydraulikaggregat CytroPac von Rexroth

Beschleunigen Sie Ihre Inbetriebnahme

  • Integrierter Frequenzumrichter mit Multi-Ethernet-Konnektivität (z. B. Sercos, EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT, VARAN)
  • Plug & Produce: Vormontiert und geprüft
  • Parametrierung über Web Interface oder Ethernet
  • Inbetriebnehmer benötigt kein tiefes Know-How der Hydraulik

Erhöhen Sie Ihre Verfügbarkeit mit dem kompakten Hydraulikaggregat CytroPac von Rexroth

Erhöhen Sie Ihre Verfügbarkeit

  • Integrierte Sensoren zur Erfassung von Betriebsdaten von Komponenten und Fluid
  • Bereitstellung von Betriebszuständen für die intelligente Analyse der Daten zur Erfassung von Verschleiß, bevor ein Stillstand eintritt
  • Höhere Verfügbarkeit durch Condition Monitoring und vorbeugende Wartung

Steigern Sie Ihre Produktivität mit dem kompakten Hydraulikaggregat CytroPac von Rexroth

Steigern Sie Ihre Produktivität

  • Drehzahlvariabler Pumpenantrieb Sytronix spart bis zu 80 % Energie
  • Frequenzumrichter bündelt als Sensorknoten die Daten und gibt sie in Echtzeit an die Maschinensteuerung
  • Geräuscharm im Betrieb durch die Einhausung aller Geräuschquellen
  • Zugriff über Web Schnittstelle zum Ändern von Parametern
  • Bedienung über Maschinensteuerung, kein Hydraulik Know-How notwendig

Unser Produkt

Videos

CytroPac – Die Kompaktrevolution bei Hydraulikaggregaten: alles drin, alles dran, alles vernetzt

Efficient and simple: How wizards speed up the commissioning of compact power units

The ExpertTalk: Mehr Nachhaltigkeit und Konnektivität mit Kleinaggregaten

Success Story Champalle: Electrohydraulic know-how for challenging environments

Success Story Zuse Hueller Hille: Ein Schritt in die Zukunft