VT-HMC – Hydraulische, digitale Achsensteuerung VT-HMC

Digitale Achsensteuerung

Die einfache, offene und skalierbare digitale Achsensteuerung VT-HMC für die moderne Automatisierung hydraulischer Antriebe für bis zu 2 Achsen.

Einfach, offen, skalierbar

VT-HMC – Digitale Achsregler für eine oder zwei elektrohydraulische Achsen für folgende Regelungsarten: Positions-, Kraft-, Druck-, Geschwindigkeit , ablösende Regelung sowie optional Positionsgleichlauf.

Vereinfachen Sie Ihr Engineering mit VT-HMC von Rexroth

Vereinfachen Sie Ihr Engineering

  • Durchgängiges Produktportfolio zur Realisierung einer auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Lösung
  • Offen in der Kommunikation – Connectivity mit Sercos & Multi-Ethernet, schnelle und komfortable Anbindung an 3rd Party Steuerung

Beschleunigen Sie Ihre Inbetriebnahme mit VT-HMC von Rexroth

Beschleunigen Sie Ihre Inbetriebnahme

  • Verkürzung der Inbetriebnahmezeit durch applikationsspezifische Funktionen
  • Best-in-Class Hydraulikregler – Standardisiert die Hydraulik, einfache Bedienung auch ohne besondere Vorkenntnisse
  • Unser Softwaretool IndraWorks Ds unterstützt bei der Inbetriebnahme, Verwaltung, Parametrierung und Diagnose

Erhöhen Sie Ihre Verfügbarkeit mit VT-HMC von Rexroth

Erhöhen Sie Ihre Verfügbarkeit

  • Rückmeldung von Diagnose und Statusinformationen von Prozessgrößen
  • Weltweite Unterstützung über Ethernet-Zugriff und Produktspezialisten möglich

Steigern Sie Ihre Produktivität mit VT-HMC von Rexroth

Steigern Sie Ihre Produktivität

  • Längere Lebensdauer durch erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20° bis 60° Celsius
  • Best-in-Class Hydraulikregler – Kompensiert den mechanischen Verschleiß für höhere Maschinenverfügbarkeit

Our Product