Hydraulikaggregate von Rexroth Hydraulikaggregate Produktkatalog

Umfassende Lösungskompetenz

Das Aggregat beeinflusst maßgeblich die Produktivität und Effizienz jeder Hydraulikanlage. Setzen Sie deshalb von Projektbeginn an auf unser weltweit führendes Know-how und die Erfahrung aus Tausenden von Anwendungen. Die Basis hierfür bildet unser umfassendes Produktportfolio, das in Vielfalt, Modularität und Qualität seinesgleichen sucht.

Profitieren Sie von höchst energieeffizienten, geräuscharmen und vernetzten Aggregaten. Wir nutzen die Vorteile des weltweit größten Hydraulikbaukastens und verwenden überwiegend Standardkomponenten aus der Serienfertigung.

 

Projektierung, Inbetriebnahme, und Aftersales Service:
Von Anfang bis Ende in einer Hand

Sparen Sie Zeit und kostbare Ressourcen: Wir übernehmen für Sie die komplette Projektierung, Montage und Inbetriebnahme Ihres Hydraulikaggregats, wo auch immer Sie es brauchen. Dabei agieren wir stets kunden- und lösungsorientiert.

Als globaler Partner mit Aggregatebau-Kapazitäten in Europa, Asien und Americas setzen wir auf eine hohe lokale Wertschöpfung. Wir verknüpfen unser weltweites Anwendungs-Know-how mit lokalen Inbetriebnahme- und Service-Spezialisten in mehr als 80 Ländern: Ihre Garantie für niedrigste Total Cost of Ownership.

 

Ihr Nutzen: Unsere Kompetenz – leistungsstark, intelligent, zukunftssicher

Engineering

Engineering

  • Technologieführer​
  • Energieeffiziente und vernetzte Lösungen​
  • Entwicklungsstärke​
  • Leistungsfähiges Produktprogramm

Fertigung

Fertigung

  • Hohe Fertigungskompetenz​
  • Perfektes Qualitätsmanagement​

Projektmanagement

Projektmanagement

  • Enge partnerschaftliche Zusammenarbeit – von der Konzeption bis zum After-Sales-Service​
  • Komplette Abwicklung als Generalunternehmer bei individuellen Aggregaten
  • Baustellenvorbereitung
  • Fachgerechte Verrohrung und Montage​
  • Vor-Ort-Inbetriebnahme​
  • Praxisnahe Schulung der Bediener/Instandhalter

Weltweites Know-how

Know-how

  • Globaler Partner mit lokaler Nähe. ​
  • Aggregatebau-Kapazitäten in Europa, Asien und Amerikas mit hoher lokalen Wertschöpfung.​
  • Weltweites Anwendungs-Know-how mit lokalen Inbetriebnahme- und Service-Spezialisten in mehr als 80 Ländern.

Technologieexpertise

Drehzahlvariable Antriebslösung: Weniger Strom, weniger Geräusch, weniger Kosten

Drehzahlvariable Antriebslösungen Sytronix:​
Weniger Strom, weniger Geräusch, weniger Kosten

Die benötigte Leistung wird punktgenau bereitgestellt und in Ruhephasen auf Stand-by geschaltet. Je nach Arbeitszyklus spart dies bis zu 80 Prozent des bisherigen Energieverbrauchs ein und vermeidet entsprechend CO₂-Emissionen.

Mehr Informationen
Mehr Informationen
myCRO – Downsizing von Hydraulikaggregaten

myCRO – Downsizing von Hydraulikaggregaten

myCRO ermöglicht die Reduzierung der Betriebskosten durch weniger Öl, spart Bauraum und Gewicht ein und verbessert das Regelverhalten durch geringeren Luftgehalt im Öl.

Mehr Informationen
Mehr Informationen
CytroConnect Solutions

CytroConnect Solutions

Mit unseren maßgeschneiderten digitalen Lösungen unterstützen wir die Wartung Ihrer Hydraulikanlagen. Unser modularer Ansatz reicht von Datenvisualisierung des aktuellen Maschinen-Zustands, über regelbasierte bis hin zu Predictive Analytics zur Durchführung einer vorausschauenden Wartung.

Mehr Informationen
Mehr Informationen

Unser Aggregate-Portfolio

Energieeffizient, leise und sicher: Sie geben die Rahmenbedingungen vor, wir projektieren und fertigen das perfekt passende Hydraulikaggregat – vom kompakten Serienaggregat bis zu projektspezifischen Anlagen mit bis zu 75.000 Liter Tankinhalt.

Unser Aggregate-Portfolio
  • CytroPac

    CytroPac

  • ABSKG

    ABSKG

  • GoPak

    GoPak

  • ABDT

    ABDT

  • ABPAC

    ABPAC

  • CytroBox

    CytroBox

  • ABMAXX

    ABMAXX

CytroPac
CytroPac

CytroPac

Kleinaggregat, das auf kleinstem Raum mit allem vollgepackt ist, was Sie zum schnellen Einbauen brauchen – inklusive sparsamem Sytronix-Antrieb, mit verdrahtetem Frequenzumrichter und bereit für Industrie 4.0. Mit kraftvollen 4 KW und 240 bar Druck auf 50 Prozent weniger Bauraum. Einfach Strom, Fluid und Datenschnittstelle anschließen und loslegen.

Mehr erfahren
ABSKG
ABSKG

ABSKG

Modulares Kleinaggregat, das auf einem Aluminiumtank basiert. Die Antriebsleistung reicht von 0,37 kW bis 7,5 kW bei einem Tankinhalt von 20 bis 60l und einem Pendelvolumen von ca. 11l. Mittels eines Konfigurators können diese Aggregate individuell für die jeweilige Anwendung aufgebaut und angepasst werden.

Mehr erfahren
GoPak
GoPak

GoPak

Komplett konfigurierbares Aggregat im kompakten und mittleren Segment für den nordamerikanischen Markt. Tankgrößen von 5 bis 200 US-Gallonen. Maximaler Betriebsdruck 4000 psi. Maximaler Durchfluss 65 gpm. Leistung 1 bis 75 PS. Große Auswahl an Startern, Ventilen, Verteilern und anderen.

Mehr erfahren
ABDT
ABDT

ABDT

Lokalisiert für den südamerikanischen Markt. Die ABDT-Hydraulikeinheit kann mit Behältern bis zu 400 Litern konfiguriert werden und bietet bis zu 75 PS und 65 gpm mit Betriebsdrücken bis zu 3.200 psi.

Mehr erfahren
ABPAC
ABPAC

ABPAC

Das modulare Aggregat basiert auf einem Stahltank. Die Antriebsleistung reicht von 3 kW bis 75 kW bei einem Tankinhalt von 100 bis 800 l. Weitere Optionen wie Speicherstation, Ölkonditionierung und Sensorik stehen zur Auswahl. Mittels eines Konfigurators können diese Aggregate individuell für den jeweiligen Anwendungsfall aufgebaut und angepasst werden.

Mehr erfahren
CytroBox
CytroBox

CytroBox

Das energieeffiziente Hydraulikaggregat CytroBox für den Leistungsbereich von 7,5 kW bis 30 kW bietet die Vorteile hydraulischer Antriebe auf effiziente und platzsparende Weise. Dank der Schaltschrankbauweise kann das Aggregat auch bei engen Platzverhältnissen einfach und schnell in bestehende Produktionslinien eingebaut werden. Die integrierte Sensorik mit Datenschnittstelle und Datenanalyse ermöglicht eine umfangreiche Zustandsüberwachung, modernisiert die Produktion und erhöht die Wirtschaftlichkeit.

Mehr erfahren
ABMAXX
ABMAXX

ABMAXX

Unter Großaggregaten versteht Bosch Rexroth Antriebseinheiten mit einem Tankvolumen von mehr als 2.000 l und meist mehreren Motor-Pumpen-Einheiten sowie weiteren Modulen (Speichermodul, Filtermodul, Umwälzmodul). Mit ABMAXX bietet Bosch Rexroth eine modulare und standardisierte Lösung für den Aufbau von Großaggregaten. Hierdurch ist es möglich, auf Ihre Kundenwünsche einzugehen und gleichzeitig ein schnelles Angebot zu erstellen und auf die Lieferzeit positiven Einfluss zu nehmen.

Mehr erfahren
Kompakt S Mittel M / Groß L Sehr Groß XL
  • Hydraulische Dauerleistung P < 7,5 kW
  • Pendelvolumen < 11 l
  • Volumenstrom < 25 l/min
  • Druck bis 315 bar
  • Tankvolumen vergleichbar < 100 l
  • Eine Motor-Pumpeneinheit im Hauptstrom
  • Hydraulische Dauerleistung P < 75 kW
  • Pendelvolumen < 150 l
  • Volumenstrom < 300 l/min
  • Druck bis 315 bar
  • Tankvolumen vergleichbar < 1000 l
  • Meist eine bzw. zwei Motor-Pumpeneinheiten im Hauptstrom
  • Hydraulische Dauerleistung P > 75 kW
  • Pendelvolumen > 200 l
  • Volumenstrom > 300 l/min
  • Druck bis 315 bar
  • Tankvolumen vergleichbar > 1000 l
  • Mehrere Motor-Pumpeneinheiten im Hauptstrom

Weitere Fragen?

In unserem gesamten Produktportfolio stehen Sie und Ihre Anforderungen im Vordergrund. Auf Basis der oben genannten Standard-Aggregate ​sind kundenindividuelle Anpassungen jederzeit möglich.

Kontaktieren Sie uns