1. Home
  2. Produkte
  3. Industrielle Lösungen
  4. Lineartechnik
  5. Smart Function Kit für Press- und Fügeanwendungen
Smart Function Kit: Einfache Fügeanwendungen schnell und effizient realisieren Smart Function Kit für Press- und Fügeanwendungen

Flexibel, kompakt und zukunftsorientiert.

Servopresse für vielfältige, standardisierte Fügeaufgaben

Ob Montage, Fügen, Umformen, Prüfen oder Testen – das Smart Function Kit eignet sich für viele Anwendungen im Bereich Pressen und Fügen für Kräfte bis 70 kN. Dabei vereint die modulare Servopresse mechanische und elektrische Rexroth-Komponenten mit Software und stellt die perfekte Basis für Systemintegratoren oder Endanwender mit Prozess-Know-how dar.

Flexibel, kompakt und zukunftsorientiert

Sie profitieren von einer einfachen Produktauswahl, Inbetriebnahme, Programmerstellung und Auswertung. Zudem kann das Smart Function Kit über offene Schnittstellen vernetzt und im laufenden Prozess bequem per Tablet überwacht werden. Dies ermöglicht maximale Transparenz, reduziert Stillstandszeiten und erhöht die Produktivität der elektrischen Presse.



Smart Function Kit für Press- und Fügeanwendungen
  • Elektromechanischer Zylinder, Servomotor und Kraftsensor

    Elektromechanischer Zylinder, Servomotor und Kraftsensor

    Kompakt und für vielfältige Press- und Fügeanwendungen geeignet

  • Antriebsregler mit Industrie PC und Netzwerkanbindung

    Antriebsregler mit Industrie PC und Netzwerkanbindung

    I4.0 fähig und in übergeordnete Systeme integrierbar

  • Browserbasierte, intuitive Web HMI

    Browserbasierte, intuitive Web HMI

    Für Inbetriebnahme, Programmerstellung, Bedienung und Prozessanalyse

Elektromechanischer Zylinder, Servomotor und Kraftsensor
Elektromechanischer Zylinder, Servomotor und Kraftsensor

Elektromechanischer Zylinder, Servomotor und Kraftsensor

Kompakt und für vielfältige Press- und Fügeanwendungen geeignet

  • Elektromechanischer Zylinder, frei konfigurierbare Verfahrwege bis 400 mm
  • Servomotor Serie MS2N, mit Absolutwertgeber und Motorbremse
  • Optional: Kraftsensor mit DMS-Technologie für kosteneffiziente und robuste Kraftmessung

Antriebsregler mit Industrie PC und Netzwerkanbindung
Antriebsregler mit Industrie PC und Netzwerkanbindung

Antriebsregler mit Industrie PC und Netzwerkanbindung

I4.0 fähig und in übergeordnete Systeme integrierbar

  • Antriebsregler IndraDrive HCS01 mit integrierter SPS IndraMotion MLD und Sicherheitsfunktion STO oder Safe Motion
  • Industrie PC Serie PR21, Linux Betriebssystem, Software und Webserver mit HMI. I4.0 fähig: Anbindung via OPC-UA, Datenzugriff über ReST API
  • Feldbusanbindung: Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Sercos III

Browserbasierte, intuitive Web HMI
Browserbasierte, intuitive Web HMI

Browserbasierte, intuitive Web HMI

Für Inbetriebnahme, Programmerstellung, Bedienung und Prozessanalyse

  • Wizard für einfache Inbetriebnahme
  • Keinerlei Programmierkenntnisse nötig (Zero Programming)
  • Programmerstellung via Drag & Drop in Sekunden
  • OK/NOK Bewertung des Prozesses anhand grafisch erstellter Bewertungselemente
  • Einfache Integration in übergeordnete Steuerungs- und IT-Infrastruktur

Ein System - vielfältige Anwendungen

Smart Function Kit - Anwendung Montage und Fügen

Montage und Fügen

  1. Einpressen
  2. Crimpen
  3. Montage
  4. Nieten
  5. Kleben
  6. Verstemmen
  7. Schweissen
  8. Clipsen

Smart Function Kit - Anwendung Umformen

Umformen

  1. Biegen
  2. Prägen
  3. Tiefziehen
  4. Formen

Smart Function Kit - Anwendung Prüfen und Testen

Prüfen und Testen

  1. Testen
  2. Prüfen und Messen

Ein Baukasten - Zahlreiche Vorteile

Einfache Produktauswahl

Einfache Produktauswahl

  • Vorausgewählte mechanische und elektrische Komponenten sowie Software sind in verschiedene Kits für Kräfte bis 70 kN gebündelt
  • Einfache, schnelle Auslegung, Auswahl und Konfiguration mit modernen eTools
  • Alle Komponenten von einem Lieferanten

Produktauswahl mit LinSelect
Produktauswahl mit LinSelect
Plug & Produce

Plug & Produce

  • Lieferung in einem Paket, inklusive vorinstallierter Bediensoftware
  • Schnelle und geführte Inbetriebnahme im Wizard mit automatischer Parametrierung des Antriebsreglers

Zero Programming

Zero Programming

  • Einfache grafische Programmerstellung ohne Programmierkenntnisse
  • Browserbasierte Web HMI für verschiedene Endgeräte in modernem Design

Offene Schnittstellen

Offene Schnittstellen

  • Funktionsbausteine für die schnelle Anbindung an übergeordnete Steuerungen
  • IoT Anbindung über OPC-UA
  • Datenzugriff über ReST API

Technische Daten

Systemübersicht

  • Nennkraft bis 70 kN
  • Schutzart Mechanik IP54 Schaltschrank IP 20
  • Verfahrweg individuell konfigurierbar bis 400 mm
  • Kraftmesssensor mit DMS Technologie
  • Antriebsregler mit Sicherheitsfunktion STO oder Safe Motion

Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt

Sind Sie bereit für die Fabrik der Zukunft?

Erfahren Sie mehr über die mechatronischen Lösungen von Bosch Rexroth.

Kontaktieren Sie uns