Die Kompakthydraulik stellt eine große Menge an Ressourcen für die Entwicklung von technischen und vertrieblichen Netzwerken, die Befähigung des Bereichs Engineering, sowie F&E und Service zur Verfügung, um den OEMs ständig neue, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu liefern, schnelle Reaktionszeiten und die allgemeine Servicequalität zu verbessern und die Time-to-Market sinnvoll zu erhöhen. Compact Hydraulics hat seine Position auf internationalem Level durch das direkte Management jeder einzelnen Produktionsphase gefestigt, ein Mehrwert in Bezug auf die Qualität, die zusammen mit der Fähigkeit, die Produkte an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen, der Schlüssel zum Erfolg ist.
Bosch Rexroth bietet mit dem Kompakt-Wegeventil EDH eine kompakte und leistungsstarke Lösung mit einem hohen Volumenstrom. Mit einem starken Volumenstrom von bis zu 100 l/min bietet das Kompakt-Wegeventil bessere Funktionalität und Leistung für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Bohrgeräte und Kräne, Baumaschinen, mobile Hubarbeitsbühnen, selbstfahrende und gezogene Landmaschinen oder auch Kommunalfahrzeuge wie Müllwagen und Kehrmaschinen. Technisches Datenblatt EDH-Ventil
E-Valve for Midi Excavators
Bosch Rexroth erweitert sein Sortiment um ein neues Prüf- und Dosier-E-Ventil für Midibagger. Das neue Ventil ist bestens geeignet für 6- bis 10-Tonnen-Bagger und bietet ein optimales Installationsdesign. Dank seiner elektronischen Steuerung und Konfiguration lassen sich alle Maschinen sehr feinabgestimmt und kontrolliert bewegen. Das neue E-Ventil erfüllt die Marktanforderungen für elektronisch gesteuerte und zunehmend ausgefeiltere Bagger mit Bestnoten. E-Ventil für Midibagger – Animation E-Ventil für Midibagger: Technisches Datenblatt
Neues E-Motion Plus Ventil
Das neue E-Motion Plus Ventil für die Auslegersteuerung: Dank seiner elektronischen Steuerung und Einstellung lassen sich Bewegungen sehr präzise steuern. Das Ventil lässt sich an Maschinen aller Art anpassen. Die elektronische Steuerung des Ventils ermöglicht eine optimierte Bewegungssteuerung, einen elektronischen Druckausgleich und eine einfache Anpassung an alle Maschinen. E-Motion Plus Animation E-Motion Plus Technical Sheet
Neue EDG Plattform
Die EDG Plattform ist eine moderne, hochflexible und konfigurierbare Ventillösung. Sie bietet Leistungsvorteile bei der Entwicklung kompakter mobiler Maschinenplattformen. EDG-Ventile sind entweder als On-Off- oder als Proportionalventile erhältlich. Zu ihren Eigenschaften zählen die Modularität der Schaltkreise, kompakte Abmessungen, niedriges Gewicht und die Lasterkennung (Load-Sensing) zur Energieeinsparung im System. EDG Plattform Technical Sheet
Neue Schlauchbruch E/H-Ventilreihe
Bosch Rexroth erweitert sein Angebot an Rückschlag- und Dosierventilen mit der Einführung des neuen E/H-Ventils. Die neue Baureihe, die perfekt für 8- bis 40-Tonnen-Bagger geeignet ist, zeichnet sich durch ein optimales Installationsdesign aus, bietet eine sehr feine Steuerbarkeit der Bewegungen und ist an Maschinen aller Art anpassbar. Die neue E/H-Ventilbaureihe: eine sehr kompakte Lösung mit Leistungsplus. E-Valve Animation E-Valve Technical Sheet H-Valve Technical Sheet
EDG Forklift Block
Bosch Rexroth stellt sein neues innovatives, modulares Elektrohydraulikventil für die Gerätehydraulik von Gabelstaplern vor. Ein intelligenter, modularer Ventilblock, der im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen hervorragende Leistungen und mehr Flexibilität bietet, und das bei kompakten Abmessungen. EDG Forklift Block: Animation EDG Forklift Block: Technical Sheet
Magnetventil-Konzept: Neue Generation von leistungsstarken Magnet-Cartridge-Ventilen
Die neuen Einbau-Magnetventile wurden entwickelt, um hervorragende Leistung für raue Arbeitsumgebungen zu erzielen. Sie sind mit den bisherigen Ventilen vollkommen austauschbar und bieten verbesserte Eigenschaften. Magnetventil-Konzept (EN)
Modulare Wegeventile - ED
Bosch Rexroth stellt die Broschüre „Modulare Wegeventile ED Zusammenbau“ vor, die die Auswahl des modularen Systems für die gegebene Zielanwendung vereinfachen soll. Dank des vollständigen Produktverzeichnisses, der klaren Symbole und der möglichen Optionen kann die Broschüre den Benutzer bei der Auswahl der Komponenten sinnvoll unterstützen.
Anleitung für interaktive Kataloge: So werden interaktive Kataloge genutzt
Erfahren Sie, wie Sie Ihr Produkt finden und Datenblätter herunterladen. Wenn Sie auf die Schaltfläche unten klicken, können Sie die Anleitung für interaktive Kataloge herunterladen. Alle unsere interaktiven Kataloge basieren auf derselben Engine. Wenn Sie den Umgang mit einem Katalog beherrschen, können Sie mit allen Katalogen umgehen. Bitte sehen Sie sich die Anleitung an. Falls ein für Sie interessantes Thema nicht darin behandelt wird, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an eine unserer Kontaktadressen. Benutzerhandbuch herunterladen (EN)
Bosch Rexroth stellt das innovative Wegeventil der Baugröße 6 mit Flow Sharing (LUDV) vor. Es ermöglicht, den Durchflussbereich an jedem Anschluss extern zu kalibrieren. Es ist die ideale, leicht zu montierende Lösung zur Realisierung gleichzeitiger Bewegungen in kleinen und mittelgroßen mobilen Maschinen. EDC Brochüre (EN) EDC Flyer (EN)
EDD Steuerblock - Modulares Wegeventil
Bosch Rexroth stellt dieses innovative Wegeventil der Baugröße 8 vor, das die elektrohydraulische Steuerung von Aktuatoren (Motor oder Zylinder) in offenen Kreisen ermöglicht. Es ist die ideale Lösung für alle mobilen und industriellen Anwendungen, wenn die erforderliche Durchflussmenge über dem Standard NG06 liegt. EDD Brochüre (EN)
HICFP - Elektrohydraulische Fernsteuerblöcke
Standardisierte Serie von elektrohydraulischen Fernsteuerblöcken mit Druckminderventilen der Hochleistungskategorie. HICFP Brochüre (EN)