Austria Deutsch
ctrlX AUTOMATION – Motion-Systeme

ctrlX AUTOMATION – Motion-Systeme

Motion-Systeme –
reibungsloser Materialtransport in der Fabrik

Intralogistische Prozesse automatisieren und optimieren ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der Fabrik der Zukunft. Bosch Rexroth bietet mit der Produktfamilie ctrlX FLOW einfach zu integrierende Lösungen für optimale und hocheffiziente Material- und Warenflüsse.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D ist das Planarsystem mit sechs Freiheitsgraden. Die freischwebenden Transport-Plattformen, sogenannte Mover, werden auf einer horizontal, vertikal oder überkopf orientierten Arbeitsfläche bewegt. Jeder Mover agiert in sechs Freiheitsgraden mit hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit – ganz ohne Reibung oder Verschmutzung. Durch die Einbindung in ctrlX AUTOMATION ergibt sich eine Gesamtlösung mit kompaktem Steuerungssystem und Apps zur Erweiterung des Funktionsumfangs. Somit steht ein ganzheitliches, agiles System bereit, mit dem sich das Potenzial der industriellen Levitation voll ausschöpfen lässt.

Auf einer modular anpassbaren Arbeitsfläche können mehrere Mover unterschiedlicher Form und Größe in jeweils sechs Dimensionen gesteuert werden. Diese Freiheitsgrade sind beliebig miteinander kombinierbar. Große Bewegungsbereiche wie bis zu 20 mm Schwebehöhe, 10° Kippwinkel und endlose Rotation an beliebigen Einsatzorten setzen neue Maßstäbe.

Mehr erfahren über ctrlX FLOW6D
Mehr erfahren über ctrlX FLOW6D
ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOWHSbringt als lineares Motion-System Flexibilität und Hochgeschwindigkeit in die Fertigung – bei höchster Präzision und reduziertem Platzbedarf. Das platzsparende Highspeed-System lässt sich flexibel für unterschiedliche Topologien und somit Anwendungsfälle ausprägen. Zudem ist es zu 100 Prozent in den Auto¬matisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION integriert und profitiert von dessen Offenheit und Sicherheit sowie dem kompletten Ökosystem.

Das Highspeed-System für Transport und Positionierung überzeugt durch eine Beschleunigung von bis zu 10G und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 5 m/s. Das U-förmige Design der Technologie gewährleistet nicht nur eine optimale Streckenführung, sondern minimiert auch Reibungseffekte. Dadurch bleibt die maximale Geschwindigkeit, selbst in Kurven, konstant. Außerdem ermöglicht das System starke Power in Bezug auf die Nutzlast. Diese kann auf bis zu 2,5 kg skaliert werden und verdoppelt sich im Verbund auf 5 kg. Mit kleineren Movern und einem um 20 Prozent reduzierten Produktabstand von nur 40 mm im Vergleich zu anderen Lösungen kann das System auch in beengten Produktionsumgebungen effizient genutzt werden.

Mehr erfahren über ctrlX FLOWHS
Mehr erfahren über ctrlX FLOWHS

Neugierig? Videos ansehen.

ctrlX FLOW6D – Das Planarsystem mit 6 Dimensionen

ctrlX FLOWHS – Lineares Motion-System für mehr Highspeed

ctrlX AUTOMATION – Downloads

Downloads

Sie möchten weitergehende Informationen zu ctrlX AUTOMATION, dann laden Sie sich eines unserer Whitepaper herunter, oder werfen Sie einen Blick in das ctrlX AUTOMATION Magazin!

Zu den Downloads

Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie Bosch Rexroth oder Bosch Rexroth Partner für weitere Informationen zu ctrlX AUTOMATION kontaktieren? Finden Sie die richtigen Ansprechpartner für Vertrieb, Service und Schulung.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Weitere Produkte

ctrlX AUTOMATION – Steuerungen

Steuerungen

Das ctrlX AUTOMATION-Portfolio bietet vielfältige Steuerungslösungen für SPS-basierte Anwendungen, IoT Use Cases sowie HMI- und Sicherheitsfunktionen.

Mehr Informationen über Steuerungen
ctrlX AUTOMATION – Software

Software

Der Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION bietet praktische Software- und Engineering Tools und maximale Offenheit durch Linux-Betriebssystem.

Mehr Informationen über Software
ctrlX AUTOMATION – Antriebe & Motion

Antriebe & Motion

Vielfältige SPS- oder Motion-Funktionalitäten sowie modulare Servoantriebe und Motoren ermöglichen nahezu jede Anwendung.

Mehr Informationen über Antriebe & Motion