Austria Deutsch
Dreidimensionale Umrisse eines Radantriebsmoduls, bestehend aus Rad, Getriebe, Bremse, Motor, funktional sicherem Drehgeber und Controller. Alle sechs Komponenten des Moduls sind mit Symbolen versehen, die die einzelnen Komponenten darstellen.

Level Up Your Mobile Robots.

Rexroth ROKIT Motor

Kontaktieren Sie uns

Rexroth ROKIT Motor – Ihr 6-in-1-Radantriebsmodul

Der ROKIT Motor von Bosch Rexroth ist ein komplettes, hochintegriertes und sofort einsatzbereites Radantriebsmodul für mobile Roboter wie z. B. differentialangetriebene Fahrzeuge mit bis zu einer Tonne Traglast. Das Modul, bestehend aus Rad, Getriebe, Bremse, Motor, funktional sicherem Drehgeber und Controller, reduziert Ihre Aufwände in Einkaufsprozessen sowie in der Entwicklung, Fertigung und Wartung maßgeblich – und gewährleistet Ihnen somit einen problemlosen Betrieb und eine Fokussierung auf Ihre Differenzierungsmerkmale.

Hochintegriert in Ihr Fahrzeug

Die qualitativ hochwertigen Einzelkomponenten sind aufeinander abgestimmt und in einer Vielzahl von Anwendungsgebieten erprobt. Zudem ist die integrierte funktionale Sicherheit gewährleistet.

Spezifisches Design für mobile Roboter

Der ROKIT Motor ist spezifisch auf das Leistungsprofil von Automated Guided Vehicles (AGV) und Autonomous Mobile Robots (AMR) abgestimmt und liefert Ihnen die bewährte Qualität und Technik von Bosch Rexroth. Alle Komponenten bieten optimale Robustheit für Ihre mobilen Roboter.

Ihre Benefits

Ein Rechteck mit drei unterschiedlich großen Zahnrädern und einem Pfeil.

HOCHINTEGRIERT – REDUZIEREN SIE IHREN ENTWICKLUNGSAUFWAND

  • Geringer Entwicklungs-, Fertigungs-, und Wartungsaufwand
  • Kleiner Bauraum
  • Integrierte funktionale Sicherheit
  • Alles aus einer Hand
  • Zeitersparnis durch Komplexitätsreduktion

Ein Rechteck mit einer Zielscheibe und einem Pfeil in der Mitte.

SPEZIFISCH DESIGNT – FÜR IHRE MOBILEN ROBOTER

  • Hohe Qualität: Rexroth – Drive & Control erprobt
  • Spezifisch entworfen für mobile Anwendungen
  • Einfache Anwendbarkeit
  • ROS-Treiber vorhanden

One Pager

Erhalten Sie einen ersten Überblick über den ROKIT Motor

Download PDF

ROKIT News

Große Produktionsstätte aus der Draufsicht und die Überschrift "Rexroth ROKIT Locator - Lokalisierungssoftware für mobile Roboter"

ROKIT Locator im Einsatz bei Noblelift

Sehen Sie wie der Rexroth ROKIT Locator in den mobilen Robotern APT, PS10 und RT20 von Noblelift einsetzt wird.

Jörg Heckel (Leiter New Business bei Bosch Rexroth) und ein Moderator stehen vor dem Exponat ROKIT-ctrlX AUTOMATION und erklären den ROKIT-Motor.

Robotics Webcast – Folge 4

Erfahren Sie, warum es noch nie so einfach war, mobile Roboter zu bauen wie mit dem innovativen Robotik- und Automatisierungs-Baukasten von ROKIT und ctrlX AUTOMATION.

Robotics Webcast – Folge 3

Robotics Webcast – Folge 3

Erfahren Sie mehr über die neuen Funktionen des ROKIT Locators und den Entwicklungsstand von ROKIT Motor und ROKIT Navigator

Robotics Webcast – Folge 2

Robotics Webcast – Folge 2

Erfahren Sie Neues über unsere Rexroth ROKIT Komponenten

“Call the Expert” Podcast – Folge 2

“Call the Expert” Podcast – Folge 2

Unsere Experten tauschen sich über den chinesischen Intralogistik- und Robotikmarkt sowie den ROKIT Locator aus

Innovationspreis IFOY AWARD für unseren ROKIT Locator

Innovationspreis IFOY AWARD für unseren ROKIT Locator

Laserlokalisierungssoftware ausgezeichnet in der Kategorie „Intralogistics Software“

Die Titelboxen Call the Expert und Podcast werden zusammen mit einem Telefonhörersymbol auf einem Gitternetz dargestellt.

“Call the Expert” Podcast – Folge 1

Unsere Experten tauschen sich über den ROKIT Locator aus und beantworten Ihre Fragen

Jörg Heckel (Projektdirektor Intralogistics Robotics bei Bosch Rexroth) und Christopher Parlitz (Head of Development Intralogistics Robotics bei grow platform GmbH) informieren über den Locator

Robotics Webcast – Folge 1

Unsere Experten informieren über den ROKIT Locator

Jörg Heckel (Projektdirektor Intralogistics Robotics bei Bosch Rexroth), Thomas Fechner (Senior Vice President Product Area New Business bei Bosch Rexroth) und Jackson Zhang (Vice President bei Geek+ Europe) unterzeichnen den Kooperationsvertrag hinsichtlich der Lokalisierungssoftware Locator

Bosch Rexroth und Geek+ schließen Robotics-Kooperation

Globaler Anbieter innovativer Roboter für die Logistik setzt Lokalisierungssoftware von Bosch Rexroth ein

Die Bilder zeigen zwei Männer im Gespräch. Einer trägt ein weißes Hemd und eine graue Hose, der andere einen dunklen Anzug, weißes Hemd und Krawatte. Im Hintergrund ist eine Produktionsstätte zu sehen.

Interesse?

Wir freuen uns, Ihre Fragen zu Rexroth ROKIT und den einzelnen Komponenten zu beantworten.

Kontaktieren Sie uns