Austria Deutsch
Eine weiße Linie, die mit einem weißen Pfeil mit roten Umrissen und einer weißen Nadel an der Spitze im Vordergrund beginnt und mit einer weißen Flagge im hinteren Teil des Bildes endet. Über der Linie befinden sich drei Kreise mit drei verschiedenen Symbolen.

Level Up Your Mobile Robots.

Rexroth ROKIT Navigator

Kontaktieren Sie uns

Rexroth ROKIT Navigator – Ihre hochmoderne Bewegungsplanungssoftware

Der ROKIT Navigator von Bosch Rexroth ist eine Navigationssoftware für die effiziente Bewegungsplanung von mobilen Robotern und damit die natürliche Erweiterung des ROKIT Locators. Die modulare und einfach integrierbare Software steuert für Sie zuverlässig und nachvollziehbar Ihre Waren von A nach B. Zudem garantiert sie ein elegantes und reibungsloses Fahrverhalten und ermöglicht die Reaktion auf Hindernisse. Wie auch der ROKIT Locator ist der ROKIT Navigator kompatibel mit unterschiedlichsten mobilen Robotern, wie Automated Guided Vehicles (AGV) and Autonomous Mobile Robots (AMR) und bietet Ihnen Schnittstellen zu anderen Komponenten nach Norm.

Steigern Sie Ihre Produktivität

So geht Navigation: hochgenau, deterministisch, zuverlässig. Alles kein Problem für den ROKIT Navigator. Durch eine einfache und zielsichere Integrationsphase löst die Bewegungsplanungssoftware den Parametrisierungsaufwand für unterschiedliche Fahrzeugtypen.

Kompatibel mit zahlreichen Soft- und Hardware-Anwendungen

Integrieren Sie den ROKIT Navigator in bestehende Standards – ohne Adapter und zusätzliche Schnittstellen. Die Komponente ist kompatibel mit VDA5050-schnittstellenfähigen Flottenmanagementsystemen und berücksichtigt Ihre vorhandenen Sicherheitsauflagen vor Ort.

Ihre Benefits

Ein Rechteck mit einem Balkendiagramm, dessen Balken von links nach rechts höher werden.

PRODUKTIV – PLANEN SIE IHRE BEWEGUNGEN

  • Zuverlässige Warenüberbringung und zuverlässiges Warenhandling
  • Hindernisumfahrung und Navigation auf engstem Raum möglich
  • Nachvollziehbares Fahrverhalten
  • Effizienter Algorithmus

Ein Rechteck mit Puzzleteilen, die zueinander passen.

KOMPATIBEL – LEICHT ZU INTEGRIEREN

  • Schnelle und einfache Integration – kein Expertenwissen notwendig
  • Safety-Randbedingungen berücksichtigt
  • Schnelle Anpassung an verschiedene Kinematiken
  • VDA5050-kompatibel
  • Offene Schnittstellen

Entdecken Sie die Features des ROKIT Locator

Features ROKIT Navigator

Hindernisumfahrung: Berücksichtigt Objekte im Fahrschlauch und umfährt diese im Rahmen der erlaubten Ausweichfläche.

Einhaltung von externen Sicherheitsvorgaben: Gewährleistet ein reibungsloses Zusammenspiel zwischen der Bewegungsplanung des Fahrzeuges mit der Safety-Überwachung.

Berücksichtigung von Beschleunigungseinschränkungen: Ausführung der Bewegungsplanung berücksichtigt die Einhaltung der maximalen Längs- bzw. Querbeschleunigung.

Berücksichtigung der Fahrzeug- und Beladungskontur: Verhindert Kollision des Fahrzeugs oder der Beladung mit Hindernissen.

VDA5050-kompatibel: Unterstützung der VDA5050-Spezifikation zwischen Fahrzeug und Flottenmanagement.

Berücksichtigung von Orientierungseinschränkungen: Ermöglicht je nach Antriebstyp Bewegungsabläufe unabhängig von der Fahrzeugorientierung.

Berücksichtigung von Zonen: Einhaltungen von spezifischen Bedingungen in definierten Bereichen (z.B. Geschwindigkeitsbegrenzung, exklusiver Fahrbereich).

Navigation auf engstem Raum: Sichere Fahrzeugmanöver bei geringem Platzbedarf.

Unterstützung von unterschiedlichen Antriebstypen: Z. B. Ackermann, Differentialantrieb, omnidirektional.

Schnelle Integration und Inbetriebnahme: Toolgestützte Offline-Kalibrierung von Systemparametern.

One Pager

Erhalten Sie einen ersten Überblick über den ROKIT Navigator

Download PDF

ROKIT News

Große Produktionsstätte aus der Draufsicht und die Überschrift "Rexroth ROKIT Locator - Lokalisierungssoftware für mobile Roboter"

ROKIT Locator im Einsatz bei Noblelift

Sehen Sie wie der Rexroth ROKIT Locator in den mobilen Robotern APT, PS10 und RT20 von Noblelift einsetzt wird.

Jörg Heckel (Leiter New Business bei Bosch Rexroth) und ein Moderator stehen vor dem Exponat ROKIT-ctrlX AUTOMATION und erklären den ROKIT-Motor.

Robotics Webcast – Folge 4

Erfahren Sie, warum es noch nie so einfach war, mobile Roboter zu bauen wie mit dem innovativen Robotik- und Automatisierungs-Baukasten von ROKIT und ctrlX AUTOMATION.

Robotics Webcast – Folge 3

Robotics Webcast – Folge 3

Erfahren Sie mehr über die neuen Funktionen des ROKIT Locators und den Entwicklungsstand von ROKIT Motor und ROKIT Navigator

Robotics Webcast – Folge 2

Robotics Webcast – Folge 2

Erfahren Sie Neues über unsere Rexroth ROKIT Komponenten

“Call the Expert” Podcast – Folge 2

“Call the Expert” Podcast – Folge 2

Unsere Experten tauschen sich über den chinesischen Intralogistik- und Robotikmarkt sowie den ROKIT Locator aus

Innovationspreis IFOY AWARD für unseren ROKIT Locator

Innovationspreis IFOY AWARD für unseren ROKIT Locator

Laserlokalisierungssoftware ausgezeichnet in der Kategorie „Intralogistics Software“

Die Titelboxen Call the Expert und Podcast werden zusammen mit einem Telefonhörersymbol auf einem Gitternetz dargestellt.

“Call the Expert” Podcast – Folge 1

Unsere Experten tauschen sich über den ROKIT Locator aus und beantworten Ihre Fragen

Jörg Heckel (Projektdirektor Intralogistics Robotics bei Bosch Rexroth) und Christopher Parlitz (Head of Development Intralogistics Robotics bei grow platform GmbH) informieren über den Locator

Robotics Webcast – Folge 1

Unsere Experten informieren über den ROKIT Locator

Jörg Heckel (Projektdirektor Intralogistics Robotics bei Bosch Rexroth), Thomas Fechner (Senior Vice President Product Area New Business bei Bosch Rexroth) und Jackson Zhang (Vice President bei Geek+ Europe) unterzeichnen den Kooperationsvertrag hinsichtlich der Lokalisierungssoftware Locator

Bosch Rexroth und Geek+ schließen Robotics-Kooperation

Globaler Anbieter innovativer Roboter für die Logistik setzt Lokalisierungssoftware von Bosch Rexroth ein

Die Bilder zeigen zwei Männer im Gespräch. Einer trägt ein weißes Hemd und eine graue Hose, der andere einen dunklen Anzug, weißes Hemd und Krawatte. Im Hintergrund ist eine Produktionsstätte zu sehen.

Interesse?

Wir freuen uns, Ihre Fragen zu Rexroth ROKIT und den einzelnen Komponenten zu beantworten.

Kontaktieren Sie uns