Austria Deutsch
 Bosch Rexroth EcoSafe Schildkröte aus Schutzzäunen

Protection from all sides.

EcoSafe: Schutzeinrichtungen und Trennwände.

Zum Rexroth Store

FRAME YOUR FACTORY mit den EcoSafe Schutzzaunkomponenten

Das neue EcoSafe Programm für den Bau von Schutzzäunen setzt neue Maßstäbe. Unsere modular, kombinierbaren Komponenten definieren Stabilität, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit im Bereich Schutzeinhausungen neu.

Mit den EcoSafe Schutzzaunkomponenten lassen sich Schutzzäune und Schutzeinrichtungen kostengünstig planen und realisieren. Der Einsatz von MTpro reduziert die Planungszeit und der durchdachte Baukasten sorgt für kurze Montagezeiten.

Mit einem Angebot von rund 60 Standardelementen bietet EcoSafe vielseitige Optionen für den individuellen Bau von Schutzzäunen, bei kürzesten Lieferzeiten.

Innovative Direktfelder und verbesserte Schutzrahmen ermöglichen es erstklassige Sicherheitsstandards in kürzester Zeit umzusetzen.


Die EcoSafe Vorteile

  • Kosteneffizienter Aufbau: Vereinfachte Bauteile und neuartige Direktfelder verringern die Montagezeiten deutlich.
  • Einfache Montage: Vormontierte Schutzrahmen erleichtern den zügigen Aufbau eines Schutzzauns. Dank des modularen Systems, sind kurzfristige Anpassungen auch vor Ort möglich.
  • Höhere Sicherheit: Die Schutzrahmen wurden normkonform per Pendeltest getestet und übertreffen die Mindestanforderungen deutlich. Die ermittelten Belastungswerte stehen für Ihre Risikoanalyse zur Verfügung. Punktschweißgitter erhöhen die Stabilität, insbesondere bei EcoSafe System-Türen.

  • Zeitsparende Befestigung: Die Fußplatten in Verbindung mit Betonschrauben vereinfachen die Bodenbefestigung und Ausrichtung.
  • Flexibel und erweiterbar: Die modulare Bauweise erlaubt einen vielseitigen und individuellen Einsatz. Zudem sind die EcoSafe-Produkte problemlos mit den Standardkomponenten aus dem Aluminiumprofilbaukasten kombinierbar.
  • Kurze Lieferzeiten: Montierte Schutzrahmen mit verzinkten und schwarzen Punktschweißgitter in definierten Standardgrößen können ab Lager abgerufen werden.

Übersicht der EcoSafe Komponenten

EcoSafe-Schutzrahmen

EcoSafe-Schutzrahmen

  • Vormontierte Standardgrößen (Höhe 2000mm und Bodenfreiheit 150mm)
  • Individuelle Sondergrößen
  • Varianten: Direkt- und Einhängefeld

Zum Rexroth Store
Rahmenprofil

Rahmenprofil

  • Rahmenprofil 22,5x45 als Basis für Direktfelder und Einhängefelder
  • Spezialnut zur Aufnahme von Punktschweiß-, Wellengitter und Flächenelementen

Zum Rexroth Store
Einhängewinkel

Einhängewinkel

  • Winkelset für einfache Montage von Schutzrahmen in Pfosten
  • Winklige Streckenverläufe möglich

Zum Rexroth Store
EcoSafe-Schutzrahmen

EcoSafe-Bausatz Systemtür

  • Vorgefertigte Bausätze für einfache Integration in Schutzzäune
  • Verschiedene Varianten für Schwenk- und Schiebetüren

Zum Rexroth Store
Anbausatz für Sicherheitsschalter

Anbausatz Sicherheitsschalter

  • Anbauplatten für gängige Zuhaltesysteme
  • Einfache Adaption von Sicherheitstechnik an Schutzrahmen

Zum Rexroth Store
Bosch Rexroth EcoSafe Zubehör

Zubehör EcoSafe

  • Umfangreiches Zubehör für vielfältige Lösungen
  • Standardkomponenten mit einheitlicher Schnittstelle

Zum Rexroth Store