![Der ACTIVE Cockpit wird in einer Produktionsstätte zum Erfassen, Verarbeiten und Visualisieren aller relevanten Daten einer Produktionsanlage verwendet.]( https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/product_group_1/assembly_technology/topics_1/manual_production_systems/cip_software_solution_activecockpit/active-cockpit-redesigned-frontend_960x432.jpg)
![Systemleuchten LED basic]( https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/product_group_1/assembly_technology/topics_1/manual_production_systems/boschrexroth-system-lamps-led-basic_960x432.jpg)
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
ÜbersichtHauptziel der modernen Fertigung ist es, jegliche Art von Verschwendung zu vermeiden. Die Manuellen Produktionssysteme MPS von Rexroth wurden streng nach den Aspekten von Lean Production entwickelt. Damit gelingt Ihnen die schnelle und einfach Planung und Realisierung schlanker Produktionseinrichtungen spielend.
Bei modernen, schlanken Produktionssystemen geht es um so viel mehr als nur die einzelnen Bausteine. Vielmehr stehen ganzheitliche Systeme mit einem einheitlichen Implementierungsansatz im Vordergrund. Dieses Konzept spiegelt sich auch in der MPS-Philosophie von Rexroth wider.
Wählen Sie individuelle, maßgefertigte Produkte und stellen Sie diese anhand bestimmter Parameter zu Ihrer perfekten Lösung zusammen. Oder nutzen Sie unsere Standardprodukte, die nach vorgegebenen Maßen angefertigt wurden.
Darüber hinaus steht Ihnen eine breite Auswahl an Zubehör zur Arbeitsplatzbeleuchtung, Stromversorgung, Höheneinstellung, Informationsbereitstellung und Werkzeugpositionierung zur Verfügung, ebenso wie ESD-Komponenten und Arbeitsdrehstühle.
Ihre Vorteile:
Weitere Informationen zu unserem Portfolio finden Sie in unserem PDF-Katalog
Werden Produkte in unterschiedlicher Ausführung gefertigt, gibt Ihnen der Arbeitsplatz-Materialwagen die Möglichkeit, einen Materialwagen mit den für die jeweilige Produktausführung passenden Teilen vorzukommissionieren.
Logistik-Materialwagen werden dazu genutzt, ein Supermarktregal mit verschiedenen Arbeitsplätzen, zwei Arbeitsplätze oder zwei Produktionsinseln manuell zu verketten, oder um Arbeitsplätze mit Material aus dem Supermarkt zu bestücken.
FiFo-Stationen sind wie Supermärkte für Bodenroller, Materialwagen und Kommissionierwagen. Die Größe des Supermarktes lässt sich durch den modularen Aufbau des Schienensystems einfach und schnell an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.
EcoFlow Komponenten werden genutzt, um den Materialfluss an Arbeitsplätzen zu gewährleisten, Arbeitsplätze zu verknüpfen sowie im Lager- und Kommissionierbereich. EcoFlow reduziert die Belastung der Mitarbeiter, da Produkte und Werkstückträger auf manuellen Förderbahnen transportiert werden.
Weitere Informationen zu unserem Portfolio finden Sie in unserem PDF-Katalog
Ganz gleich, ob im Handel, im Handwerk oder in der Industrie: Die Regalsysteme können an zentraler Stelle als Supermarktregal oder zur Bereitstellung von Behältern direkt am Arbeitsplatz genutzt werden.
Ihre Vorteile:
Weitere Informationen zu unserem Portfolio finden Sie in unserem PDF-Katalog
Mit dem EcoShape Rundrohrsystem ist die Kombination von eckigen und runden Elementen kein Problem mehr. Es ergänzt perfekt unser Aluminiumprofilportfolio. Unser Rundrohrsystem ist T-Nut-fähig und vollständig kompatibel mit dem Aluminiumprofil-Baukasten und den Manuellen Produktionssystemen von Bosch Rexroth.
Entwickeln Sie individuelle, schlanke Lösungen nach dem Kaizen- bzw. Poka-Yoke-Prinzip, zum Beispiel für den Aufbau von Arbeitsplätzen, Materialwagen oder Regalsystemen.
Alle Komponenten des Rundrohrsystems sind in der MTpro Planungssoftware von Rexroth enthalten und lassen sich kinderleicht zersägen, montieren und handhaben. So können Sie beim Entwurf und beim Aufbau Ihres Systems nicht nur Zeit, sondern auch Geld sparen.
Zentrale Merkmale:
Viele Menschen verbringen den größten Teil ihres Tages an ihrem Arbeitsplatz – insbesondere im Bereich der Produktion. Ergonomie und eine gesunde Körperhaltung sind deshalb für Ihre Mitarbeiter an den Produktionslinien, Maschinen oder Förderbändern besonders wichtig. Ein guter Arbeitsdrehstuhl sollte ein dynamisches Sitzen und damit die Gesundheit seiner Nutzer optimal unterstützen. Zudem sollte er sich individuell an den Nutzer und seine typischen Bewegungsabläufe beim Arbeiten anpassen lassen.
Zentrale Merkmale:
Als interaktive Kommunikationsplattform verarbeitet und visualisiert ACTIVE Cockpit Fertigungsdaten in Echtzeit. ACTIVE Cockpit vernetzt IT-Anwendungen zur Fertigungsplanung, Qualitätsdatenverwaltung und zum E-Mail-Versand mit den Softwarefunktionen von Maschinen und Anlagen. Die Informationen dienen als Basis für Entscheidungen und Prozessoptimierungen.
Ihre Vorteile:
ACTIVE Shuttle automatisiert und standardisiert Ihren innerbetrieblichen Material- und Warenfluss. Das ACTIVE Shuttle Management System (AMS) ermöglicht ein hochflexibles Auftragsmanagement, bei dem Aufträge manuell eingegeben oder automatisch über Drittsysteme eingespeist werden können.