Austria Deutsch
Verschiedene Transfersysteme im Überblick

Offering you the right solution for your challenges: that moves us.

Der ACTIVE Mover transportiert Druckmessgeräte.

ACTIVE Mover

Variantenreiche Druckmessgeräte-Montage im Kurztakt.

Weitere Informationen
Kombination aus TS 2plus und TS2 Booster Transfersystem von Bosch Rexroth

Beschleunigen Sie die Transferzeiten

durch Integration des neuen TS 2 Booster in Ihr Transfersystem TS 2plus.

Hier betrachten

BOOST YOUR PRODUCTION mit Rexroth Transfersystemen

Wir bewegen Ihre Produkte – aber was treibt uns an?

Unser Anliegen ist es, Ihnen die besten Fördersysteme für jede Anwendung anzubieten. Wir ermöglichen es Ihnen bewährten Industriestandard und innovative Technologien einzusetzen. Egal ob für räumlich anspruchsvolle Umgebungen – für die Materialbereitstellung – für die Verbesserung der Prozessqualität – die Steigerung der Produktivität – oder die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit. Und das alles in nachhaltige Lösungen integriert. Wir bieten Transfertechnik für Leichtgewichte von wenigen Kilogramm bis zu schweren Lasten über 1.000 kg.

Die Vorteile unserer Transfersysteme im Fokus

  • Hohe Qualität, Service und Nachhaltigkeit durch bewährte Industriestandards und jahrzehntelange Erfahrung
  • Optimale Performance durch innovative Technologien
  • Erhöhte Freiheitsgrade und vielseitige Systeme für ein breites Spektrum an Anwendungen mit der Möglichkeit zur einfachen Erweiterung und Modifizierung
  • Minimierter Planungsaufwand durch einfach zu bedienende Tools wie MTpro

Die passende Lösung für Ihre Herausforderungen

Entdecken Sie unsere vielseitigen Transfersysteme

Transfersystem TS 1

Transfersystem TS 1

Präzise Montage und schnelle Prozesse.

  • Werkstückträgermasse: bis 3 kg
  • Werkstückträgergrößen: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
  • Geringer Flächenbedarf durch kompakte Bauweise
  • Branchen: Automotive, Elektronik mit ESD-Anforderung, Medizintechnik, Optische Industrie, etc.

Zum Rexroth Store

Mehr über TS1
Linearsystem ACTIVE Mover

Linearmotorische Transfersystem ACTIVE Mover

Der Standard im Kurztakt. Schnell, robust und präzise.

  • Zuladung pro Werkstückträger bis 10 kg
  • Hohe Wiederholgenauigkeiten, von ± 0,01 mm
  • Geschwindigkeiten bis 150 m/min
  • Branchen: Elektronikproduktion, Pharma und Kosmetik, Medizintechnik, etc.

Zum Rexroth Store

Mehr über ACTIVE Mover
Kettenfördersystem Vario Flow plus

Kettenfördersystem VarioFlow plus

Ein vielseitiges System, unzählige Anwendungen.

  • Kettenzugkraft bis zu 1.250 N (ESD 600 N)
  • Fördergeschwindigkeit: bis 60 m/min
  • Patentierte Kettenkonstruktion für reduzierte Geräuschemissionen
  • Branchen: Nahrungsmittel, Verpackung, Pharma, Kosmetik, Elektronik, etc.

Zum Rexroth Store

Mehr über VarioFlow plus
Transfersystem TS 2plus

Transfersystem TS 2plus

Vielseitiges, robustes und variables Multitalent.

  • Werkstückträgermasse: bis 240 kg
  • Werkstückträgergrößen: 160 x 160 mm bis 1.200 x 1.200 mm
  • Umfangreiches Angebot an Modifikationen
  • Branchen: eMobility, Elektronik, Medizintechnik, etc.

Zum Rexroth Store

Mehr über TS 2plus
Lineartransfersystem TS 2Booster

Linearmotorisches System TS 2Booster

10 mal schneller im Kurztakttransfer.

  • Beschleunigung max 40 m/s² (4g)
  • Geschwindigkeit max. 4m/s (240 m/min)
  • Positioniergenauigkeit bis zu ±15 μm
  • Branchen: Elektronik, Automotive, Medizintechnik, etc.

Zum Rexroth Store

Mehr über TS 2Booster
Transfersystem für Solarmodule

Transfersystem TS 2pv

Schonend, sauber und wirtschaftlich – ideal für Solarmodule.

  • Panelmassen bis 120 kg
  • Mehrspuriger Längstransport bis 3000 mm Breite
  • Transport heißer Solarmodule bis 160°C
  • Branchen: Herstellung Zellbasierter und Dünnschichtsolarmodule

Zum Rexroth Store

Mehr über TS 2pv
Rollenförderer TS 5

Rollenfördersystem TS 5

Modular und wartungsarm für Lasten über 400 kg.

  • Werkstückträgermasse: bis 400 kg/m
  • Werkstückträgergrößen: 455 mm bis 1.040 mm
  • Wartungsarmes und energieeffizientes Antriebskonzept mit Königswelle
  • Branchen: Powertrain-Montagelinien, Batteriemontage, Montage von Elektrogroßgeräten, etc.

Zum Rexroth Store

Mehr über TS5
Rollenförderer für Schwerlast

Rollenfördersystem TS 7

Smarte Batterie-Pack Montage mit Gewichten über 1.000 kg.

  • Werkstückträgermasse: über 1.000 kg
  • Werkstückträgergrößen: konfigurierbar bis ca. 2600 x 1700mm
  • Auf spezielle Sicherheits- und Umgebungsanforderungen angepasst
  • Branchen: Batterie-Pack Montage

Gerne arbeiten wir eine individuelle, maßgeschneiderte Lösung für Ihre Anwendung aus.
Sprechen Sie uns an!

RFID System von Bosch Rexroth

RFID-Systeme für die Transfersysteme

Sichere und zuverlässige Kommunikation.

  • Realisierung des warenbegleitenden Informationsflusses in Montageanlagen
  • Dokumentation aller Prozessschritte und Produktionsdaten für eine mögliche Rückverfolgbarkeit im Fehlerfall
  • Produkt- und auftragsbezogene Daten können wahlweise direkt im Datenträger oder in einer zentralen Datenbank gespeichert werden

Zum Rexroth Store

Mehr über RFID-Systeme

Kostenlose Projektierung von Transfersystemen

Profitieren Sie von der Planungssoftware MTpro. Nahezu alle Produkte der Montagetechnik sind in diesem Tool hinterlegt. Per drag & drop können Sie schnell Ihre individuelle Transferanlage projektieren.

Engineering Tool MTpro auf einem Bildschirm

Planungssoftware MTpro

Layouten Sie Ihre Transferanlagen von der Anfangsidee bis zur Umsetzung in einem Tool.

MTpro
MTpro Online Designer auf einem Laptopmonitor

MTpro Online Designer

Erstellen Sie Ihre Montagelayouts mit der Online Variante des MTpro Layout Designers. Sie haben damit noch mehr Freiheit und Flexibilität am digitalen Arbeitsplatz.

MTpro Online Designer starten

Hilfreiche Support-Ressourcen für Ihr Anliegen