Austria Deutsch
  • Blog
Digitaler Drehmomentschlüssel OPEX im Weltall

Galactic Precision.

Enter a New World of Tightening Technology.

OPEX digitaler Drehmomentschlüssel: Präzision und intuitive Bedienung

Mit dem digitalen Drehmomentschlüssel OPEX ergänzt Bosch Rexroth die Palette an Verschraubungslösungen. Das Tool ermöglicht die Messung sowohl des Drehmoments als auch des Drehwinkels während des Schraubvorgangs. Es deckt den Drehmomentbereich von 3 bis 800 Nm ab und überträgt ohne zusätzliche Steuerung die Verschraubungsergebnisse an beliebige IT-Systeme.

Die OPEX Drehmomentwerkzeuge setzen neue Maßstäbe bei der Genauigkeit und sorgen durch ihr ergonomisches Design für ein ermüdungsarmes Arbeiten. Jetzt testen und von der Leistungsfähigkeit von OPEX profitieren!

Ihre Vorteile mit dem OPEX digitalen Drehmomentschlüssel

Intelligentes Design

  • Direkte Kommunikation über Protokolle wie z.B. OpenProtocol
  • Kamerabasierter Scanner mit einzigartiger Zielfunktion
  • 360° - LED-Ring zur Visualisierung des Schraubvorgangs
  • Integrierter Controller
  • Integriertes Gyroskop zur Winkelmessung

Robust und leistungsstark

  • Standard 21700 Lithium-Ionen Akkuzelle
  • Werkzeuggehäuse aus robuster Titan- Aluminium-Konstruktion
  • Drehmomentbereich: 3 – 800 Nm
  • WLAN basierte Netzwerkkommunikation
  • Produktionsorientierte Funktionalität
  • Intuitives grafisches Farbdisplay

Kontaktieren Sie einen Experten für OPEX

Kontaktieren Sie uns!