Austria Deutsch
  • Referenzen
Sense Plus

DAS NEUE HUMAN MACHINE INTERFACE FÜR EIN BESSERES BEDIENERLEBNIS

Eine einfache und präzise Steuerung mobiler Maschinen ist essentiell für ihre Leistungsfähigkeit, ihre Effizienz und ihre Sicherheit. Und ein entscheidender Faktor für die Wahrnehmung des Maschinenverhaltens ist der Joystick. Durch die zunehmende Automatisierung und die wachsende Zahl an Assistenzfunktionen für die Bedienperson steigt auch die Anzahl der Bedienelemente. Mit dem neuen SENSE+ ergänzt Bosch Rexroth sein modulares 4THE5 Joystick-Portfolio um einen robusten, ergonomischen Multifunktions-Steuergriff, der sich flexibel an verschiedene Anforderungen und zahlreiche Maschinenausstattungen anpassen lässt.
Maximale Ergonomie

Maximale Ergonomie

Das einzigartige Griffdesign mit einer linken und rechten Variante wurde weltweit vielfach getestet und eignet sich für unterschiedliche Handgrößen. Die verwendeten Soft-Touch-Oberflächenstrukturen vermitteln Komfort und verbessern das Griffgefühl.

Ausgezeichnete Skalierbarkeit

Ausgezeichnete Skalierbarkeit

Zahlreiche Griffmöglichkeiten sowie diverse Komponentenpositionen und -richtungen decken die Anforderungen verschiedenster Maschinenarten und -funktionen ab. Bis zu vier Fingerräder und Wippschalter sowie sieben Drucktasten lassen sich integrieren, um den geforderten Funktionsmöglichkeiten zu begegnen, maximale Produktivität zu erreichen und der Ermüdung des Bedieners vorzubeugen.

Mehr Interaktion zwischen Mensch und Maschine

Mehr Interaktion zwischen Mensch und Maschine

Drucktaster mit hintergrundbeleuchtetem Logo werden von der CAN-Basis gesteuert und zeigen dem Fahrer an, welchen Aktivierungszustand eine gegebene Funktion hat. Das integrierte Vibrations-Feedback kann dazu genutzt werden, den Fahrer zu informieren oder zu warnen. Ebenso kann es Rückmeldung über Qualität und Fortschritt des Arbeitsprozesses liefern. Der Abstand zu einer Planierfläche, einer virtuellen Wand, nahenden Hindernissen oder einfach mechanische Endlagen lassen sich intuitiv durch verschiedene Vibrationsmuster bzw. durch die Erhöhung der Vibrationsfrequenz vermitteln.

Kompletter Joystick 4THE5 CAN

Äußerst robuster Aufbau für hohe Sicherheit und Haltbarkeit

Äußerst robuster Aufbau für hohe Sicherheit und Haltbarkeit

Lange Lebensdauer, sicheres Arbeiten: Der Multifunktionsgriff SENSE+ von Rexroth ist mit Drucktastern ausgerüstet, die ein exzellentes haptisches Gefühl bei Betätigung vermitteln. Dazu kommen kompakte Fingerräder und Wippschalter für noch mehr Funktionssicherheit, die Performance Level PLd gemäß ISO 13849 ermöglichen. Der gesamte Joystick ist auch gegen hydroalkoholische Gele beständig, also beispielsweise gegen Desinfektionsmittel, wie es zum Schutz vor COVID-19 verwendet wird.

Problemlose Integration, minimaler Verkabelungsaufwand

Problemlose Integration, minimaler Verkabelungsaufwand

Kleinerer Kabelbaum, weniger Verkabelungsaufwand und geringere Anzahl von benötigten Eingängen am Maschinen-Steuergerät Dank SENSE+ Management konvertiert der Bosch Rexroth 4THE5 Joystick der Basisserie x42 die von den Griffkomponenten kommenden Analogsignale zu CAN-Bus-Daten. Das heißt, der gesamte Joystick lässt sich mit einem einzigen CAN-Stecker in das Maschinensystem integrieren.

Unkomplizierte Parametrierung und Updates dank UDS-Kompatibilität

Unkomplizierte Parametrierung und Updates dank UDS-Kompatibilität

Dank UDS-Kompatibilität gewährleistet der Rexroth Joystick eine einfache Software-Parametrierung via UDS-Protokoll, z. B. für CAN-ID, Aktualisierungsfrequenz, Baud-Rate und Protokoll-Updates.

Robuste Elektronik mit hoher elektromagnetischer Verträglichkeit

Robuste Elektronik mit hoher elektromagnetischer Verträglichkeit

Zur Erhöhung der Sicherheit, besitzt der Joystick eine Immunität gegen magnetische Felder bis 25 mT, um ein Verfälschen des Hall-Effekt-Sensorausgangssignals zu verhindern, was zu einer unerwünschten Maschinenbewegung führen kann.

Konfigurator

KONFIGURIEREN SIE GANZ NACH IHREN VORSTELLUNGEN

Testen Sie unseren neuen HMI-Konfigurator, mit dem Sie Ihre Griffbelegung ganz leicht definieren können.

KONFIGURATOR

Ergonomischer Multifunktionsgriff Sense+

Zur Verwendung mit Bosch Rexroth Hydraulik- oder Elektronik-Joystick-Basen; auch kombinierbar mit Joystick-Basen von Drittanbietern Weitere Informationen finden Sie in unserem Online-Produktkatalog.

PRODUKTKATALOG