Austria Deutsch
Keyvisual mit dem Slogan YOU DECIDE!
Keyvisual mit dem Slogan YOU DECIDE!

EuroBLECH

  • Deutsche Messe, Messeglände, 30521 Hannover, Deutschland
  • 22.10.2024 09:00 - 25.10.2024 18:00
  • Deutsch, Englisch
  • Industriehydraulik, Lineartechnik, Elektrische Antriebe und Steuerungen

Mit ihrem globalen, investitionsbereiten Fachpublikum und ihrem Schwerpunkt auf innovativer Technologie und spezifischen Lösungen ist die EuroBLECH in einem Umfeld der sich rasch wandelnden Märkte die fokussierte Präsentationsplattform für internationale Hersteller und Anbieter für die blechbearbeitende Industrie.

Get your ticket
Mehr Informationen zur EuroBLECH

 
 

Unsere Highlight-Themen 2024

Antriebslösungen mit modularen SHP-Einheiten, z.B. Pressenantrieb

Energieeffiziente servohydraulische Antriebe mit Rekuperation

Die servo-hydraulische Antriebslösung bietet Maschinenherstellern eine innovative, kompakte und energieeffiziente Lösung für ihre Anwendungen. Sie reduziert zusätzlich auch die Geräuschemissionen und die Druckpulsation.

Mehr erfahren
Rexroth Abkantpressenmodule: energieeffizient, leise, anpassbar

Energieeffizient und intelligent – Die optimale Antriebslösung für Ihre Applikation

3D-Sandkerndruck-Fertigungsverfahren sorgt für Technologievorsprung, Variantenreduzierung, Kompaktheit. Neue SVP-Aggregatbaureihe für mehr Energieeffizienz in Abkantpressen. Skalierbar über alle Tonnagen

Mehr erfahren
Verbesserte Performance des Rexroth Logikventils LC..8X im Vergleich zur Vorgängergeneration.

Logikventil LC8X: The next level to perfection

Bei der Entwicklung der neuen Serie LC8X kommen modernste Simulationstools zum Einsatz. Die Optimierung der Geometrien reduziert beispielsweise Druckverluste im Vergleich zur Vorgängerserie um bis zu 60%.

H4U Plattform: Flexible Hydraulikfunktionen für Automationsumgebungen.

H4U – Die neue digitale Dimension der Hydraulik

Bosch Rexroth hebt die Integrationsfähigkeit der Industriehydraulik in die nächste digitale Dimension und transformiert vormals hardwaregebundene Regelfunktionen in hardwareunabhängige Softwarebausteine.

Mehr erfahren
ctrlX AUTOMATION Kampagnen-Visual: Smiley mit Slogan Two Steps Ahead

ctrlX AUTOMATION

Das Automatisierungssystem ctrlX  AUTOMATION überwindet die klassischen Grenzen zwischen Maschinensteuerung, IT-Welt und Internet der Dinge.

ctrlX AUTOMATION
Schwerlastausführung elektromechanischer Zylinder EMC-HP

Effiziente Lineartechnik für Ihre Blechbearbeitung

Die neuen Schwerlastvarianten unserer elektromechanischen Zylinder EMC sowie unsere Linearachsen sind ideal für Ihre Press- und Handlingsanwendungen.

Mehr erfahren
Produktgruppe: PRC7400-L1, PRC7300-L1, MGDM, MGDM-Basic, PSG613000RSTK, PSG618000RSTK

Widerstandsschweißen in neuen Dimensionen – mit der PXC7100

Die neue PXC7100 Schweißsteuereung für Präzisionsschweißanwendungen eröffnet neue Möglichkeiten für das Schweißen von Nichteisenmetallen.

Mehr erfahren