Austria Deutsch
  • Blog
Next level packaging automation! YOU DECIDE.
Next level packaging automation! YOU DECIDE.

Fachpack 2024

  • NürnbergMesse GmbH, Messezentrum 1, 90471 Nürnberg, Deutschland
  • 24.09.2024 09:00 - 26.09.2024 17:00
  • Deutsch, Englisch
  • Elektrische Antriebe und Steuerungen, Montagetechnik, Lineartechnik, Mobile Robotik

Die FACHPACK ist eine europäische Fachmesse für Verpackung, Technik und Prozesse und somit ein wichtiger Wegweiser für die Verpackungsindustrie. Auf unserem Stand 2-424 in Halle 2 zeigen wir Ihnen gerne unsere innovativen Verpackungslösungen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Get your Ticket


FACHPACK: Next level packaging automation?
YOU DECIDE.

Die Fachpack liefert wichtige Trends und Impulse aus der Verpackungsindustrie und ist damit die ideale Plattform, um Branchentrends zu identifizieren und um über die neuesten Entwicklungen der Branche zu informieren.

Wir als Hersteller von Automatisierungslösungen gehen mit Ihnen in den Dialog, um uns über die innovative Umsetzung dieser Lösungen auszutauschen.

Besuchen Sie uns auf der FACHPACK in Halle 2, Stand 424.

Mehr Informationen zur FACHPACK 2024

GET YOUR TICKET

Unsere Highlight-Themen 2024

Das Bild zeigt das Kampagnen-Visual von ctrlX AUTOMATION. Abgebildet ist ein Smiley im Farbverlauf der Kampagne. Ergänzt wird dieser durch den Slogan Two Steps Ahead.

ctrlX AUTOMATION

Das Automatisierungssystem ctrlX AUTOMATION überwindet die klassischen Grenzen zwischen Maschinensteuerung, IT-Welt und Internet der Dinge und reduziert den Komponenten- und Engineering-Aufwand um 30 bis 50%.

ctrlX AUTOMATION

Das Bild zeigt zwei Mover des Planarsystems ctrlX FLOW6D sowie das lineare Motion-System ctrlX FLOWHS vor einem Unendlichkeitssymbol.

ctrlX FLOW: Offene Motion-Systeme für Transport & Positionierung

Mit der Produktfamilie ctrlX FLOW bietet Bosch Rexroth einfach zu integrierende Lösungen für optimale und hocheffiziente Material- und Warenflüsse.

ctrlX FLOW

Modulbandförderer VarioFlow belt mit einer sehr engmaschigen, nahezu geschlossenen und ebenen Oberfläche für FMCG- und Pharma/Healthcare-Anwendungen.

VarioFlow belt Modulbandförderer

Der VarioFlow Systembaukasten wird um die neue Modulbandförderer-Variante VarioFlow belt mit feinmaschiger Bandoberfläche erweitert. Sie sorgt für den effizienten und schonenden Transport von verpackten Fast Moving Consumer Goods. VarioFlow belt fügt sich nahtlos in die Systemlandschaft von VarioFlow ein, verringert die Engineeringzeiten und ermöglicht einen maßgeschneiderten Materialfluss.

Der autonome mobile Roboter ACTIVE Shuttle von Bosch Rexroth transportiert Bodenroller mit 4 Kleinladungsträgern.

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS

Die Fabrik der Zukunft ist vollständig flexibel und vernetzt. AMRs passen perfekt in diese Art von Umgebung und liefern Waren genau dorthin, wo und wann sie benötigt werden. Die Nachfrage nach variantenreicher Produktion und Kleinserienproduktion steigt und das ACTIVE Shuttle hilft, diese Herausforderung zu meistern, indem es Prozesse flexibel gestaltet, ohne die Fabrikinfrastruktur ändern zu müssen.

ACTIVE Shuttle autonomer mobiler Roboter

Das Bild zeigt Linearsysteme und Aktuatoren.

Linearsysteme und Aktuatoren

Lineare Bewegungen in der Verpackungsindustrie schnell und effizient umsetzen? Mit unserem durchgängigen Portfolio an Linearsystemen und elektromechanischen Zylindern können Sie von kleinen bis hohen Massen einfach, individuell und wirtschaftlich automatisieren. Dank moderner e-Tools ist die Auslegung, Konfiguration bis hin zur Bestellung intuitiv und zielführend.

Linearsysteme und Aktuatoren

Das Bild zeigt Profilschienenführungen und Gewindetriebe.

Lineartechnik für den gesamten Wertstrom

Profilschienenführungen und Gewindetriebe eignen sich perfekt für vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der gesamten Prozesskette der Verpackungs- und Lebensmittelbranche. Optional sind die Linearführungen und Antriebe auch in korrosionsbeständigen Varianten und lebensdauergeschmiert erhältlich. Für kompakte Anwendungen eignen sich Miniatur-Kugelschienenführungen oder Miniatur-Kugelbüchsenführungen.

Lineartechnik für den gesamten Wertstrom

Flexible Erstellung & Verfolgung von Produktionsabläufen.

FACTORY ORCHESTRATION PLATTFORM

Mit der Verwaltungsschalen-Technologie werden alle IT-Funktionen vereint, um flexible Workflows in der agilen Produktion zu entwerfen und zu orchestrieren. Die webbasierte und mobile Lösung überträgt Bedienbarkeit und Entscheidungsfindung durch grafische Low-Code-Programmierung direkt auf den Shopfloor. Produktvarianten, geringe Losgrößen und Arbeitskräftemangel können effektiv gelöst werden.

Die Factory Orchestration Plattform

Flexible Erstellung & Verfolgung von Produktionsabläufen.

COBOTS MIT 7 ACHSEN VON KASSOW ROBOTS

Mit Nutzlasten von 5 bis 18 kg und Reichweiten zwischen 850 und 1800 mm bieten diese Cobots Winkelgeschwindigkeiten von bis zu 225 Grad pro Sekunde. Die fünf leichten Modelle der 7-achsigen Roboter können in Unternehmen jeder Größe praktisch sofort eingesetzt werden.

Cobots mit 7 Achsen von Kassow Robots