Produkte
ÜbersichtBranchen
ÜbersichtService
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtDie Logistik- und Transportbranche steuert den Fluss der Ressourcen entlang der gesamten Lieferkette, um die Anforderungen von Kunden oder Unternehmen zu erfüllen. Beim Management der Waren- und Materialflüsse spielen vier Parameter eine entscheidende Rolle: Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Wartbarkeit und Sicherheit.
Von Komponenten für Schiffsmotoren und Schienenfahrzeugtechnik über den Containerumschlag bis hin zur Wasserstofftankstelle unterstützen wir Ihre gesamte Wertschöpfungskette im Bereich Transport und Logistik.
Schiffsmotoren müssen rund um die Uhr zuverlässig laufen. Ebenso wichtig sind aber auch möglichst niedrige Emissionswerte und Betriebskosten. Diese lassen sich nur durch eine optimale Steuerung der Kraftstoffeinspritzung und des Abgasausgangs erreichen. Das hydraulische Servoventil von Bosch Rexroth folgt exakt der Leistungskurve großer 2-Takt-Dieselmotoren und minimiert so den Kraftstoffverbrauch und die Stickoxid-Emissionen. Ein weiterer wichtiger Aspekt für einen zuverlässigen Betrieb ist die optimale Handhabung: Diese Anforderung erfüllt das FIVA-Ventil von Bosch Rexroth dank seiner integrierten Elektronik. Bei einem Serviceeinsatz lässt sich das komplette Ventil ohne Anpassung austauschen.
So robust und vielseitig Hägglunds-Motoren sind, fällt JonRie ihr Einbau in seine Winden nicht schwer. Im Gegenteil sorgt die hohe Leistungsdichte der Motoren dafür, dass die kraftvollen und funktionalen Aggregate an Deck auf engstem Raum untergebracht werden können. JonRie setzt hauptsächlich auf die Hägglunds Compact-Serie, zu der Hägglunds CA, CB und CBm sowie der neuere Hägglunds CAb gehören.
„An Deck ist der Platz immer das größte Problem“, sagt Durar. „Der Hägglunds CAb ist ein sehr kleiner Hägglunds-Motor, und deshalb haben wir ihn in unseren Führungswinden ausprobiert. Er ist kräftig, wunderbar kompakt und auch für ihn gilt: Er steckt viel weg und läuft immer weiter.“