![Wasserstoff - Hydrauliklösungen für mehr Nachhaltigkeit]( https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/industries_1/hydrogen/h2o-stage-16x9_960x432.jpg)
Wasserstoff
Hydrauliklösungen für mehr Nachhaltigkeit
Bewährte Lösungen der Industriehydraulik helfen maßgeblich beim Aufbau der H2-Infrastruktur. Mit Bosch Rexroth als Partner profitieren die Akteure von einer bedarfsgerechten Unterstützung. Sie reicht von robusten und sicheren Komponenten über Engineering-Support bis hin zu servohydraulischen Komplettlösungen.
So bietet Bosch Rexroth seit vielen Jahren kompakte, effiziente und wartungsarme Systemlösungen für den Antrieb von Kolbenkompressoren an. Diese Kompressoren sind ein wesentlicher Bestandteil von Wasserstofftankstellen und damit für den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur relevant. Um Fahrzeuge schnell und reibungslos mit Wasserstoff betanken zu können, muss dieser vor Ort auf bis zu 900 bar verdichtet werden. Hierfür sind hohe Verfügbarkeit und hohe Effizienz des Kompressionsprozesses maßgeblich.
Die elektrohydraulischen Antriebslösungen von Bosch Rexroth zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad und eine präzise Steuerung aus. Darüber hinaus bieten sie eine hohe Leistungsdichte und sind langlebig, zuverlässig und platzsparend. Dies ist insbesondere bei integrierten Lösungen in Containern von Vorteil, wo jeder Zentimeter zählt.
Gemeinsam mit der Firma Maximator Hydrogen hat Bosch Rexroth eine Lösung zur effizienten Verdichtung von Wasserstoff entwickelt, die bei Wasserstoff-Tankstellen zum Einsatz kommt. Durch einen energieeffizienten Antrieb und einen automatisierten Dichtungswechsel konnte Maximator Hydrogen die Wirtschaftlichkeit ihres innovativen Verdichters Max Compression 2.0 auf ein völlig neues Niveau heben.
Neue Maschinenkonzepte und kundenspezifische Lösungen mussten noch nie so schnell auf den Markt gebracht werden wie heute. Virtual Engineering ist der entscheidende Hebel, um die Anforderungen nach kürzerer Time-to-Market zu erfüllen. Bosch Rexroth unterstützt Maschinen- und Anlagenhersteller seit mehr als 30 Jahren mit Virtual Engineering als Dienstleister und Softwarepartner.
Wir kennen unsere Technologien in- und auswendig. Deshalb finden wir am schnellsten die richtige Lösung für Ihr Wasserstoff-Vorhaben.
So treiben wir die Wasserstoffwirtschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette voran.