Switzerland Deutsch
Das Bild zeigt den neuen Unterwasser-Ventilaktuator SVA R2 vorbereitet für den Einsatz zur Automatisierung einer Tiefsee-Prozessanlage.

Nachhaltigkeit für die Unterwasserindustrie

ermöglicht durch den Subsea Electric Actuator SVA R2

SVA R2 - Der weltweit erste elektrische Unterwasser-Aktuator mit Sicherheitsfeder – so kompakt wie ein Hydraulikzylinder


Bosch Rexroth präsentiert eine bahnbrechende Innovation zur elektrischen Betätigung von Ventilen in Unterwasser-Prozessanlagen. Der neue Subsea Valve Actuator SVA R2 ist der weltweit erste elektrische Aktuator, der mit bewährter Sicherheitstechnik und ohne zusätzlichen Platzbedarf herkömmliche Hydraulikzylinder ersetzen kann.

Vergleich des innovativen elektrischen Aktuators mit einem herkömmlichen hydraulischen Aktuator

Die bahnbrechende Innovation für die Unterwasserindustrie

So kompakt und sicher wie ein Hydraulikzylinder - aber ohne Hydraulikschläuche: Der neue Subsea Valve Actuator SVA R2 kombiniert Sicherheit, Effizienz und elektrischen Betrieb für den Einsatz in bis zu 4.000 Metern Tiefe.

Design des Subsea Valve Actuators SVA R2 mit den Logos von Safety on Board, Industry 4.0 und 4EE Energy Efficiency

Die Elektrifizierung der Unterwasser-Prozessindustrie

Aktuator beim Einsatz in der Förderung und Verarbeitung von Öl und Gas

Offshore-Energie

Qualifiziert für die Energiegewinnung in neuen und bestehenden Öl- und Gasfeldern

Aktuator beim Einsatz in der Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid

Carbon Storage

Schlüsselinnovation für die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid

Aktuator beim Einsatz in der Produktion von grünem Wasserstoff

Grüner Wasserstoff

Zukunftssichere Technologie für die Produktion von grünem Wasserstoff

Ein elektrischer Unterwasser-Aktuator für alle Herausforderungen

Eine kleine Komponente in der Unterwasser-Prozessindustrie - mit großen Auswirkungen auf Nachhaltigkeit und Produktivität

Produkt-Highlights des Subsea Valve Actuators SVA R2
  • Highlight: Kompakt

    Kompakt

  • Highlight: Sicher

    Sicher

  • Highlight: Effizient

    Effizient

  • Highlight: Einfach zu bedienen

    Einfach zu bedienen

  • Highlight: Sauber und effizient

    Sauber und effizient

Highlight: Kompakt
Highlight: Kompakt

Kompakt

Ein kompletter elektrischer Aktuator - so klein wie ein Hydraulikzylinder

Highlight: Sicher
Highlight: Sicher

Sicher

Sicherheits-Integritätslevel bis SIL 3 durch Fail-Safe-System mit bewährten Federn

Highlight: Effizient
Highlight: Effizient

Effizient

Zuverlässiger Betrieb mit der Leistung eines Subsea Sensors

Highlight: Einfach zu bedienen
Highlight: Einfach zu bedienen

Einfach zu bedienen

Standardisierte Schnittstellen für einfache Einbindung und problemlose Handhabung mit Unterwasserrobotern

Highlight: Sauber und effizient
Highlight: Sauber und effizient

Sauber und effizient

Optimal für den Einsatz in sensiblen Ökosystemen - mit robusten Komponenten aus dem Industrie- und Automobilsektor

Elektrisierende Vorteile

Einfaches Engineering

  • Nahtlose Integration mit Unterwasserausrüstung Er ist so kompakt wie übliche Hydraulikzylinder und bietet einfachste Handhabung dank standardisierter ROV-Schnittstellen.
  • Stromversorgung und Kommunikation mit einem einzigen Kabel - wie bei einem Sensor

Reduziertes CAPEX

  • Reduzieren Sie Ihr CAPEX durch den Wegfall jeglicher Hydraulik-Infrastruktur und die Nutzung der bestehenden Unterwasser-Stromversorgung.

Schlanke Fertigung

  • Beschleunigen Sie Ihre Produktion durch den Einsatz eines Plug & Play-Aktuators, der ohne komplexe hydraulische Installationen auskommt.

Schnelle Inbetriebnahmen im Feld

  • Reduzieren Sie Installations- und Inbetriebnahmezeiten durch den Einsatz von Digital Twin-Technologie und standardisierten Schnittstellen. Arbeiten Sie mit nur einem Kabel!

Reibungsloser Betrieb

  • Reduzieren Sie Ihr OPEX dank höchster Energieeffizienz und minimaler Wartungsstillstandszeiten.
  • Entspannen Sie sich für 25 Jahre

Effiziente Wartung

  • Minimieren Sie den Wartungsaufwand für Unter- und Überwasserinstallationen, und wechseln Sie zu intelligenten elektrischen Unterwasser-Ventilaktuatoren mit Zustandsüberwachung.
  • Automatisieren Sie bestehendes Equipment mithilfe cleverer Retrofit-Lösungen.

Finden Sie Ihre elektrisierende Lösung.

Presseinformationen

German Innovation Award 2022

German Innovation Award 2022 für Unterwassertechnologie von Bosch Rexroth

Eine unabhängige, interdisziplinäre Jury hat Bosch Rexroth für den elektrischen Subsea Valve Actuator SVA R2 mit dem German Innovation Award 2022 in der Kategorie „Excellence in Business to Business – Machines and Engineering“ ausgezeichnet. Der SVA R2 kann für Ventile in Unterwasseranlageneinschließlich neuartiger Prozessanlagen, z.B. für die Erzeugung von grünem Wasserstoff oder zur Kohlendioxidabscheidung und -speicherung, verwendet werden.

OCT 2022

Der Spotlight On New Technology® Award der OTC 2022 geht an Bosch Rexroth.

Der „Spotlight On New Technology® Award“ der Offshore Technology Conference (OTC) 2022 geht an Bosch Rexroth für den Subsea Valve Actuator SVA R2 als bahnbrechende Innovation für die zukünftige Unterwasserförderung von Öl und Gas. Der SVA R2 kann herkömmliche hydraulische Systeme komplett ersetzen und ermöglicht dadurch einen Quantensprung bei der Minimierung des Kohlendioxid-Ausstoßes von Unterwasserprozessen.

Hermes Award 2021

Hermes Award 2021: Bosch Rexroth elektrifiziert die Prozessindustrie

Für seinen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit mit dem SVA R2, dem weltweit kompaktesten elektrischen Unterwasser-Ventilaktuator, wurde Bosch Rexroth auf der Hannover Messe mit dem Hermes Award 2021, dem wichtigsten internationalen Industriepreis, ausgezeichnet. Der SVA R2 eignet sich für den Einsatz in zukünftigen Prozessanlagen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff sowie Carbon Capture & Storage Anwendungen

Der weltweit kleinste elektrische Unterwasser-Ventilaktuator

Der weltweit kleinste elektrische Unterwasser-Ventilaktuator mit Sicherheitsfeder

Bosch Rexroth präsentiert auf der Hannover Messe eine disruptive Innovation zur elektrischen Betätigung von Ventilen in der Unterwasser-Prozessindustrie. Der neue Subsea Valve Actuator SVA R2 ist der weltweit erste elektrische Aktuator, der herkömmliche Hydraulikzylinder auf gleichem Bauraum mit bewährter Sicherheitstechnik ersetzen kann.

Unterwasser-Ventilaktuator

Unterwasser-Ventilaktuator, zertifiziert für Sicherheits-Integritätslevel 3

Das neue Konzept des Subsea Valve Actuators (SVA) von Bosch Rexroth wurde von der DNV GL für den Einsatz in Systemen bis zum Sicherheitsintegritätslevel 3 (SIL 3) zertifiziert. Der SVA ist ein eigenständiger Aktuator für das Öffnen und Schließen von Prozessventilen in Tiefseeanwendungen in bis zu 3.000 Metern Tiefe.

Foto einer Person des First-Level-Supports

Kontaktieren Sie uns.

Wir unterstützen Sie gerne!

subsea@boschrexroth.com

Sparen Sie Energie, Kohlendioxid und Hydraulikflüssigkeiten: Elektrifizieren - jetzt!
– We Move. You Win.