Proportional-, Regel-, Servo-, Schalt-, Einbau- und Einschraubventile inklusive Zubehör und Ersatzteile
Bosch Rexroth ist der führende Anbieter von Industriehydraulik mit dem weltweit größten Portfolio hochwertiger Hydraulikventile. Die hochmodernen Ventile von Bosch Rexroth sind weltweit im Einsatz und haben ihre Zuverlässigkeit in buchstäblich Millionen von Betriebsstunden immer wieder unter Beweis gestellt.
Die robusten Ventile sind ideal für automatisierte elektrohydraulische Steuerungsanwendungen. Weitere intelligente Lösungen sind unsere Ventile für die proportionale Wegsteuerung, Entlastung, Druckreduzierung, Stromregelung und Drosselung, sowie für die Schaltfunktionen.
Mit unseren Hydraulikventilen steuern und regeln Sie den Volumenstrom, wodurch Start bzw. Stopp, Richtung und Menge des Volumenstroms für eine Bewegungs- oder Drehrichtung von Hydraulikantrieben beeinflusst werden können. Die Hydraulikventile werden über verschiedene Betätigungsarten angesteuert und bewirken dadurch ein Öffnen oder Schließen der Ventilelemente. Hierbei sind entweder feste Schaltstellungen bei Schaltventilen oder verstellbare Zwischenstellungen bei Stetigventilen möglich.
Die neue Bosch Rexroth Ventilbaureihe mit ISO 7368-Normkavitäten überträgt das Prinzip des modularen Aufbaus auf die Hydraulik. Sie können nahezu jeden LFA-Logikdeckel aus dem Rexroth Standardprogramm direkt einbauen und auf diese Weise jede erdenkliche Hydraulikfunktion realisieren. Das bedeutet mehr Flexibilität für spätere Modifizierungen, da zur Anpassung der Funktionalität an neue Anforderungen lediglich der Logikdeckel ausgetauscht werden muss.
Bosch Rexroth eröffnet mit anwendungsgerechten Lösungen neue Freiheitsgrade, Hydraulikventile über digitale Schnittstellen wirtschaftlich anzubinden.