Entscheidende Kriterien für eine kosteneffiziente Lösung:
Belastungen über den kompletten Zyklus
Benötigte Dynamik
Geometrische Bedingungen und Anforderungen
Umgebungs- und Einbaubedingungen
Auswahl - und Auslegungstool
Auswahl - und Auslegungstool
Aufbau
Der Gewindetrieb in elektromechanischen Zylindern wandelt das eingeleitete Motor-Drehmoment in eine lineare Bewegung um. Dabei wird die an der Gewindetrieb-Mutter befestigte Kolbenstange ein- und ausgefahren. Sowohl die Mutter als auch die Kolbenstange sind im Gehäuse geführt.
Intelligentes Antriebssystem
Die Mechanik bildet zusammen mit den leistungsstarken und flexiblen Rexroth Servoantrieben ein intelligentes Antriebssystem.
Ihre Vorteile:
Freie Programmierbarkeit und Realisierung komplexer Verfahrprofile
Freie Parametrierung von Kraft, Position und Geschwindigkeit über den kompletten Arbeitsbereich
Zu unseren Servoantrieben
Zu unseren Servoantrieben
Einbaumöglichkeiten
Elektromechanische Zylinder können starr oder schwenkbar eingebaut werden um verschiedenste Bewegungen im Raum zu realisieren.
Nutzen Sie unser umfangreiches und optimal abgestimmtes Programm an Befestigungselementen.