Auslegungstool für Schienenführungen und Gewindetriebe. Berechnungsprogramm Linear Motion Designer

Modern – sicher – interaktiv - aktuell

Download Linear Motion Designer

Auslegungstool für Linearführungen und Gewindetriebe

Der Linear Motion Designer (LMD) ist das Berechnungsprogramm für Rexroth Profilschienenführungen, Kugelbüchsenführungen und Gewindetriebe. Er deckt das komplette Spektrum an Kugel-, Rollenschienenführungen, Kugel- und Planetengewindetriebe, sowie alle Kugelbüchsenführungstypen ab. Bei Profilschienenführungen und Gewindetriebe ist zusätzlich eine Schmierauslegung möglich. Eine moderne Oberfläche mit erweiterten Hilfe- und Sicherheitsfunktionen erleichtert die Bedienung und führt schnell zum optimalen Ergebnis. Das spart Zeit und Kosten.

  • Optimale Dimensionierung aller Rexroth Profilschienenführungen, Kugelbüchsenführungen und Gewindetriebe unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten
  • Zeitersparnis durch intuitive Nutzerführung sowie durchgängige digitale Engineering und Beschaffungskette
  • Vereinfachter Engineering Prozess von der Auswahl der Komponenten, über konfigurierbares CAD-File bis zur Bestellung im eShop
  • Kontinuierliche Weiterentwicklung und automatische Updatefunktion



Mögliche Kombinationen für die Profilschienenführung:
Anzahl Führungsschienen: 1 1 2 2 2 2
Anzahl Führungswagen: 1 2 2 4 6 8
Mögliche Kombinationen für die Kugelbüchsenführung:
Anzahl Führungswellen: 1 1 2 2 2 2
Anzahl Kugelbüchsen: 1 2 2 4 6 8

Systemvoraussetzung:

Win7 und höher (32 Bit / 64 Bit)

Anleitungen:

Training:

Für einen optimalen Einsatz der Software wird die Teilnahme am Kurs " LTSY - Auslegung von Profilschienenführungen und Kugelgewindetrieben" - der Bosch Rexroth Academy empfohlen.

Zum Kurs

Download

Bitte registrieren Sie sich um den Linear Motion Designer herunterzuladen.

Registrierung

Kontakt

Kontaktieren Sie uns