Press-Fit System im Weltraum The force is with you.

The Press-Fit System. A new world of joining technology.

Zum Rexroth Store

POWER YOUR PROCESSES mit dem Press-Fit System von Bosch Rexroth

Entdecken Sie die neuen Press-Fit Systeme: attraktive Komplettlösungen mit smarter Mechatronik.

Das Press-Fit System zeichnet sich durch zahlreiche Vorteile aus, die Zeit und Kosten bei der Integration und Inbetriebnahme minimieren. Es ist vorkonfektioniert, steckerfertig und fertig parametriert, sodass der Pressablauf direkt über die Weboberfläche eingerichtet werden kann. Dies ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Installation. Durch die Verwendung von Standardkomponenten wie dem Smart Function Kit von Bosch Rexroth wird zudem die Verfügbarkeit und Ersatzteilbeschaffung erleichtert.

Vertrauen Sie auf eine effiziente und reibungslose Integration in Ihre Anwendung mit unseren hochmodernen Press-Fit Systemen.

Die drei Schritte der Smart Pressen Integration

Die drei Stufen der Smart Pressen Integration
  • Step 1: Smart  Function Kit

    1. Smart Function Kit

  • Step 2: Press-Fit System

    2. Press-Fit System

  • Step 3: Systemlösung

    3. Systemlösung

Step 1: Smart  Function Kit
Step 1: Smart  Function Kit

1. Smart Function Kit

  • Einfache Zusammenstellung der Komponenten über Konfigurator
  • Plug & Produce durch vorinstallierte Bediensoftware und automatische Antriebsreglerparametrierung
  • Keine Programmierkenntnisse notwendig
  • Visualisierung und Auswertung der Prozessdaten

Step 2: Press-Fit System
Step 2: Press-Fit System

2. Press-Fit System

  • Einfache Zusammenstellung der Komponenten über Konfigurator
  • Plug & Produce durch vorinstallierte Bediensoftware und automatische Antriebsreglerparametrierung
  • Keine Programmierkenntnisse notwendig
  • Visualisierung und Auswertung der Prozessdaten
  • + Vormontierte & verdrahtete Systembox (mit Einbauerklärung nach 2006/43/EG)
  • + Unterstützung kundenspezifischer Datenprotokolle
  • + Vorbereitete Schnittstellen für Safety-Features

Zum Rexroth Store
Step 3: Systemlösung
Step 3: Systemlösung

3. Systemlösung

  • Einfache Zusammenstellung der Komponenten über Konfigurator
  • Plug & Produce durch vorinstallierte Bediensoftware und automatische Antriebsreglerparametrierung
  • Keine Programmierkenntnisse notwendig
  • Visualisierung und Auswertung der Prozessdaten
  • Vormontierte & verdrahtete Systembox (mit Einbauerklärung nach 2006/43/EG)
  • Unterstützung kundenspezifischer Datenprotokolle
  • Vorbereitete Schnittstellen für Safety-Features
  • + Schlüsselfertige Lösung
  • +Abnahme mit CE Erklärung nach 2006/42/EG

Die Highlights der Press-Fit-Systeme

  • Schnelle und einfache Programmierung: Webbasierte, moderne, intuitiv nutzbare Bedienersoftware (keine SPS Kenntnisse notwendig)
  • Zeit- und Kostenersparnis: Standardisierte Press-Fit Systeme vereinfachen die Integration in Stationen oder Linien erheblich
  • Vorinstalliertes Sicherheitskonzept: z.B. Zweihandbedienung, Lichtvorhang, Schutztürverriegelung erlaubt eine schnelle Umsetzung von Sicherheitsanforderungen

  • Integrierbar in vorhandene Daten-Infrastruktur: Datenkommunikation problemlos umsetzbar für kundenspezifische Datenprotokolle. Interne Datenverfügbarkeit kann in denkbar alle Datenprotokolle konvertiert werden
  • Weltweiter Service: Der Bosch Rexroth Service unterstützt und berät Sie in allen Phasen der Integration
  • Bewährte Bosch Rexroth Qualität: Modernste Technik, Zuverlässigkeit und weltweite Verfügbarkeit

Mehr über Press-Fit System

Press-Fit Systemüberblick

Press-Fit Systemüberblick

1. Press-Fit Spindel mit axialer oder paralleler Motoranflanschung

2. Integrierter Kraftsensor

3. Synchron-Servomotor MS2N

4. Systembox (IP54) bestückt mit:

  • Antriebsregler und Netzteil
  • Sicherheitsmodule (Zweihandstart, Lichtvorhang, Schutztürverriegelung) über Anschlusssteckerleiste
  • Steuer-PC (optional zweiter PC für Datenkommunikation).

5. Software für Inbetriebnahme, Programmierung, Bedienung und Prozessanalyse:

  • Browserbasierte, intuitive Web HMI
  • Nutzbar auf beliebigen Endgeräten
  • Moderne Benutzeroberfläche und einfache Bedienung.

Anwendungen des Press-Fit Systems

Fügen

Statorpakete für E-Motoren

Montage

Lager in Gehäuse

Crimpen

Schläuche, Kabel und Kunststoffteile in der Automobilindustrie

Clipsen

Steckerkontakte in Steckergehäuse

Formen

Bleche in der Metallindustrie

Testen Testaufbauten, z. B. für Dämpfer, Federn, Bremspedale

Testaufbauten, z. B. für Dämpfer, Federn, Bremspedale

Press-Fit Katalog

Press-Fit System Katalog

Erhalten Sie hier die komplette Übersicht über die Press-Fit Systeme.

Im Katalog enthalten:

  • Informationen zu den Press-Fit Systemen in verschiedenen Größen
  • Informationen zu Komponenten, Software und Inbetriebnahme
  • Bestellinformationen
  • Maßzeichnungen

Press-Fit Support – Ressourcen