![Das Bild zeigt eine weiße stilisierte Stecknadel mit einem Häkchen in der Spitze und einem Loch im Stecknadelkopf. Horizontal sind verschiedene Modelle von fahrerlosen Transportfahrzeugen und manuellen Gabelstaplern zu sehen. Im Loch der Stecknadel befindet sich ein Gabelstapler.]( https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/product_group_1/components_for_mobile_robotics/rokit/landingpage-stage-bild-keyvisual-locator-gruppe-b_960x432.jpg)
Sie suchen nach einer einfachen Lösung zur Lokalisierung manuell betriebener Fahrzeuge wie Gabelstapler? Mit der Lokalisierungssoftware ROKIT Locator von Bosch Rexroth hat die Suche ein Ende. Die Laserlokalisierung schafft in einem Mischbetrieb mit manuellen und autonomen Fahrzeugen die Grundlage für mehr Transparenz und optimierte Material- und Lagerprozesse. Dank der flexiblen Integrationsmöglichkeiten in bestehende Systeme, der Unabhängigkeit von Hardware, WMS, ERP und Staplerleitsystemen sowie einer einfachen Inbetriebnahme und intuitiven Anwendung, können Sie mit dem ROKIT Locator den Entwicklungs- und Applikationsaufwand sowie den Servicebedarf effektiv reduzieren.
Der Rexroth ROKIT Locator ist eine laserbasierte Software für die simultane Positionsbestimmung Ihrer Staplerflotte und Kartierung dynamischer Umgebungen (SLAM). Der leistungsstarke Algorithmus nutzt die Informationen von bis zu zwei am Fahrzeug verbauten Laserscannern, um die natürliche Umgebung zuverlässig zu erfassen und zu kartieren (natürliche Navigation). Darüber hinaus erkennt das Echtzeit-Lokalisierungssystem während der Fahrt Veränderungen in der Umgebung, aktualisiert daraufhin automatisch die digitale Umgebungskarte und stellt sie anschließend der gesamten ROKIT Locator Flotte bereit (automatische Kartenaktualisierung). Die Positionsbestimmung funktioniert zuverlässig, robust und bis auf einen Zentimeter genau – ganz ohne den Einsatz von Reflektoren oder Markern. In Spezialsituation wie auf Freiflächen können optional weitere Sensordaten wie die Radumdrehung (Radodometriefusion) berücksichtigt werden.
Die Echtzeit-Lokalisierung (Real-Time Location System – RTLS) von Gabelstaplern und Waren ist die wichtigste Voraussetzung für das Positions-Tracking von manuellen Fahrzeugen im Stapler- und/oder AGV-Leitsystem (Mischflotte). Sie ermöglicht die absolute Nachverfolgbarkeit des Gabelstaplers und bewegter Waren wie Paletten, Gitterboxen oder Papierrollen (Track & Trace), sowie automatisierte Buchungs- und Inventarisierungsvorgänge und reduziert Fehler beim Ein- und Auslagern ebenso wie Suchaufwände. Darüber hinaus bietet das laserbasierte Gabelstapler-Tracking Potential zur Kosteneinsparungen und Produktivitätssteigerung durch automatisierte Scanvorgänge und eine Reduktion der Leerfahrten.
Durch die schnelle und einfache Inbetriebnahme des ROKIT Locators sowie den zuverlässigen Betrieb müssen Sie sich keine Gedanken um die Positionsbestimmung Ihrer Stapler machen. Auch nach einem Neustart der Fahrzeuge, bedingt etwa durch einen Schichtwechsel, findet die Lokalisierungssoftware selbstständig und schnell die aktuelle Position. Die flexible Anpassung an sich verändernde Umgebungen, wie beispielsweise in Block- und Hochregallagern, ermöglicht zudem eine automatische Kartenaktualisierung für Ihre gesamte Staplerflotte.
Der ROKIT Locator wird stets und mithilfe Ihres Feedbacks für Sie weiterentwickelt. Hier erhalten Sie einen Überblick über den Fortschritt und die neuen Funktionen unserer Lokalisierungssoftware sowie der grafischen Benutzeroberfläche aXessor.
Jetzt haben Sie die Wahl zwischen der reinen Softwarelösung ROKIT Locator oder der ROKIT Locator.Box – einsatzbereit auf einem kompakten Industriecomputer. Die ROKIT Locator.Box ist für eine bequeme und praktische Integration unserer Laserlokalisierungssoftware in Ihren mobilen Robotern gedacht. Sie besteht aus einer fertig installierten und lizenzierten ROKIT Locator Software, einem voll unterstützten Betriebssystem sowie einem industrietauglichen, sehr kompakten und robusten Hochleistungs-Industrie-PC (Pokini F2).
Erhalten Sie einen ersten Überblick über den ROKIT Locator
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit den Rexroth ROKIT Locator für Ihren Anwendungsfall im Feld zu testen und stehen Ihnen unterstützend zur Seite. Nutzen Sie das Kontaktformular, um uns Ihr Anliegen mitzuteilen.