Switzerland Deutsch
IFAT 2024
IFAT 2024

IFAT

  • Messe München, Messegelände, 81823 München, Deutschland
  • 13.05.2024 09:00 - 17.05.2024 16:00
  • Deutsch, Englisch
  • Montagetechnik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Industriehydraulik, Hägglunds

Von der Internationalen Fachmesse für Abwassertechnik zum globalen Netzwerk für Umwelttechnologien.

Get your ticket


How to sustain your edge? YOU DECIDE

  • Komplettlösungen für das Recycling
  • Intelligente i4.0-Lösungen und Innovationen
  • Globale Organisation mit lokalem Support und über 40 Jahren Erfahrung

Es gibt noch viel mehr zu entdecken - besuchen Sie uns auf der ifat in Halle B4 Stand 452.

IFAT 2024


Hydraulikfunktionen lassen sich durch die neue Plattform H4U flexibel gestalten und direkt in bestehende Automationsumgebungen einbinden. Diese Transformation hin zur Software bringt zahlreiche Vorteile für Endanwender sowie Maschinen- und Anlagenhersteller.

H4U – Die neue digitale Dimension der Hydraulik

Bosch Rexroth hebt die Integrationsfähigkeit der Industriehydraulik in die nächste digitale Dimension und transformiert vormals hardwaregebundene Regelfunktionen in hardwareunabhängige Softwarebausteine.

Mehr erfahren

Das Bild zeigt einen Kran, der ein Autowrack auf einem Schrottplatz in einen Vorzerkleinerer hebt, der von einem Hägglunds-Motor angetrieben wird, während die Sonne untergeht.

Verschaffen Sie sich einen Vorteil mit Hägglunds

Beim Recycling geht es darum, die Dinge weiterzubringen und somit auch Ihr Unternehmen. Hägglunds Direktantriebslösungen steigern sowohl die Leistung als auch die Lebensdauer, damit Sie mehr erreichen können.

Mehr dazu

Am Ende des Produktlebenszyklus werden Batteriepacks bis auf ihre Einzelteile rückgebaut.

Lösungen für Batterie-Recycling

Absolut nachhaltig. Bosch Rexroth unterstützt die Rückführung wertvoller Rohstoffe in den Fertigungsprozess – mit skalierbaren und wirtschaftlichen Systemlösungen.

Mehr erfahren!

Das Bild zeigt das Kampagnen-Visual von ctrlX AUTOMATION. Abgebildet ist ein Smiley im Farbverlauf der Kampagne. Ergänzt wird dieser durch den Slogan „Two Steps Ahead“.

ctrlX AUTOMATION

Das Automatisierungssystem ctrlX AUTOMATION überwindet die klassischen Grenzen zwischen Maschinensteuerung, IT-Welt und Internet der Dinge und reduziert den Komponenten- und Engineering-Aufwand um 30 bis 50%.

Mehr erfahren!

Im Vergleich zur vorhergehenden Generation erzielt das LC..8X eine nochmals erhöhte Performance.

Logikventil LC8X: The next level to perfection

Bei der Entwicklung der neuen Serie LC8X kommen modernste Simulationstools zum Einsatz. Die Optimierung der Geometrien reduziert beispielsweise Druckverluste im Vergleich zur Vorgängerserie um bis zu 60%.