Mit der TF-X-Serie stellte UNIFILL Srl auf der interpack 2023 seine neue Generation Thermoformmaschinen vor. Gleich mehrere Neuentwicklungen von UNIFILL in Verbindung mit schaltschrankloser Antriebstechnik von Bosch Rexroth ergeben ein modulares Maschinenkonzept mit neuen Funktionalitäten, das sich flexibel an kundenspezifische Wünsche anpassen lässt.
Mit der Generation X hat UNIFILL ein neues Maschinenkonzept für seine Thermoformtechnologie entwickelt. Die Maschine mit bis zu 35 Zyklen pro Minute eignet sich zum Abfüllen von flüssigen und halbfesten Produkten in Einzeldosis-Verpackungen für die Food- und Non-Food-Industrie. Skalierbare Lösungen von Rexroth reduzieren Schaltschrankgröße und Verdrahtungsaufwand. Die schaltschranklose Antriebstechnik IndraDrive Mi erfüllt die bei der Herstellung von Pouch-Verpackungen geforderte hohe Leistungsfähigkeit und unterstützt die Präzision und Flexibilität des neuen Maschinentyps.
Neue Funktionalitäten
Mit der Maschinengeneration bietet UNIFILL zugleich neue Technologie-Optionen: Datenverarbeitung, vorausschauende und vorbeugende Wartung und eine neue HMI-Schnittstelle vereinfachen die Interaktion zwischen Bedienpersonal und Maschine. Basierend auf Lösungen aus dem Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION von Rexroth eröffnet sie zudem ein hohes Maß an Flexibilität. Die Basis bildet neueste App-Technologie: Über den ctrlX Store können Anwendende Apps von Rexroth oder Applikationen von Drittanbietenden beziehen oder selbst Apps erstellen. So können beispielsweise IoT-Funktionalitäten oder weitere von Endanwendenden gewünschte Optionen installiert werden. Maschinen können auf dieser Basis skaliert und Kundenspezifisch angepasst werden. Eine OPC UA Schnittstelle ermöglicht zudem eine sichere Verbindung der Maschine mit der gesamten Anlage.
Vertikal-Thermoformmaschine TF-X3 von UNIFILL zum Abfüllen von flüssigen und halbfesten Produkten in Einzeldosis-Verpackungen für die Food- und Non-Food-Industrie (Bildquelle: UNIFILL Srl)
Synergien nutzen
Durch die Investitionen von UNIFILL in Forschung und Entwicklung und die Unterstützung von Bosch Rexroth ist die TF-X-Serie mit zukunftsweisenden Funktionalitäten ausgestattet. Im Rahmen der Zusammenarbeit ergaben sich schnell Synergien. So konnten die ehrgeizigen Ziele rasch erreicht werden.
Nachhaltigkeit erhöhen
Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit sind wichtige Unternehmensschwerpunkte bei UNIFILL. Auch in Automatisierungskomponenten werden immer mehr Funktionen zum Energiesparen integriert. Bosch Rexroth bietet Lösungen zum Energiemonitoring sowie Funktionen zur Steigerung der Energieeffizienz. Die Steuerung ctrlX CORE aus dem Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION ermöglicht es beispielsweise, Informationen von allen Maschinenkomponenten zu sammeln und auszuwerten. Intuitive Dashboards zeigen verarbeitete Daten und Statistiken umgehend an.
Neben klassischen Papierlösungen möchte UNIFILL künftig auch recycelbare Materialien mit einem Polymer wie etwa Mono-PT, PET oder PP nutzen. Das spart Ressourcen und schont die Umwelt.
Erfahren Sie mehr zum Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION.
Autor: Tobias Gerhard
Funktion: Senior Business Development Manager Consumer Goods im Vertrieb Europa Mitte, Bosch Rexroth AG