SY(H)DFE – Druck- und Förderstrom-Regelsystem A10- und A4-Pumpen. SY(H)DFE

Druck- und Förderstrom-Regelsystem

Ein SY(H)DFE-Regelsystem dient zur elektrohydraulischen Regelung von Schwenkwinkel, Druck und Leistung einer Axialkolben-Verstellpumpe Typ A10 und A4.

Druck- und Förderstrom-Regelsystem

SY(H)DFE-Verstellung für Schwenkwinkel-, Druckregelung und Drehmomentbegrenzung optional mit Drehzahlvariable Funktion.
Verfügbar als On-Board-Elektronik für Offener Kreislauf

Hohe Präzision, Leistung und Performance

  • Best-in-Class Regler
  • Bis Nenngröße 355
  • Volumenstrom 550 l/min
  • Bis zu 350 bar

Einzigartige Kompaktheit und umfassendes Portfolio

  • Direktanbau und integrierte Lösungen
  • Axialkolbenpume Typ
    • A10VSO 18..180 / 280 bar
    • A4VSO 40..355 / 350 bar

Lange Lebensdauer
Höchste Langlebigkeit durch Robustheit für extreme Bedingungen

Vereinfachen Sie Ihr Engineering mit dem Druck- und Förderstrom-Regelsystem von Rexroth

Vereinfachen Sie Ihr Engineering

  • Kompaktheit durch Pumpenkombinationen, mehrere Pumpen auf einer Welle möglich
  • Schaltschranklose Regler mit offenen Standards SY(H)DFED und SY(H)DFEF
  • Flexibler Anbau und Anschlüsse (in Position und Dimension)

Beschleunigen Sie Ihre Inbetriebnahme mit dem Druck- und Förderstrom-Regelsystem von Rexroth

Beschleunigen Sie Ihre Inbetriebnahme

  • Best-in-Class Hydraulikregler – optimierte Regelung für Axialkolbenpumpen Typ A4 und A10
  • Voreingestellte und geprüfte Regler, Plug & Play Inbetriebnahme
  • Schaltschranklose Elektronik: Konfiguriert und geprüfte Elektronik (inclusive Pumpenkalibrierung) ➜ Plug & pump
  • Einheitliches Softwaretool IndraWorks Ds unterstützt bei der Inbetriebnahme, Verwaltung, Parametrierung und Diagnose

Erhöhen Sie Ihre Verfügbarkeit mit dem Druck- und Förderstrom-Regelsystem von Rexroth

Erhöhen Sie Ihre Verfügbarkeit

  • Rückmeldung von Diagnose und Statusinformationen von Prozessgrößen
  • Best-in-Class Hydraulikregler – Kompensiert den mechanischen Verschleiß für höhere Maschinenverfügbarkeit
  • Unterstützung von Condition Monitoring durch Bereitstellung von Verschleißdaten

Steigern Sie Ihre Produktivität mit dem Druck- und Förderstrom-Regelsystem von Rexroth

Steigern Sie Ihre Produktivität

  • Schnellste Zykluszeiten durch hohe Verstelldynamik und -genauigkeit
  • Höchste Drücke im Markt für Verstellpumpen
  • Höhere Genauigkeit durch Sensoren für Schwenkwinkel, Druck und Drehzahl

Unser Produkt