Springen Sie zum Hauptinhalt
Home
Produkte
Lösungen für mobile Maschinen
Elektrische Antriebe für mobile Maschinen
eLION Solutions
eLION Solutions
Perfekt aufeinander abgestimmte Lösungen, an Marktstandards angepasst, reibungslose Integration in verschiedenen Off-Highway-Fahrzeugen.
Funktionale Sicherheit
Nach ISO 13849-1, 25119 und 19014 für Off-Highway-Maschinen
Sicherheitslevel bis Kategorie 3, PL d und AgPL d
Schnelle lokale Reaktionszeit (< 5 ms)
Safe Torque Off via CAN und/oder Pin
Sichere Signale für Sicherheitsfunktionen
HV Interlock
Radgetriebene Lösungen
Kompaktes 3- oder 4-stufiges Planetengetriebe
Integrierte statische, hydraulisch betätigte Feststellbremse
Ausgangsdrehmoment bis zu 42.000 Nm
Konzipiert für Elektromotoren mit hoher Drehzahl
Optionale mechanische Trennung
Achsgetriebene Lösungen
Getriebe (Vorschaltgetriebe) mit 1 und 2 Gängen
Max. Ausgangsdrehmoment bis 7.650 Nm
Schnelles und weiches Schalten (<< 1 Sek)
Konzipiert für Elektromotoren mit hoher Drehzahl
Minimaler Installationsaufwand und flexible Ausrichtung
eOC eLION – Lösungen für die Arbeitshydraulik
Direkte Pumpen- und Motorkupplung
Standardisierte Pumpenschnittstellen nach SAE J744 und ANSI B92.1
Verstellpumpe
Druck-, Leistungs- und Volumenstromsteuerung
Einfach- oder Mehrfach-Pumpenbaugruppen
Drehzahlstrategien für wirkungsgradoptimierten Betrieb, NVH-optimierten Betrieb und thermisch optimierten Betrieb
Perfekt aufeinander abgestimmte Lösungen
Elektrische Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt
Schutzklasse IP6K7 und IP6K9K
Kompakt und modular für Leistungs- und Drehmomentskalierung
Breites Leistungsspektrum (bis 200 kW) - perfekt für viele Fahrzeugfunktionen
CAN J1939-Schnittstellen
Power Control eLION Generator
Steuerung des Leistungspfades für diesel-elektrische Maschinen
Keine Pufferbatterie notwendig
Extrem schnelle Load Limit Control
info.electrification@boschrexroth.de
ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT