![Συστήματα μετάδοσης κίνησης Hägglunds](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/hagglunds_drives_help_genan_keep_rubber_out_of_landfills/stage-hagglunds-drive-systems_960x240.jpg)
![Συστήματα μετάδοσης κίνησης Hägglunds](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/hagglunds_drives_help_genan_keep_rubber_out_of_landfills/stage-hagglunds-drive-systems_640x360.jpg)
Βιομηχανίες - Κλάδοι
ΕπισκόπησηService
ΕπισκόπησηΘέσεις εργασίας και Καριέρα
ΕπισκόπησηΟμάδες Προϊόντων
ΕπισκόπησηEngineering
ΕπισκόπησηeConfigurators και Εργαλεία
ΕπισκόπησηΑπό τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η εταιρεία ανακύκλωσης Genan παίρνει ελαστικά που έχουν φτάσει στο τέλος της ζωής τους και τα διαχωρίζει προσεκτικά στα συστατικά τους μέρη. Με τον αριθμό των οχημάτων να αυξάνεται, αυξάνεται και ο αριθμός των ελαστικών στο τέλος του κύκλου ζωής τους για απόρριψη. Προκειμένου να διατηρηθούν τα ελαστικά όχι μόνο εκτός τωνχώρων υγειονομικής ταφής, αλλά και εκτός των χώρων αποτέφρωσης, χωρίζονται σε 75% καουτσούκ ως κόκκοι ή σκόνη, 15% χάλυβας και 10% υφαντικές ίνες.
«Για κάθε τόνο ελαστικών στο τέλος του κύκλου ζωής τους που ανακυκλώνονται αντί να αποτεφρώνονται, το κλίμα απαλλάσσεται από 1,1 τόνους εκπομπών C02 κατ' ελάχιστο».
– Daniel Pohl, διευθυντής έργου στη Genan
Τα υδραυλικά συστήματα άμεσης μετάδοσης κίνησης Hägglunds ήταν αναπόσπαστο συστατικό της εργασίας Genan από τότε που άνοιξε το πρώτο εργοστάσιο Genan στο Βίμποργκ της Δανίας το 1990. Με την ενσωματωμένη αντίστασή τους στα φορτία κλειδώματος κραδασμών (shock lock loads) και την ικανότητά τους να ξεκινούν, να σταματούν και να αντιστρέφονται όσες φορές χρειαστεί, τα συστήματά μας ήταν μια λογική επιλογή για μηχανές όπως τεμαχιστές ελαστικών.
Τα συστήματα μετάδοσης Hägglunds χρησιμοποιούνται σε όλα τα εργοστάσια της Genan, με τη Genan να έχει επεκταθεί πρώτα στο Βερολίνο το 2003 και αργότερα σε δύο άλλες γερμανικές πόλεις, το Ντόρστεν και το Κάμλαχ. Συνολικά, η Genan έχει τώρα έξι εργοστάσια παγκοσμίως, το Τέξας έγινε η πρώτη μη ευρωπαϊκή τοποθεσία της Genan το 2014 και οι δραστηριότητες στην Πορτογαλία προστέθηκαν πρόσφατα, φέρνοντας τη συνδυασμένη ικανότητα πρόσληψης σχεδόν 400.000 μετρικών τόνων ετησίως.
«Ξεκινήσαμε από την αρχή με τα συστήματα μετάδοσης κίνησης Hägglunds και είμαστε τόσο ευχαριστημένοι με αυτά που δεν τα αλλάζουμε με τίποτα».
– Daniel Pohl, διευθυντής έργου στη Genan
Η Genan διαθέτει τώρα περισσότερα από 40 υδραυλικά συστήματα κίνησης συνολικά, τα οποία βασίζονται σε δύο διαφορετικούς κινητήρες της Hägglunds: τον CA 100 και τον CB 840. Με την πυκνότητα υψηλής ισχύος τους, αυτοί οι κινητήρες παρέχουν εξαιρετική και βιώσιμη ροπή από μηδενική ταχύτητα. Επειδή η επιχείρηση της Genan είναι πολύ αυτοματοποιημένη και σε ένα τυπικό εργοστάσιο υπάρχει μόνο ένας μικρός αριθμός προσωπικού, είναι επιτακτική ανάγκη τα συστήματα μετάδοσης κίνησης όχι μόνο να έχουν υψηλή ροπή, αλλά και να είναι απίστευτα αξιόπιστα.
«Δεδομένου ότι παράγουμε 24/7, απαιτείται η αξιοπιστία όλων των συστημάτων ανά πάσα στιγμή.»
– Daniel Pohl, διευθυντής έργου στη Genan
Ο Daniel Pohl, διευθυντής έργου στη Genan, σημειώνει ότι όχι μόνο η Genan επωφελείται από τα ίδια τα συστήματα μετάδοσης κίνησης Hägglunds, αλλά και από την ισχυρή υποστήριξη που παρέχει η Rexroth. Λαμβάνοντας ως παράδειγμα το κέντρο εξυπηρέτησης Hägglunds στο Μπόχουμ της Γερμανίας, η Rexroth υποστηρίζει όλες τις γερμανικές εγκαταστάσεις παραγωγής της Genan – από την εκπαίδευση εργαζομένων έως τις βραχυχρόνιες επισκευές και τα ανταλλακτικά. Η σχέση είναι εξαιρετική και ο Pohl βλέπει τα συστήματα μετάδοσης κίνησης Hägglunds ως ένα σημαντικό συστατικό της συνεχούς επιτυχίας της Genan.