Greece Ελληνικά
  • Blog
Μηχανή χάραξης
Μηχανή χάραξης
Τεχνολογία γραμμικής κίνησης

Φρεζάρισμα υψηλής ακρίβειας, απλός αυτοματισμός

Οι μηχανές χάραξης LANG φρεζάρουν τις λεπτότερες δομές σε μήτρες ανάγλυφης χάραξης για νομίσματα, παιχνίδια και τεράστια ελαστικά οχημάτων. Πώς ο κρυφός πρωταθλητής βελτιώνει μακροπρόθεσμα την ανταγωνιστική του θέση; Μεταξύ άλλων, με το ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης IMS, τους ηλεκτρομηχανικούς κυλίνδρους EMC και πολλά άλλα εξαρτήματα της Rexroth από τη γραμμική τεχνολογία και την τεχνολογία αυτοματισμών.

Εδώ και χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι έχουν αποτυπώσει ανάγλυφα αντικείμενα για να τα κάνουν αδιαμφισβήτητα και για να μην μπορούν να πλαστογραφηθούν. Για να δημιουργηθούν οι περίπλοκες δομές στις μήτρες των σύγχρονων νομισμάτων, των ελαστικών αυτοκινήτων ή των παιχνιδιών, απαιτείται η μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια - τόσο από την τεχνολογία γραμμικής κίνησης όσο και από τις σχετικές μονάδες κίνησης και ελέγχου.

Η εταιρεία κατασκευής εργαλειομηχανών LANG GmbH & Co. KG ιδρύθηκε πριν από 50 χρόνια στο Hüttenberg της Έσσης, ειδικεύεται στην κατεργασία ακριβείας εργαλείων σφράγισης και ανάγλυφης μορφοποίησης και θεωρείται παγκόσμιος ηγέτης της αγοράς σε πολλούς τομείς. Εκτός από την αυτοκινητοβιομηχανία, τις βιομηχανίες κερμάτων και παιχνιδιών, οι μηχανές ακριβείας της LANG χρησιμοποιούνται επίσης στην παραγωγή λεπτών πλακιδίων, τη μικροσκοπία και τις βιομηχανίες εκτύπωσης και συσκευασίας.

Τεχνολογία γραμμικής κίνησης, κινητήρες και έλεγχοι από μία μόνο πηγή.

Ορισμένες μύτες φρεζαρίσματος μετρούν μόλις τρία εκατοστά του χιλιοστού και τροφοδοτούνται σε εύρος εκατοντάδων χιλιοστών για λεπτή κατεργασία. Οι απαιτήσεις ακρίβειας για τη γραμμική τεχνολογία, την τεχνολογία κίνησης και ελέγχου που χρησιμοποιείται είναι αντίστοιχα υψηλές. Όσο περισσότερα από αυτά προέρχονται από μία και μόνη πηγή, τόσο το καλύτερο, λέει ο επικεφαλής σχεδιασμού Marcus Boller:

Η δια-τεχνολογική συνεργασία με τη Bosch Rexroth δεν αποφέρει μόνο οφέλη από πλευράς αγορών. Η εντατική παροχή συμβουλών και υποστήριξης στον τομέα της μηχανολογίας έχει επίσης θετική επίδραση στη φιλικότητα των μηχανημάτων προς τον χρήστη.

Συμπαγής μηχανή ακριβείας LANG Impala 400express

Η ολοκληρωμένη μέτρηση είναι πιο οικονομική.

Επεκτείνοντας την προηγούμενη συνεργασία στους τομείς της τεχνολογίας κίνησης και ελέγχου CNC, η LANG απέκτησε πρόσβαση σε καινοτόμες λύσεις τεχνολογίας γραμμικής κίνησης, όπως το ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης IMS . Η ολοκληρωμένη λύση για την καθοδήγηση και τη μέτρηση είναι συγκριτικά ακριβής με τις γυάλινες κλίμακες, αλλά σημαντικά πιο ισχυρή και οικονομικά αποδοτική. Μεταξύ άλλων, αυτό σήμαινε ότι η LANG μπόρεσε να αυξήσει την αποδοτικότητα της πρόσφατα αναπτυχθείσας μηχανής φρεζαρίσματος και χάραξης Impala 400express. Το IMS επιτυγχάνει επαναληψιμότητα ± 0,25 μm, ενώ η ακρίβεια της κλίμακας μέτρησης είναι ± 3 μm/m. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις γυάλινες κλίμακες, τα θραύσματα, τα λιπαντικά και άλλες πηγές μόλυνσης δεν περιορίζουν τη λειτουργία τους. Ένα ακόμη ευπρόσδεκτο πλεονέκτημα είναι ότι η εγκατάσταση είναι πολύ πιο απλή και η ενεργειακή απόδοση είναι υψηλότερη χωρίς στεγανοποίηση του αέρα.

Έξυπνος συνδυασμός: σύστημα ράγας με προφίλ που τροφοδοτείται από γραμμικό κινητήρα.

Η LANG χρησιμοποιεί επίσης συστήματα ράγας σφαιρών και κυλίνδρων σε συνδυασμό με γραμμικούς κινητήρες Rexroth ως περαιτέρω εξαρτήματα από τη διευρυμένη παλέτα της Rexroth. Για παράδειγμα, στη σειρά φρεζομηχανών Impala 400SL, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως στον τομέα των κερμάτων και των μικρογραφιών, όπου επιτυγχάνει ακρίβεια επανάληψης στο εύρος των μm.

Αναστρεφόμενη πλάκα της σειράς μηχανών LGR-S

Χειρισμός τεμαχίων με ηλεκτρομηχανικό ενεργοποιητή

Στον τομέα των ενεργοποιητών, η Bosch Rexroth υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, τον αυτοματοποιημένο χειρισμό τεμαχίων. Η σειρά μηχανημάτων υψηλής ακρίβειας LGR-S, η οποία χαράζει 2D και 3D δεδομένα σε βαριά καλούπια πλευρικών πάνελ για μεγάλα εμπορικά οχήματα, χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρομηχανικό κύλινδρο EMC με το αντίστοιχο πακέτο μονάδας κίνησης. Ο γραμμικός άξονας τοποθετεί την αναστρεφόμενη πλάκα με μεγάλη ακρίβεια για να φιλοξενήσει καλούπια μεγέθους έως και 2,3 μέτρων.

Ηλεκτρομηχανικός κύλινδρος και μικρές μονάδες SMS

Γρήγορη έναρξη λειτουργίας, εύκολη τοποθέτηση

Τα εν λόγω μηχανοτρονικά υποσυστήματα μπορούν επίσης να τεθούν γρήγορα σε λειτουργία: Στη Bosch Rexroth, τα δεδομένα παραμέτρων συστήματος αξόνων από ηλεκτρομηχανικούς κυλίνδρους, γραμμικούς άξονες και συστήματα πολλαπλών αξόνων μπορούν να μεταφερθούν από τη μνήμη δεδομένων κωδικοποιητή κινητήρα στον ελεγκτή κίνησης κινητήρα με το κλικ ενός ποντικιού. Τα αποθηκευμένα δεδομένα κίνησης προσδιορίζονται από τις παραμέτρους του συστήματος του άξονα και υιοθετούνται αυτόματα. Περαιτέρω εξοικονόμηση χρόνου κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση προκύπτει από την απλή ευθυγράμμιση των οδηγών, τις λωρίδες κάλυψης για το κόψιμο και την απλή αντικατάσταση των μπλοκ δρομέων.

Κερδισμένος χρόνος στη μηχανική.

Το γεγονός ότι η Bosch Rexroth συμμετέχει επίσης σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη, αποδίδει μεταξύ άλλων, στην επιλογή, το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των μονάδων κίνησης και των κινητήρων. Επειδή η μέγιστη ακρίβεια μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν οι αναλογίες αδράνειας μάζας είναι ακριβώς σωστές, τονίζει ο Marcus Boller. Το καλά συντονισμένο χαρτοφυλάκιο τεχνολογιών γραμμικής κίνησης και η ανοιχτή και ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων διευκολύνουν την εύρεση της ιδανικής λύσης για κάθε εφαρμογή.

Μακροπρόθεσμες βελτιώσεις

Εκτός από τις εμπορικές πτυχές και την ποιότητα των παραδόσεων, η διευρυμένη συνεργασία με τη Bosch Rexroth έχει επίσης βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων όσον αφορά την αντοχή τους στο χρόνο. "Οι οδηγοί είναι τόσο ανθεκτικοί που μπορούν να παραμείνουν σε χρήση για δεκαετίες", λέει ο υπεύθυνος σχεδιασμού. "Είναι επίσης σημαντικό για εμάς να είναι εγγυημένη η προμήθεια ανταλλακτικών και να μπορεί να επισκευαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη και η παλαιότερη τεχνολογία κίνησης."

Η LANG έχει πλέον εξοπλίσει σχεδόν όλες τις σειρές μηχανημάτων της με γραμμικούς οδηγούς και πακέτα κίνησης της Bosch Rexroth. Από την πλευρά του ελέγχου, ο Marcus Boller εκτιμά τις ανοικτές διεπαφές που επιτρέπουν στο αυτοπρογραμματιζόμενο λογισμικό ελέγχου να παρεμβαίνει όσο το δυνατόν βαθύτερα. "Και εδώ βρίσκουμε καλές λύσεις στο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο αυτοματισμού της Bosch Rexroth για την περαιτέρω εδραίωση και επέκταση της θέσης μας στην αγορά."

Εργαλειομηχανές με εύκολο σέρβις με μεγαλύτερη ακρίβεια, αρθρωτότητα και αποδοτικότητα; Ενδιαφέρεστε;

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Thomas Ils, Account Development Manager Κεντρικής Ευρώπης, τμήμα πωλήσεων Linear Motion Technology, Bosch Rexroth AG

Υπεύθυνος σύνταξης: Thomas Ils

Θέση: Account Development Manager Κεντρικής Ευρώπης, τμήμα πωλήσεων Linear Motion Technology, Bosch Rexroth AG