![Έξυπνη τροφοδοσία πίεσης στην παραγωγή σπινθηριστών](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/smart_pressure_supply_in_spark_plug_production/blog-smarte-druckversorgung-stage-16x9_960x240.jpg)
![Έξυπνη τροφοδοσία πίεσης στην παραγωγή σπινθηριστών](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/smart_pressure_supply_in_spark_plug_production/blog-smarte-druckversorgung-stage-16x9_640x360.jpg)
Η μονάδα παραγωγής της Bosch στη Βαμβέργη κατασκευάζει σπινθηριστές με υδραυλικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας. Η αναβάθμιση με την ανεξάρτητη μονάδα CytroBox αυξάνει την παραγωγικότητα και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά 59%.
Πριν από 120 χρόνια χρησιμοποιήθηκε ο πρώτος σπινθηριστής σε αυτοκίνητο. Αυτό το βασικό εξάρτημα των βενζινοκινητήρων, που επινοήθηκε από τον Robert Bosch, κατασκευάζεται σήμερα στη μονάδα παραγωγής της Bosch στη Βαμβέργη με μεθόδους τελευταίας τεχνολογίας για την παγκόσμια αγορά. Προμηθευτής της αυτοκινητοβιομηχανίας, που επιχειρεί με μηδενικές εκπομπές από το 2020, η Bosch δεν δίνει έμφαση μόνο στην αξιοπιστία της διαδικασίας, αλλά και στο ελάχιστο δυνατό αποτύπωμα CO₂. Για τα βιομηχανικά υδραυλικά συστήματα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνονται ολοένα πιο έξυπνα και βιώσιμα.
Πρέσες Panat καθοδηγούμενες από CytroBox: Η έξυπνη τροφοδοσία ελαίου διασφαλίζει ακριβές προφίλ πίεσης και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.
Το πιο πρόσφατο έργο εκσυγχρονισμού, για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, αφορά έξι πρέσες σε μια γραμμή παραγωγής σύντομου κύκλου. Κάθε πρέσα κινείται και πιέζεται από 5 Panat (επένδυση από αγώγιμο γυαλί) υπό υψηλή πίεση (135 bar) με το κεραμικό περίβλημα των σπινθηριστών. Όταν τα μήκη διαδρομής και οι ρυθμοί ροής στις πρέσες χρειάστηκε να αυξηθούν κατά τη διάρκεια επέκτασης του προϊόντος για μακρύτερους τύπους μπουζί, το τμήμα σχεδίασης παραγωγής εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, προκειμένου να ανανεώσει την υδραυλική μονάδα. Αντί για το συμβατικό συγκρότημα με τον μεγάλο υδραυλικό συσσωρευτή, οι κύλινδροι αντικαταστάθηκαν από την έξυπνη ανεξάρτητη λύση CytroBox από τη Bosch Rexroth.
Σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα, ανεξάρτητες μονάδες όπως το CytroBox παίζουν σε μια εντελώς νέα κατηγορία: Εκτός από συμπαγείς και αθόρυβες, είναι επίσης ευφυείς και μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CO₂. Καθώς δεν απαιτούν ηλεκτρική εγκατάσταση, πρόσθετους αισθητήρες, ηχομόνωση ή ξεχωριστή δεξαμενή ελαίου, η διαδικασία εγκατάστασης είναι ασύγκριτα ευκολότερη από κάθε προηγούμενη πρακτική. Αρκεί μόνο να συνδεθούν η τροφοδοσία με ρεύμα, οι υδραυλικές μάνικες και ο έλεγχος γραμμής. Οδηγός λογισμικού σάς κατευθύνει κατά τη διαδικασία, η οποία ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά.
Αλλαγή γενιάς: Η μονάδα παραγωγής της Bosch αντικαθιστά τις παλιές μονάδες με την έξυπνη και γρήγορη στην εφαρμογή ανεξάρτητη λύση CytroBox.
Το CytroBox έτυχε καλής υποδοχής στη μονάδα παραγωγής της Bosch στη Βαμβέργη, καθώς ήταν πια δυνατό να επιτευχθεί ο στόχος μιας αξιόπιστης ως προς τη διαδικασία και ταυτόχρονα έξυπνης τροφοδοσίας πίεσης αποδοτικά στη μισή περιοχή. Τα ελεγχόμενα με λεπτούς χειρισμούς ηλεκτροϋδραυλικά συστήματα συμβάλλουν σημαντικά στη διασφάλιση της ποιότητας, καθώς εξασφαλίζουν ακριβές προφίλ πίεσης με ταχεία συσσώρευση πίεσης και, συνεπώς, εμποδίζουν αξιόπιστα την υπέρβαση των ορίων πίεσης ή την υπερφόρτωση του συστήματος.
Χάρη στο αρθρωτό σχέδιο του CytroBox, σημαντικές λειτουργίες ασφαλείας, όπως η επείγουσα διακοπή, μπορούν να αντιστοιχίζονται εύκολα και οικονομικά μέσω προαιρετικών μονάδων. Γρήγορη είναι επίσης η ενσωμάτωση γραμμής χάρη σε τυποποιημένες διεπαφές. Το γεγονός ότι το CytroBox μπορεί να δικτυωθεί καλά -βασική απαίτηση για τη σύγχρονη παραγωγή- ενθουσίασε. Τέλος, το CytroBox, με προεγκατεστημένη τεχνολογία για παρακολούθηση συνθηκών, παρείχε μια σταθερή βάση για τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και την προγνωστική συντήρηση.
Μέσω προσομοιώσεων και υπολογισμών, η Bosch Rexroth προσάρμοσε τις διαστάσεις του CytroBox με τρόπο τέτοιο που το προηγούμενο σύστημα αποθήκευσης δεν ήταν πλέον απαραίτητο.
Το βελτιστοποιημένης ροής σχέδιο του CytroBox και ο οδηγός μεταβλητής ταχύτητάς του, με την αρχή της ενέργειας κατ' απαίτηση, περιόρισαν την κατανάλωση ενέργειας κατά 59%. Μεταξύ άλλων, είναι απαραίτητο, για την ικανότητα εξοικονόμησης, ο έλεγχος μετατόπισης ακριβείας να παράγει πίεση μόνο όταν ο κύκλος πίεσης το απαιτεί, ειδάλλως να περνάει σε λειτουργία αναμονής για εξοικονόμηση ενέργειας. Άλλο ένα πλεονέκτημα της έξυπνης αλληλεπίδρασης του σερβοκινητήρα, της αντλίας και ενός συγκροτήματος παραγόμενου με εκτύπωση τρισδιάστατου πυρήνα χύτευσης είναι τα χειριστήρια γραμμής. Το CytroBox λειτουργεί τόσο αθόρυβα που σχεδόν δεν γίνεται αντιληπτό, ακόμα και από κοντά.
Η μονάδα τροφοδοσίας από το χαρτοφυλάκιο Συνδεδεμένων υδραυλικών συστημάτων της Bosch Rexroth έπεισε επίσης τη διοίκηση της μονάδας παραγωγής ως προς την αξιοπιστία. Ο επικεφαλής του ομίλου, Daniel Link, δηλώνει ότι δεν έχει ακούσει τίποτα αρνητικό για το CytroBox από την εγκατάστασή του. Από την πλευρά ενός διευθυντή παραγωγής, αυτά τα σχόλια είναι ίσως ο καλύτερος έπαινος για μια υδραυλική μονάδα και τον επινοητή της.
Μετά τη θετική εμπειρία, η μονάδα παραγωγής της Bosch σχεδιάζει να εκσυγχρονίσει σύντομα περισσότερες γραμμές, συμπεριλαμβάνοντας τη μικρότερη μονάδα CytroPac. Η συνεργασία με τη Bosch Rexroth θα γίνει ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα για μια πλήρως δικτυωμένη και σχεδόν ουδέτερη ως προς τις εκπομπές CO₂ παραγωγή.
Έτοιμο για παρακολούθηση: Το έτοιμο CytroBox επιτρέπει στη μονάδα παραγωγής της Bosch να εκτελεί προγνωστική συντήρηση και να επιφέρει συνεχείς βελτιώσεις στις διαδικασίες.
Θέλετε να ανανεώσετε τις μονάδες σας έξυπνα και χωρίς σπατάλη χώρου; Με πλήρη σύνδεση και έως και 80% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας; Διαβάστε τη δωρεάν Λευκή Βίβλο μας.