![Η Bosch Rexroth καινοτομεί στον κλάδο με υπηρεσίες συγκόλλησης, όπως επανακατασκευή και βελτιστοποίηση των παραμέτρων συγκόλλησης.](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/erw/the_value_of_welding_services/the_value_of_welding_services_stage_960x240.jpg)
![Η Bosch Rexroth καινοτομεί στον κλάδο με υπηρεσίες συγκόλλησης, όπως επανακατασκευή και βελτιστοποίηση των παραμέτρων συγκόλλησης.](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/erw/the_value_of_welding_services/the_value_of_welding_services_stage_640x360.jpg)
Πού αρχίζει και πού τελειώνει η υπηρεσία; Ιδανικά, θα συνοδεύει ένα προϊόν καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του και πέραν αυτής. Ωστόσο, οι υπηρεσίες στον τομέα της τεχνολογίας συγκόλλησης υποεκπροσωπούνταν σε σοβαρό βαθμό μέχρι σήμερα και προσφέρονταν σε ελάχιστες περιπτώσεις. Η Bosch Rexroth καινοτομεί στον κλάδο με τις υπηρεσίες συγκόλλησης που προσφέρει, οι οποίες είναι σχεδιασμένες για τα συστήματα ελέγχου συγκόλλησης PSI6000 και PRC7000. Αυτές εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα ελέγχου συγκόλλησης είναι κατάλληλα για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Δύο υπηρεσίες που έχουν, αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερη ζήτηση από πελάτες στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι η επανακατασκευή και οι βελτιστοποιημένες παράμετροι συγκόλλησης.
Η σειρά υπηρεσιών της Bosch Rexroth για σημειακή συγκόλληση με αντίσταση εκτείνεται από τη θέση σε λειτουργία έως τη χρήση σε δεύτερη εφαρμογή. Για παράδειγμα, οι χρησιμοποιημένες μονάδες ελέγχου αποκτούν νέα ζωή μέσω της επανακατασκευής. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες επωφελούνται από μακρά διάρκεια ζωής του συστήματος ελέγχου συγκόλλησης, χωρίς σημαντικές διακοπές λειτουργίας και με προβλέψιμο κόστος. Επίσης, η αρχή αυτή συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων, καθώς τα προϊόντα ή τα εξαρτήματα δεν απορρίπτονται, αλλά επιδιορθώνονται και επαναχρησιμοποιούνται.
Ο κύκλος ενός προϊόντος στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι γενικά από πέντε έως επτά έτη. Μετά, η γραμμή παραγωγής ανακατασκευάζεται ή τροποποιείται για την παραγωγή ενός νέου μοντέλου. Για λόγους κόστους και απόδοσης, είναι λογικό να χρησιμοποιείται η υπάρχουσα γραμμή για έναν δεύτερο, ακόμα και τρίτο, κύκλο προϊόντων. Με την επανακατασκευή, η Bosch Rexroth προσφέρει τη δυνατότητα συνέχισης της χρήσης του συστήματος ελέγχου συγκόλλησης μέσω της αντικατάστασης φθαρμένων μερών, σύμφωνα με την αρχή «από το παλιό στο νέο». Η ζήτηση για αυτή την υπηρεσία αυξάνεται ταχύτατα όσο αυξάνεται και η ευαισθητοποίηση για την ανάγκη διατήρησης των πόρων.
Συγκεκριμένα, η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει την προληπτική αντικατάσταση όλων των φθαρμένων ηλεκτρικών και ηλεκτρομηχανικών μερών, όπως ημιαγωγών ισχύος, ανεμιστήρων και ηλεκτρολυτικών πυκνωτών. Η Bosch Rexroth προσφέρει διάφορα επίπεδα ανακατασκευής μεταξύ των οποίων μπορούν να διαλέξουν οι υπεύθυνοι. Αυτό τους επιτρέπει να αποφασίζουν τον όγκο του υλικού που θα αντικατασταθεί. Υπάρχει επίσης δυνατότητα μεμονωμένης επιλογής, π.χ. μπορεί να αντικατασταθεί κάποια συγκεκριμένη ελαττωματική παράμετρος ή μια λειτουργία ασφάλειας.
Πιθανή περίπτωση χρήσης: Οι θάλαμοι συγκόλλησης ενός κατασκευαστή αυτοκινήτων συγκεντρώνονται από όλα τα υποκαταστήματα ανά τον κόσμο και προετοιμάζονται ή επισκευάζονται για νέα έργα. Πραγματοποιείται ολοκληρωμένη επισκευή σύμφωνα με την υπηρεσία «PÜ Smart» της Bosch Rexroth. Αυτή περιλαμβάνει τον καθαρισμό και (στο πεδίο των ηλεκτρονικών ελέγχου και των ηλεκτρονικών ισχύος) την αντικατάσταση των φθαρμένων μερών. Στη συνέχεια, οι ειδικοί προσαρμόζουν τη λύση στην παρούσα κατάσταση του υλικού και πραγματοποιείται αναπροσαρμογή όλων των αρχικών δεδομένων και παραμέτρων, καθώς επίσης δοκιμή λειτουργίας και δοκιμή αντοχής. Πραγματοποιείται επίσης δοκιμή υψηλής τάσης και μόνωσης και εκδίδεται νέα πινακίδα. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τεκμηρίωση και την αρχειοθέτηση.
Η Bosch Rexroth παρέχει εργοστασιακή εγγύηση δώδεκα μηνών για αυτούς τους θαλάμους. Η δυνατότητα εξοικονόμησης κόστους μέσω αυτής της υπηρεσίας σε σύγκριση με την απόκτηση νέων μερών είναι περίπου 50%. Επιπλέον, αυξάνονται η βιωσιμότητα και τα περιβαλλοντικά οφέλη.
Υπάρχουν επίσης διαθέσιμες υπηρεσίες ακόμα πιο εκτεταμένης ανακατασκευής, για τις οποίες η Bosch Rexroth προσφέρει εγγύηση διάρκειας 24 μηνών (με προαιρετική εγγύηση για έως 60 μήνες).
Μια άλλη υπηρεσία που έχει, επί του παρόντος, μεγάλη ζήτηση είναι ο καθορισμός και η βελτιστοποίηση των παραμέτρων συγκόλλησης. Αυτό οφείλεται στο ότι είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη το αυξανόμενο αίτημα για ποιοτικές σημειακές συγκολλήσεις και για αξιοπιστία διεργασίας σε αυτές τις συνδέσεις, καθώς αναπτύσσονται συνεχώς νέοι τύποι και συνδυασμοί υλικών για την κάλυψη ειδικών απαιτήσεων. Επομένως, η αγορά ζητά ευρεία ποικιλία συνδυασμών συνδέσεων. Οι απαιτήσεις αυξάνονται και η εύρεση των βασικών παραμέτρων για μια αρχική συγκόλληση αποτελεί συχνά πρόκληση.
Χάρη στην πολυετή πείρα και τις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων της, η Bosch Rexroth μπορεί να δημιουργεί καταλόγους αρχικών παραμέτρων. Με αυτές τις παραμέτρους, οι χρήστες μπορούν να επιτυγχάνουν αμέσως ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα συγκόλλησης. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και πριν από τη θέση σε λειτουργία, ώστε να εξοικονομηθούν χρόνος και πόροι κατά την εκκίνηση του εξοπλισμού. Τα δεδομένα παραμέτρων είναι διαθέσιμα σε σταθερή τιμή και, επομένως, παρέχεται ασφάλεια όσον αφορά τον σχεδιασμό και τον προϋπολογισμό.
Η βελτιστοποίηση των υφιστάμενων παραμέτρων σε μονάδες παραγωγής, προκειμένου να είναι ασφαλείς για την παραγωγή και υψηλής ποιότητας, αποτελεί επίσης πρόκληση. Με εγκατεστημένη βάση που υπερβαίνει κατά πολύ τους 100.000 ελεγκτές συγκόλλησης, συνοδευτική εξυπηρέτηση και τη βοήθεια ειδικών εργαλείων ανάλυσης, η Bosch Rexroth βοηθά τους πελάτες να βελτιστοποιούν τα συστήματά τους γρήγορα και επαγγελματικά. Αυτό μπορεί να γίνει από απόσταση ή επιτόπου. Η σταθερή διαδικασία που επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο απαλλάσσει τους χρήστες από την ανάγκη επανεπεξεργασίας και από αυξημένες προσπάθειες δοκιμής. Επίσης, τα σφάλματα μειώνονται και η ποιότητα βελτιώνεται.
Είτε διασφαλίζεται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τον ελεγκτή συγκόλλησης είτε βελτιστοποιείται η διαδικασία συγκόλλησης, αυτές και άλλες υπηρεσίες συγκόλλησης της Bosch Rexroth είναι βασικής σημασίας για ένα οικονομικό και βιώσιμο μέλλον στον τομέα της σημειακής συγκόλλησης με αντίσταση.
Μάθετε περισσότερα για το σύστημα ελέγχου συγκόλλησης με αντίσταση επόμενου επιπέδου PRC7000!