Greece Ελληνικά
CytroForce – Πιέστε τα όριά σας

CytroForce

Πιέστε τα όριά σας

Οι εργασίες ανάπτυξης των υδραυλικών γραμμικής κίνησης από τη Bosch Rexroth τα έχουν ανεβάσει σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Η επαναστατική λύση CytroForce καταφέρνει να «στριμώξει» δομές που στο παρελθόν ήταν ογκώδεις σε έναν έξυπνο συμπαγή ενεργοποιητή.

CytroForce
Ανεξάρτητος ενεργοποιητής

Η έτοιμη προς χρήση λύση που αποτελείται από βασικά σύνολα μονάδων βελτιστοποιημένης ροής θέτει νέα πρότυπα όσον αφορά την πυκνότητα ισχύος, την ενεργειακή απόδοση και τις αθόρυβες λειτουργίες. Η λύση επιτρέπει ακόμα και σε κατασκευαστές μηχανημάτων με ελάχιστη πείρα στα υδραυλικά να επωφεληθούν από άγνωστες στο παρελθόν δυνατότητες εφαρμογής και ελάχιστο συνολικό κόστος από τον μηχανολογικό σχεδιασμό έως τη συντήρηση.

Βασικά τεχνικά δεδομένα:

  • Ονομαστικές δυνάμεις έως 1100 kN
  • Μέγιστη ταχύτητα μετακίνησης 800 mm/s
  • Μέγιστη απόσταση μετακίνησης 1000 mm
Εξασφαλίστε ταχύτητα με τον ανεξάρτητο ενεργοποιητή CytroForce της Rexroth

ΤΑΧΥΤΗΤΑ – Προδιαμόρφωση και γρήγορη παράδοση

Μόλις πραγματοποιηθεί η διαδικασία διαμόρφωσης με τη στήριξη επαγγελματιών, ο κατασκευαστής του μηχανήματος λαμβάνει γρήγορα όλα τα έγγραφα τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου CAD. Ο ενεργοποιητής παρέχεται προδιαμορφωμένος και χρειάζεται μόνο να συνδεθεί στο ηλεκτρικό σύστημα και στο σύστημα ελέγχου υψηλότερου επιπέδου για να τεθεί σε λειτουργία.

Ενεργήστε έξυπνα με τον ανεξάρτητο ενεργοποιητή CytroForce της Rexroth

ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ – Εύχρηστη λύση που δεν απαιτεί τεχνογνωσία στα υδραυλικά

Βασικός παράγοντας είναι η απλουστευμένη θέση σε λειτουργία με τυποποιημένες διεπαφές, όπως Multi-Ethernet. Το προδιαμορφωμένο CytroForce αντιμετωπίζεται ως ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης στο επίπεδο του ελέγχου.
Η παραμετροποίηση με την υποστήριξη λογισμικού μέσω του λογισμικού μηχανολογίας IndraWorks αντικαθιστά τον χρονοβόρο προγραμματισμό του παρελθόντος. Επόμενες προσαρμογές κύκλου μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν γρήγορα και εύκολα.

Ενεργήστε αποδοτικά με τον ανεξάρτητο ενεργοποιητή CytroForce της Rexroth

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ – Ελάχιστο συνολικό κόστος και οικολογικά πλεονεκτήματα

Οι υψηλές τιμές απόδοσης, οι σύντομοι χρόνοι κύκλου και το χαμηλό συνολικό κόστος βελτιώνουν την παραγωγικότητα με βιώσιμο τρόπο. Σε σύγκριση με τον μη ενσωματωμένο υδραυλικό γραμμικό ενεργοποιητή, απαιτείται μόνο ο μισός χώρος εγκατάστασης και οι ενεργειακές απαιτήσεις του συστήματος μετάδοσης κίνησης μεταβλητής ταχύτητας είναι έως και 80% χαμηλότερες. Η ποσότητα λαδιού είναι επίσης μικρότερη έως και 97% σε σύγκριση με τα ανοικτά συστήματα, χαρακτηριστικό που είναι σημαντικό από οικονομική άποψη.

Εξασφαλίστε τη διασύνδεση με τον ανεξάρτητο ενεργοποιητή CytroForce της Rexroth

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – Βελτιστοποίηση της διαθεσιμότητας μέσω υπηρεσιών IoT

Η ενσωματωμένη υπηρεσία IoT CytroConnect Solutions εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και αποφεύγει απρόβλεπτες διακοπές λειτουργίας Οι χειριστές μπορούν να παρακολουθούν τις συνθήκες λειτουργίας και να προγραμματίζουν τη συντήρηση με χαμηλό κόστος. Εκτός από τη λειτουργία αυτόματης παρακολούθησης συνθηκών που διαθέτει το CytroForce, οι υπεύθυνοι συντήρησης και σέρβις μπορούν να προσθέτουν περαιτέρω λύσεις για διάφορες εφαρμογές με τη μορφή προσθηκών (add-on).

Σας υποστηρίζουμε να ανταπεξέλθετε στις προκλήσεις σας

Πρόκληση: Συνδέσεις σωληνώσεων μεγάλου μήκους

Συνδέσεις σωληνώσεων μεγάλου μήκους

Πρόκληση: Ο τελευταίος εναπομείνας υδραυλικός ενεργοποιητής

Ο τελευταίος εναπομείνας υδραυλικός ενεργοποιητής

Πρόκληση: Προσδοκία διάρκειας ζωής των ηλεκτρομηχανικών ενεργοποιητών

Προσδοκία διάρκειας ζωής των ηλεκτρομηχανικών ενεργοποιητών

Πρόκληση: Περιορισμός χώρου (μήκους)

Περιορισμός χώρου (μήκους)

Πρόκληση: Υψηλό επίπεδο κρούσεων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

Υψηλό επίπεδο κρούσεων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

Τα προϊόντα μας

Βίντεο

Success Story RICK Production: Concentrated power & dynamics