Greece Ελληνικά
Αρθρωτός ιμάντας μεταφοράς Vario Flow belt Διασφάλιση ομαλής μεταφοράς για τα ευαίσθητα προϊόντα σας: αυτό είναι το κίνητρό μας. Μαθετε περισσοτερα Επισκόπηση των διαφόρων συστημάτων μεταφορέων Offering you the right solution for your challenges: that moves us. Συνδυασμός των συστημάτων μεταφοράς TS2 plus και TS2 Booster της Bosch Rexroth Επιταχύνετε τους χρόνους μεταφοράς μεταξύ των διαδικασιών

ενσωματώνοντας το νέο TS 2 Booster στο Σύστημα μεταφοράς TS 2plus.

Εδώ

BOOST YOUR PRODUCTION με τα συστήματα μεταφοράς της Rexroth

Εμείς κινούμε προϊόντα – ποια είναι όμως η δική μας κινητήρια δύναμη;

Αποστολή μας είναι να σας παρέχουμε τα καλύτερα συστήματα μεταφορέων για κάθε εφαρμογή. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να εφαρμόζετε δοκιμασμένα βιομηχανικά πρότυπα και τεχνολογίες αιχμής, είτε για περιβάλλοντα μικρών διαστάσεων, για τροφοδοσία υλικών, βελτιωμένη ποιότητα διαδικασιών, αυξημένη παραγωγικότητα ή ενισχυμένη κερδοφορία. Όλα τα παραπάνω ενσωματώνονται σε μια ολοκληρωμένη, ενεργειακά αποδοτική λύση. Τα συστήματα μεταφοράς μας είναι αρκετά ευέλικτα ώστε να καλύπτουν τόσο ελαφρά φορτία, από λίγα κιλά, όσο και βαρύτερα, που υπερβαίνουν τα 1.000 kg.

Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων μεταφορέων μας στο επίκεντρο

  • Υψηλή ποιότητα, σέρβις και εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνονται μέσω δοκιμασμένων βιομηχανικών προτύπων και χάρη στην εμπειρία δεκαετιών
  • Μέγιστη απόδοση χάρη σε καινοτόμες τεχνολογίες
  • Μεγαλύτερος βαθμός ελευθερίας και ευέλικτα συστήματα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών με την ευελιξία της εύκολης κλιμάκωσης και τροποποίησης
  • Ελαχιστοποιημένη προσπάθεια σχεδιασμού χάρη σε φιλικά προς τον χρήστη εργαλεία όπως το MTpro


Οι κατάλληλες λύσεις για τις προκλήσεις σας

Εξερευνήστε τα ευέλικτα συστήματα μεταφορέων μας

Σύστημα μεταφοράς TS 1

Σύστημα μεταφοράς TS 1

Συναρμολόγηση ακριβείας και γρήγορες διεργασίες.

  • Μάζα παλέτας κατεργαζόμενων τεμαχίων: έως 3 kg
  • Μεγέθη παλέτας κατεργαζόμενων τεμαχίων: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
  • Χαμηλές απαιτήσεις χώρου χάρη στις μικρές διαστάσεις
  • Βιομηχανίες - Κλάδοι: Αυτοκινητοβιομηχανία, ηλεκτρονικά συστήματα με απαιτήσεις ESD, ιατρική τεχνολογία, οπτική βιομηχανία, κ.λπ.

Στο Rexroth Store

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το TS 1
Ιμάντας μεταφοράς Vario Flow belt

Ιμάντας μεταφοράς Vario Flow belt

Ασφαλής μεταφορά πλευρικά σφραγισμένων σακουλών μέχρι και υπερμεγέθη συσκευασίες

  • Μήκη γραμμής έως 30 m
  • Ταχύτητα μεταφοράς: έως 40 m/min
  • Πλάτη συστήματος: 420 mm / 622 mm
  • Βιομηχανίες: Ταχέως κινούμενα καταναλωτικά αγαθά (FMCG), φαρμακευτική και υγειονομική περίθαλψη

Στο Rexroth Store

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ TO VarioFlow belt
Σύστημα αλυσομεταφορέα VarioFlow plus

Σύστημα αλυσομεταφορέα VarioFlow plus

Ένα ευέλικτο σύστημα, αμέτρητες εφαρμογές.

  • Δύναμη εφελκυσμού αλυσίδας: έως 1.250 Ν (ESD 600 N)
  • Ταχύτητα μεταφοράς: έως 120 m/min
  • Κατοχυρωμένο σχέδιο αλυσίδας για μειωμένες εκπομπές θορύβου
  • Βιομηχανίες - Κλάδοι: τρόφιμα και ποτά, συσκευασία, φαρμακοβιομηχανία, κοσμετολογία, ηλεκτρονικά συστήματα, κ.λπ.

Στο Rexroth Store

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το VarioFlow plus
Σύστημα μεταφοράς TS 2plus

Σύστημα μεταφοράς TS 2plus

Ευέλικτο, ανθεκτικό και ευμετάβλητο σύστημα για όλες τις δουλειές.

  • Μάζα παλέτας κατεργαζόμενων τεμαχίων: έως 240 kg
  • Μεγέθη παλέτας κατεργαζόμενων τεμαχίων: 160 x 160 mm έως 1.200 x 1.200 mm
  • Εκτεταμένο εύρος τροποποιήσεων
  • Βιομηχανίες - Κλάδοι: eMobility, ηλεκτρονικά συστήματα, ιατρική τεχνολογία, κ.λπ.

Στο Rexroth Store

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το TS 2plus
Συστήματα μεταφορέων υψηλής ταχύτητας TS 2Booster

TS 2Booster

10 φορές ταχύτερα σε μεταφορά σύντομου κύκλου.

  • Επιτάχυνση: μεγ. 40 m/s² (4g)
  • Ταχύτητα: μεγ. 4 m/s (240 m/min)
  • Ακρίβεια τοποθέτησης: έως ±15 μm
  • Βιομηχανίες - Κλάδοι: Ηλεκτρονικά συστήματα, αυτοκινητοβιομηχανία, ιατρική τεχνολογία, κ.λπ.

Στο Rexroth Store

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το TS 2Booster
Σύστημα μεταφοράς TS 2pv

Σύστημα μεταφοράς TS 2pv

Ήπιο, καθαρό και οικονομικό – ιδανικό για τον κλάδο ηλιακής ενέργειας.

  • Μάζες πινάκων έως 120 kg
  • Διαμήκης μεταφορά πολλών σειρών πλάτους έως 3.000 mm
  • Μεταφορά θερμών ηλιακών μονάδων έως 160°C
  • Βιομηχανίες - Κλάδοι: Κατασκευή ηλιακών μονάδων που βασίζονται κυψέλλες και λεπτό φιλμ.

Στο Rexroth Store

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το TS 2pv
Σύστημα μεταφοράς με ράουλα για βαριά φορτία TS 5

Σύστημα μεταφορέων με ράουλα TS 5

Αρθρωτό με χαμηλή συντήρηση για φορτία άνω των 400 kg.

  • Ωφέλιμο φορτίο παλέτας κατεργαζόμενων τεμαχίων: έως 400 kg/m
  • Μεγέθη παλέτας κατεργαζόμενων τεμαχίων: 455 mm έως 1.040 mm
  • Σχέδιο κύριου άξονα μετάδοσης κίνησης με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και εξοικονόμηση ενέργειας
  • Βιομηχανίες - Κλάδοι: γραμμές συναρμολόγησης αυτοκινητοβιομηχανιών, συναρμολόγηση μπαταριών, συναρμολόγηση μεγάλων ηλεκτρικών συσκευών, κ.λπ.

Στο Rexroth Store

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το TS 5
Αρθρωτός μεταφορέας με ράουλα για βαριά φορτία

Σύστημα μεταφορέων με ράουλα TS 7

Έξυπνη συναρμολόγηση συστοιχίας μπαταριών με ωφέλιμο φορτίο άνω των 1.000 kg.

  • Ωφέλιμο φορτίο παλέτας κατεργαζόμενων τεμαχίων: άνω των 1.000 kg
  • Μεγέθη παλέτας κατεργαζόμενων τεμαχίων: με δυνατότητα διαμόρφωσης έως περ. 2.600 x 1.700 mm
  • Προσαρμογή σε ορισμένες απαιτήσεις ασφαλείας και περιβαλλοντικές απαιτήσεις
  • Βιομηχανίες - Κλάδοι: Συναρμολόγηση συστοιχιών μπαταριών

Θα χαρούμε να βρούμε μια εξατομικευμένη, προσαρμοσμένη λύση για την εφαρμογή σας. Επικοινωνήστε μαζί μας!

Σύστημα RFID από την Bosch Rexroth

Συστήματα RFID για τα συστήματα μεταφοράς

Ασφαλής και αξιόπιστη επικοινωνία.

  • Υλοποίηση ροής πληροφοριών σε συστήματα συναρμολόγησης
  • Καταγραφή όλων των βημάτων της διαδικασίας και των δεδομένων παραγωγής για ιχνηλασιμότητα σε περίπτωση απρόσμενης διακοπής των εργασιών
  • Τα δεδομένα προϊόντος και άλλα σχετικά δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν στον φορέα δεδομένων ή στην κεντρική βάση δεδομένων

Στο Rexroth Store

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα συστήματα RFID

Σχεδιασμός έργου συστήματος μεταφοράς χωρίς χρέωση

Αξιοποιήστε στο έπακρο το λογισμικό σχεδιασμού MTpro. Όλα σχεδόν τα τεχνολογικά προϊόντα μας είναι αποθηκευμένα σε αυτό το εργαλείο. Σχεδιάστε ένα εξατομικευμένο σύστημα μεταφοράς γρήγορα μέσω της λειτουργίας μεταφοράς και απόθεσης.

Το εργαλείο μηχανικής σχεδίασης MTpro σε μία οθόνη

Λογισμικό σχεδιασμού MTpro

Σχεδιάστε τα δικά σας συστήματα μεταφοράς από την αρχική ιδέα έως την υλοποίηση σε ένα εργαλείο.

MTpro
Το MTpro Online Designer σε οθόνη φορητού υπολογιστή

Το MTpro Online Designer

Δημιουργήστε τις δικές σας διατάξεις συναρμολόγησης με την ηλεκτρονική έκδοση του MTpro Layout Designer. Σας προσφέρει ακόμα περισσότερη ελευθερία και ευελιξία στον ψηφιακό χώρο εργασίας.

Έναρξη – MTpro Online Designer

Ανακαλύψτε περισσότερα με το υποστηρικτικό υλικό μας