Greece Ελληνικά
Προεπισκόπηση του φυλλαδίου για το AMR ACTIVE Shuttle που είναι έτοιμο για λήψη.

Περισσότερα σχετικά με το ACTIVE Shuttle

Μάθετε περισσότερα για το ACTIVE Shuttle – το φορητό ρομποτικό σύστημα του μέλλοντος.

Λήψη

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS
με το αυτόνομο φορητό ρομπότ (AMR) ACTIVE Shuttle

Το AMR ACTIVE Shuttle σας επιτρέπει να μπείτε στο εργοστάσιο του μέλλοντος σήμερα. Χωρίς προσαρμογή της ήδη υπάρχουσας υποδομής του εργοστασίου σας, το ACTIVE Shuttle εφαρμόζεται γρήγορα και είναι εύκολο στη λειτουργία, πλήρως δικτυωμένο και ασφαλές στη χρήση! Το ACTIVE Shuttle αυτοματοποιεί και τυποποιεί την εσωτερική ροή υλικών και αγαθών. Στο μέλλον, μεταφέρετε τους κυλίνδρους δαπέδου με μικρές διατάξεις μεταφοράς φορτίου (KLT) με ευελιξία και ασφάλεια. Το Σύστημα Διαχείρισης ACTIVE Shuttle (AMS) επιτρέπει την εξαιρετικά ευέλικτη διαχείριση παραγγελιών, όπου οι παραγγελίες μπορούν να εισάγονται χειροκίνητα ή να τροφοδοτούνται αυτόματα μέσω συστημάτων τρίτων. Το ACTIVE Shuttle επικοινωνεί μέσω της διεπαφής VDA 5050 με τα συστήματα τρίτων για τον έλεγχο του στόλου.

Σημαντικά τεχνικά δεδομένα

Το AMR ACTIVE Shuttle με τις έξυπνες δυνατότητες.

ACTIVE Shuttle

Μεταφορά αγαθών: κύλινδροι δαπέδου (600 x 400 mm)

Βάρος ACTIVE Shuttle: 88 kg

Διαστάσεις ACTIVE Shuttle (Μ x Π x Υ): 1013 x 405 x 913 mm

Ωφέλιμο φορτίο: 260 kg

Ύψος ανύψωσης (ελάχ./μέγ.): 118/135 mm

Ταχύτητα: 1,0 m/s

Σύστημα ελέγχου: Σύστημα διαχείρισης ACTIVE Shuttle (AMS), VDA 5050

Τεχνολογία: Πλοήγηση μέσω λέιζερ βασιζόμενη σε φυσικά ορόσημα

WIFI: IEEE 802.11.ac/a/b/g/n

Μπαταρία: Μπαταρία ιόντων λιθίου (51,8 V, 1502 Wh)

Πλοήγηση μέσω λέιζερ: Πρόσθιος σαρωτής λέιζερ ασφαλείας

Ατομική προστασία: Σαρωτής λέιζερ ασφαλείας Pld (1 x πρόσθιος, 1 x οπίσθιος)

Εντοπισμός εμποδίου 3D: 2 στερεοσκοπικές κάμερες

ESD: Τηρείται η ηλεκτροστατική εκφόρτιση

Rexroth Store
Εμφάνιση του Συστήματος διαχείρισης ACTIVE Shuttle, που δείχνει ζωντανά την κατάσταση του στόλου σας.

AMS (Σύστημα διαχείρισης ACTIVE Shuttle)

Διαχείριση παραγγελιών: Ιεράρχηση και διανομή των εκκρεμών προς μεταφορά παραγγελιών στα διαθέσιμα Active Shuttle

Διαχείριση κίνησης: Κέντρο ελέγχου κίνησης για ομαλό συντονισμό των εργασιών μεταφοράς

AMS ΧΑΡΤΗΣ σε ζωντανό χρόνο: Οι αλλαγές στο περιβάλλον εντοπίζονται αυτόματα από τα οχήματα σε παραγωγική λειτουργία και κοινοποιούνται σε ολόκληρο τον στόλο

Διαχείριση εμποδίων: Ασφαλής αποφυγή εμποδίων

Διαχείριση ενέργειας: Πλήρως αυτόματες διαδικασίες φόρτισης

GUI που παρέχεται μέσω Web: Διαισθητική και φιλική προς τον χρήστη επιφάνεια εργασίας

Πρότυπα εργασίας: Εφαρμογή ενός ευρέως φάσματος σχεδίων μεταφοράς με τη βοήθεια ευπροσάρμοστων προτύπων

Σύνδεση με συστήματα τρίτων: Μορφή δεδομένων: JSON, Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα: Rest API, Web Socket

Rexroth Store
Αυτόνομο σύστημα μεταφοράς με χειροκίνητη μονάδα ελέγχου.

Απλό

Το AMR ACTIVE Shuttle μπορεί να ενσωματωθεί γρήγορα και εύκολα στην εσωτερική εφοδιαστική προϊόντων μέσω του Plug and Go. Χάρη στην αξιόπιστη πλοήγηση μέσω λέιζερ, δεν απαιτούνται προσαρμογές στην υποδομή.

Υπάλληλος δείχνει το λογισμικό ελέγχου του Συστήματος διαχείρισης AMS του ACTIVE Shuttle, το οποίο επιτρέπει την εξαιρετικά ευέλικτη διαχείριση παραγγελιών.

Ευέλικτο

Οι εργασίες γίνονται χειροκίνητα ή αυτόματα χάρη στις τυποποιημένες διεπαφές που παρέχονται (αισθητήρας, PLC, MES/ ERP κ.λπ.). Οι προϋποθέσεις μεταφοράς ανατίθενται στα διαθέσιμα συστήματα ACTIVE Shuttle μέσω του AMS.

Ο εξοπλισμός του AMPR με εντοπισμό τρισδιάστατων εμποδίων βασισμένο σε κάμερα.

Ανθεκτικό

Η ενσωματωμένη διαχείριση εμποδίων επιτρέπει την έγκαιρη χρήση του φρένου και το ασφαλές πέρασμα όταν συναντάμε εμπόδια που εμφανίζονται στο δρόμο. Εκτός από τον σαρωτή λέιζερ ασφαλείας, οι στερεοσκοπικές κάμερες σαρώνουν τον χώρο τρισδιάστατα. Ως αποτέλεσμα, αναγνωρίζονται ακόμα και τα αντικείμενα που εξέχουν στη διαδρομή του συστήματος ACTIVE Shuttle.

Ο σαρωτής λέιζερ ασφαλείας του ACTIVE Shuttle εντοπίζει υπάλληλο και το μη επανδρωμένο σύστημα μεταφοράς σταματάει αυτόματα.

Ασφαλές

Η έννοια της ασφάλειας, που διαμορφώθηκε σε συνεργασία με τη Γερμανική Κοινωνική Ασφάλιση για Ατυχήματα (DGUV), εξασφαλίζει μια ασφαλή συνεχή μεικτή λειτουργία 24/7 με άτομα και μηχανήματα. Οι σαρωτές λέιζερ ασφαλείας που χρησιμοποιούνται παρέχουν υψηλότατη αξιοπιστία σε συνεχή 24/7 λειτουργία.

Εμφάνιση του Συστήματος διαχείρισης ACTIVE Shuttle σε οθόνη φορητού υπολογιστή.

Ευπροσάρμοστο

Ο στόλος ACTIVE Shuttle εντοπίζει αμέσως τις αλλαγές στο περιβάλλον παραγωγής και ενημερώνει αυτόματα τον χάρτη αναφοράς. Τα ACTIVE Shuttle επικοινωνούν ασύρματα μεταξύ τους μέσω του AMS και ενημερώνουν το ένα το άλλο σχετικά με πιθανές αλλαγές στο περιβάλλον, προκειμένου να μπορέσουν να αντιδράσουν έγκαιρα σε ενδεχόμενη συμφόρηση.

Το όχημα ACTIVE Shuttle ανυψώνει τροχοφορείο με τέσσερις μικρές διατάξεις μεταφοράς φορτίων.

Αποδοτικό

Η ενσωματωμένη πλατφόρμα φορτώνει και ξεφορτώνει τα τροχοφορεία εντελώς αυτόματα χωρίς χειροκίνητες παρεμβάσεις! Η ιεράρχηση και η βέλτιστη κατανομή των εκκρεμών παραγγελιών μεταφοράς στον στόλο των ACTIVE Shuttle γίνεται μέσω της διαχείρισης παραγγελιών. Μειώστε σημαντικά την επιφάνεια και τα υλικά και, συνεπώς, τους χρόνους διεκπεραίωσης με τη χρήση του συστήματος ACTIVE Shuttle.

Διαχείριση στόλου του AMR ACTIVE Shuttle

Συνδυασμός ενός ACTIVE Shuttle και του Συστήματος διαχείρισης ACTIVE Shuttle (AMS).

ACTIVE Shuttle + Σύστημα διαχείρισης ACTIVE Shuttle (AMS)

Ο συνδυασμός του ACTIVE Shuttle και του Συστήματος διαχείρισης ACTIVE Shuttle (AMS) επιτρέπει την εξαιρετικά ευέλικτη διαχείριση παραγγελιών. Έλεγχος στόλου και φορητά ρομπότ συντονίζονται άριστα. Το λογισμικό ελέγχου του ΑMS εμφανίζει ζωντανά την κατάσταση του στόλου σας, αναθέτει τις εκκρεμείς εντολές μεταφοράς στα διαθέσιμα οχήματα και επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν και να διαμορφώνουν με ευελιξία τα σενάρια εφοδιαστικής αλυσίδας κατά την παραγωγή.

Συνδυασμός ACTIVE Shuttle, λογισμικού σταθμού ελέγχου τρίτου προμηθευτή και μεικτού στόλου οχημάτων με άλλα οχήματα μεταφοράς.

ACTIVE Shuttle με διεπαφή VDA 5050

Η VDA 5050 είναι τυποποιημένη διεπαφή για επικοινωνία AGV. Το πρότυπο επιτρέπει τη λειτουργία μεικτών οχημάτων μεταφοράς υπό ένα λογισμικό σταθμού ελέγχου. Το ACTIVE Shuttle περιλαμβάνει τη διεπαφή VDA 5050 και μπορεί έτσι να λειτουργήσει μαζί με άλλα οχήματα μεταφοράς σε μεικτό στόλο υπό ένα λογισμικό σταθμού ελέγχου (κύριου σταθμού) τρίτου προμηθευτή.

AMR ACTIVE Shuttle

Έχετε ερωτήσεις; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Αυτόνομο φορητό ρομπότ ACTIVE Shuttle για ενδοδιακίνηση 4.0