Greece Ελληνικά
Δυναμομετρικό κλειδί Opex plus στο διάστημα

Γαλαξιακή ακρίβεια.

Ανακαλύψτε έναν νέο κόσμο τεχνολογίας σύσφιξης.

Ψηφιακό δυναμομετρικό κλειδί OPEX: αξιόπιστο, ακριβές και διαισθητικό

Με το ψηφιακό εργαλείο ροπής OPEX, η Bosch Rexroth επεκτείνει το φάσμα των λύσεων σύσφιξης. Το εργαλείο επιτρέπει τη μέτρηση τόσο της ροπής όσο και της γωνίας κατά τη διαδικασία σύσφιξης. Καλύπτει το εύρος ροπής από 3 έως 800 Nm και μεταφέρει τα αποτελέσματα της σύσφιξης σε οποιαδήποτε σύστημα IT χωρίς πρόσθετες επιπλέον ενέργειες. Τα εργαλεία ροπής OPEX θέτουν νέα πρότυπα ακρίβειας και εξασφαλίζουν ξεκούραστη εργασία μέσω του εργονομικού τους σχεδιασμού.

Δοκιμάστε το νέο OPEX και ανακαλύψτε την κορυφαία απόδοση!

Τα οφέλη του ψηφιακού δυναμομετρικού κλειδιού OPEX

Ευφυής σχεδιασμός

  • Άμεση επικοινωνία μέσω πρωτοκόλλων
  • Σαρωτής βάσει κάμερας με μοναδική λειτουργία στόχευσης
  • Δακτύλιος LED 360° για οπτικοποίηση της διαδικασίας σύσφιξης
  • Ενσωματωμένος ελεγκτής
  • Ενσωματωμένοι αισθητήρες γυροσκοπίου, ροπής και γωνίας
  • Κατασκευασμένο για χρήση με τυπικά προσαρτήματα

Ισχυρή απόδοση

  • Τυπική μπαταρία ιόντων λιθίου 21700
  • Στιβαρή κατασκευή από τιτάνιο
  • Εύρος ροπής 3 – 800 Nm
  • Τυπική επικοινωνία μέσω WiFi
  • Λειτουργικότητα με στόχο την παραγωγή
  • Έγχρωμη οθόνη μικρού μεγέθους

Επικοινωνήστε με έναν ειδικό για το OPEX

Επικοινωνήστε μαζί μας