![AGVs con la máxima potencia](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/full_power_for_agvs/dc-ae_ctrlx_core_agvs_hero_960x240.jpg)
![AGVs con la máxima potencia](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/full_power_for_agvs/dc-ae_ctrlx_core_agvs_hero_640x360.jpg)
Industrias
ResumenServicio
ResumenEmpleos
ResumenGrupo de productos
ResumeneConfigurators y herramientas online
ResumenEntrenamientos
ResumenLos vehículos eléctricos son el futuro, también en el sector industrial. Los AGVs (vehículos guiados automatizados) van ganando terreno a la hora de acelerar el traspaso de materiales entre empresas. No obstante, su funcionamiento sigue exigiendo un suministro de energía, que debe ser lo más eficiente posible. Los dispositivos de carga automatizados permiten aprovechar al máximo el potencia de la movilidad eléctrica. Con el conector de carga rápida (QCC) de la empresa Stäubli Electrical Connectors, es posible cargar vehículos de alto rendimiento de manera extremadamente rápida sin asistencia humana. En combinación con ctrlX AUTOMATION y el sistema de control ultracompacto y de alto rendimiento ctrlX CORE, se han logrado avances significativos durante la carga, como una mayor transferencia de energía en el menor tiempo posible.
La movilidad eléctrica llega cada vez a más segmentos, incluso más allá de los habituales coches eléctricos. Un buen ejemplo es el sector de la minería. En este campo, la transición a los vehículos eléctricos puede ser de gran importancia estratégica, dado que el 30 % de los costes operativos de una mina se atribuyen a los sistemas de ventilación requeridos para extraer las emisiones de los vehículos. Este ejemplo ilustra la variedad de posibles aplicaciones de los vehículos eléctricos.
En la industria, los AGVs cada vez son más populares como medio de transporte para el manejo de materiales. Como en otros muchos sectores, se necesita cargar de forma rápida y directa para que todo funcione sin interrupciones y, por tanto, resulte ventajoso económicamente. Con los procesos logísticos automatizados que se producen sin intervención humana, el suministro de energía también debe ser independiente. El sistema de carga debe ser capaz de adaptarse a la infraestructura y el entorno existentes, dada la alta flexibilidad de los procesos de los AGVs.
Gracias a su sistema de carga rápida automático, Stäubli y Bosch Rexroth proporcionan la solución a este reto. El conector de carga rápida (QCC) de Stäubli está diseñado para cumplir los requisitos de la movilidad eléctrica completa. Permite transmitir alta potencia en un breve periodo de tiempo, y, como resultado, el sistema de almacenamiento de energía se carga rápidamente. De esta forma es posible, por ejemplo, transportar artículos mediante AGVs sin ruidos y sin emisiones, sin tener que integrar una batería pesada, de gran tamaño y poco económica. Gracias al rápido proceso de carga, se puede reducir la cantidad de energía que ha de acumularse. El efecto de autolimpieza integrado cada vez que se produce un proceso de conexión elimina la necesidad realizar laboriosos trabajos de mantenimiento y limpieza, de modo que se pueden transmitir altas corrientes permanentemente.
El sistema de carga automático no solo se comunica con el vehículo, sino también con el software de nivel superior para controlar y supervisar el proceso de carga. El sistema de control ctrlX CORE se utiliza en combinación con el inversor compacto IndraDrive Cs.
ctrlX AUTOMATION permite el uso de estándares industriales, ofrece flexibilidad en las comunicaciones y garantiza la disponibilidad a largo plazo. Además, se cumplen todos los requisitos de seguridad. Con la integración de ctrlX CORE, la solución de carga rápida puede comprobar si los componentes se han conectado de manera segura. Los aspectos de seguridad relacionados con los grandes suministros de energía también se pueden cumplir y gestionar de manera sencilla. Al mismo tiempo, ctrlX CORE hace posible la compensación de los traslados del vehículo, por ejemplo, en ferris afectados por el oleaje.
El sistema de carga rápida automático de Stäubli y Bosch Rexroth no solo es compatible con los AGVs en el ámbito industrial, sino que presenta otros muchos usos. Por ejemplo, se ha utilizado en un proyecto de reacondicionamiento de Copenhague para cargar barcos eléctricos o proporcionar una carga rápida a camiones, ferris, autobuses y otros vehículos.
Dado que el sistema de control está diseñado para ser abierto y estar basado en la aplicación, se pueden añadir nuevas funciones a la solución actual en cualquier momento. Así, es posible instalar la aplicación "Firewall" para garantizar un funcionamiento seguro y la protección contra ataques externos. Gracias al hardware de fácil combinación y la interacción con aplicaciones de Bosch Rexroth y software de terceros, la solución ofrece la modularidad y escalabilidad necesarias para cumplir todos los requisitos.
ctrlX AUTOMATION consigue, de este modo, que la automatización sea mucho más fácil, y proporciona a los fabricantes de componentes electromecánicos, por ejemplo, la oportunidad de ofrecer soluciones listas para usar. En consecuencia, no solo hay numerosas áreas de aplicación para la solución de carga rápida, sino que existe un gran potencial para nuevos modelos de negocio y mayor creación de valor.
Autor: Andreas Gryglewski
Función: Director de Bienes de Consumo y Manejo