Industrias
ResumenServicio
ResumenEmpleos
ResumenGrupo de productos
ResumeneConfigurators y herramientas online
ResumenEntrenamientos
Resumen¡Un producto ganador! No solo los clientes están encantados con el Smart Flex Effector, nuestro innovador módulo de compensación; también se está ganando a cada vez más jurados de especialistas. Tras recibir el Best of Industry Award 2022 y ser nombrado producto del año 2023, ahora ha ganado también el prestigioso Hermes Award.
El premio a la innovación tecnológica de la Hannover Messe, el estado de Baja Sajonia y el Ministerio Federal de Educación e Investigación se entrega desde 2004 y es una de las competiciones más prestigiosas en tecnología. El éxito del Smart Flex Effector resalta su importancia y naturaleza innovadora. Recibió también el reconocimiento de importantes personalidades: el premio fue presentado por Bettina Stark-Watzinger, ministra federal de Educación e Investigación, en presencia del canciller Olaf Scholz.
El Smart Flex Effector es un módulo de compensación basado en sensores (terminal de robot) que le da a los robots la sensibilidad de una mano humana. Esto es posible gracias a la combinación de sensores y cinemática independiente en seis grados de libertad. Si se equipa con robots lineales o articulados, pueden “sentir” objetos al tocarlos y transmitir la información de su posición al sistema de control para una compensación activa.
Con esta información en tiempo real, se pueden optimizar y hacer transparentes multitud de procesos de producción. Los errores y las tasas de rechazo se minimizan permanentemente. Además, los procesos más difíciles o incluso imposibles de dominar pueden automatizarse de forma económica. Los usos típicos incluyen los procesos de manejo y montaje de alta precisión con pesos de hasta 6 kg y un momento de carga máxima de 15 Nm. El Smart Flex Effector también es adecuado para la colaboración entre robots y personas.