![La construcción de sistemas de movimiento lineal puede ser un proceso prolongado y costoso. Ha llegado el momento de cambiarlo. ¡Le presentamos Smart MechatroniX!](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/smart_mechatronics_make_it_simple/smart-mechatronics-woman-stage_960x240.jpg)
![La construcción de sistemas de movimiento lineal puede ser un proceso prolongado y costoso. Ha llegado el momento de cambiarlo. ¡Le presentamos Smart MechatroniX!](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/smart_mechatronics_make_it_simple/smart-mechatronics-woman-stage_640x360.jpg)
La construcción de sistemas de movimiento lineal puede ser un proceso prolongado y costoso. Ha llegado el momento de cambiarlo. ¡Le presentamos Smart MechatroniX!
¿A veces se siente como Sísifo, realizando la misma tarea laboriosa una y otra vez? Si ejecuta tareas de dimensionamiento, configuración, programación o puesta en marcha de subsistemas para procesos de montaje o manejo, ya sabrá a qué nos referimos. ¡Pero ahora eso es cosa del pasado!
Bosch Rexroth acaba con los ajustes de procesos, las faltas de tiempo, los altos costes de programación y las pérdidas de interfaces. ¿Cómo? Con la creación de un ecosistema para soluciones mecánicas y subsistemas: Smart MechatroniX. Los primeros dos sistemas (Smart Function Kit para Prensado y Smart Function Kit para Manejo) están revolucionando la ingeniería y la puesta en marcha de las aplicaciones habituales de prensado, unión y manejo. Estas tareas de automatización de fábricas pueden realizarse de forma rápida y sencilla, sin necesidad de complejas tareas de ingeniería mecánica, largas búsquedas en catálogos, interrupciones causadas por medios propensos a errores o una programación costosa.
Un robot multieje completo ya montado de Bosch Rexroth: Smart Function Kit para tareas de manejo.
Otro motivo por el que el nuevo ecosistema es tan innovador es que está hecho de componentes y módulos estandarizados a medida, que pueden combinarse rápidamente para formar subsistemas inteligentes. Solo tiene que seleccionar y adaptar el modelo básico a través de Internet, configurarlo, encargarlo y ponerlo en marcha con la guía del software. De este modo, es posible usar los mejores componentes para crear soluciones inteligentes de mecánica para la fábrica del futuro. Y todo con un aprovechamiento óptimo de los recursos.
Ya sea un robot con sistema de manipulación de ejes lineales o una solución de prensa electromecánica, el configurador en línea les ofrece a los usuarios los motores, servoaccionamientos, sistemas de control y sistemas mecánicos apropiados. El «corazón» del subsistema, un elemento de software de manejo preinstalado, guía a los usuarios de forma intuitiva a lo largo del proceso de puesta en marcha. Gracias a la programación visual, ya no hay necesidad de escribir las líneas de código. Los controladores de accionamiento se parametrizan automáticamente al conectarse. En el caso del Smart Function Kit para manejo, el software puede incluso indicar los ejes lineales.
Principio Plug and produce gracias al software preinstalado: Gracias a los módulos funcionales ya preparados, Smart Function Kit para aplicaciones de prensado y unión puede ponerse en marcha rápidamente e integrarse en sistemas de control de un nivel superior.
El ecosistema de Smart Function Kit: las soluciones de sistemas prealineadas compuestas por mecánica, accionamientos y tecnología de control y software pueden utilizarse en una gran variedad de aplicaciones gracias a las terminales de robot compatibles e interfaces abiertas.
Los usuarios definen la forma en la que el subsistema actúa dentro de la máquina o línea con la ayuda de módulos funcionales ya preparados. Solo hay que seleccionarlos de la biblioteca, organizarlos en el orden correcto con la función de arrastrar y soltar y proporcionarles los parámetros correctos. Con el principio plug and produce, Bosch Rexroth cumple un requisito clave en la automatización de fábricas moderna. La integración en sistemas de nivel superior y entornos IoT más grandes también se debe en gran medida a las interfaces abiertas y a los módulos funcionales ya preparados. Vista general de las propiedades y ventajas más importantes:
Con los Smart Function Kits para tareas de prensado, unión y manejo, las empresas de producción pueden ahorrar una enorme cantidad de tiempo, evitar soluciones aisladas y abrir paso a la fábrica del futuro. Pero el trabajo de desarrollo llega más allá. Al fin y al cabo, Bosch Rexroth está ampliando progresivamente el ecosistema de Smart MechatroniX para cubrir otros ámbitos de aplicación. Ya están preparados: Smart Function Kit Dispending, para tareas de dispensación, y Smart Flex Effector, que aporta una sensibilidad casi humana a los robots lineales y de brazo plegable, permiten abarcar escenarios de automatización completamente nuevos. La caja de herramientas para la mecánica inteligente está creciendo, pero el objetivo sigue siendo el mismo: gastar menos recursos, aumentar la flexibilidad y minimizar el tiempo de salida al mercado.
¿Suena bien? Más información