![Válvulas direccionales de alta respuesta](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/io_link_valves_the_perfect_choice/stage-high-response-directional-valves_960x240.jpg)
![Válvulas direccionales de alta respuesta](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/io_link_valves_the_perfect_choice/stage-high-response-directional-valves_640x360.jpg)
Industrias
ResumenServicio
ResumenEmpleos
ResumenGrupo de productos
ResumeneConfigurators y herramientas online
ResumenEntrenamientos
ResumenLa empresa italo-suiza ST BlowMoulding está especializada en el diseño, fabricación y producciónde máquinas de extrusión-soplado en todo el mundo. Para diseñar la primera máquina de inyección-soplado "Made in Europe" equipada con esta tecnología, eligieron las válvulas IO-Link de Bosch Rexroth.
El estándar abierto IO-Link permite conectar las válvulas hidráulicas y los sensores de forma fácil y fiable sin tener que interferir en el control del proceso. Las válvulas IO-Link ofrecen muchas ventajas, como la reducción de las interferencias electromagnéticas y la posibilidad de recuperar digitalmente los estados de funcionamiento y la información de diagnóstico. Estos datos proporcionan información precisa sobre el funcionamiento de sus componentes y su nivel de desgaste, lo que permite mejorar la fiabilidad y aumentar la disponibilidad.
ST BlowMoulding eligió los formatos de válvulas dinámicas 4WRPEH y 4WRLE con interfaz IO-Link para gestionar los ejes hidráulicos que componen el núcleo de la máquina. Rexroth es el primer fabricante hidráulico que equipa las válvulas de mando proporcionales analógicas 4WRPEH con la interfaz IO-Link. La extrusión y el ajuste del grosor del parisón, el cierre de la prensa y el sistema de regulación dinámica PWDS se gestionan en IO-Link.
"Nuestras válvulas IO-Link son una solución alternativa a las válvulas analógicas tradicionales", dice Stefano Peschiaroli, jefe de producto de ventas de hidráulica industrial de Bosch Rexroth en Italia. "La simplificación del cableado, la reducción de las perturbaciones electromagnéticas y la posibilidad de supervisar más cuidadosamente el funcionamiento de la máquina ahorran tiempo y dinero, garantizando una mayor calidad del producto y un rendimiento cada vez mayor".
Las válvulas pilotadas del formato 4WRLE son válvulas de mando de alta respuesta con retroalimentación de la posición de la bobina, con electrónica incorporada en la nueva serie-4X, un rango de temperatura más amplio y un diseño más robusto que proporciona más resistencia a los choques mecánicos y a las vibraciones, lo que significa que son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones exigentes de bucle cerrado. Las válvulas 4WRPEH ofrecen una respuesta rápida, una histéresis mínima y son excelentes en aplicaciones de bucle cerrado.
"Las ventajas de una máquina 'totalmente digital' son muchas", dice Marco Boracchi, experto de ST BlowMoulding. "Hemos decidido iniciar esta transformación para satisfacer la creciente demanda de las empresas orientadas a la Industria 4.0. Los resultados de las pruebas realizadas a la máquina son más que positivos. Nuestro objetivo es la ausencia de interferencias electromagnéticas y el aumento de la productividad. ”
Para saber más sobre las válvulas IO-Link, haga clic aquí.