Argentina
Centrales hidráulicas a medida de la serie ABPAC

ABPAC

Centrales individuales diseñadas rápidamente

Con sus centrales hidráulicas de la serie ABPAC, Bosch Rexroth ofrece unidades de abastecimiento de presión flexibles y energéticamente eficientes que son ideales para equipos estáticos.

ABPAC
Configurable, conectable a red y energéticamente eficiente

Para reducir los tiempos de diseño y entrega, se han priorizado los componentes y procesos estandarizados. Hemos abierto el campo de la hidráulica al intercambio de datos dentro del significado de la Industria 4.0 con nuestro paquete de sensores para una supervisión completa del estado de todos los sistemas relevantes.

Simplifique su diseño con ABPAC de Rexroth

Simplifique su diseño

  • Estructura de acero simplificada y flexible que puede utilizarse con elementos mecánicos básicos.
  • Capacidad del depósito mejorada.
  • Tamaño del depósito reducido gracias a un diseño optimizado para una desgasificación eficiente.
  • Herramienta de configuración online con documentación completa y descarga 2D/3D.

Agilice su instalación con ABPAC de Rexroth

Agilice su instalación

  • La inteligencia descentralizada incluida se integra a la perfección en redes verticales y horizontales.
  • Plug & Produce: ya montado y probado.
  • Ajuste de parámetros mediante la interfaz web o Ethernet.
  • El personal no necesita conocer a fondo la física de la hidráulica.

Minimizar su tiempo de inactividad con ABPAC de Rexroth

Minimizar su tiempo de inactividad

  • Los sensores integrados recopilan datos de funcionamiento de los componentes y fluidos.
  • Opción de análisis inteligente de los datos.
  • Conectividad WLAN y visualización local independiente de la plataforma.
  • Mayor tiempo de funcionamiento gracias a la supervisión del estado y el mantenimiento predictivo.

Maximice su productividad con ABPAC de Rexroth

Maximice su productividad

  • La bomba de velocidad variable de Sytronix ahorra hasta el 80 % de energía.
  • El convertidor de frecuencia, además, sirve como un nodo del sensor y transmite todos los datos medidos al control de la máquina en tiempo real.
  • Funcionamiento silencioso.
  • Acceso mediante Ethernet o interfaz web para cambiar parámetros.
  • Funcionamiento mediante controles de la máquina, no es necesario ningún conocimiento sobre hidráulica.

Nuestro producto