Argentina
Hidrógeno – Soluciones hidráulicas para aumentar la sostenibilidad

Hidrógeno

Soluciones hidráulicas para aumentar la sostenibilidad

Nuestras soluciones para la industria del hidrógeno

Las soluciones probadas de hidráulica industrial desempeñan un papel fundamental en la creación de infraestructuras de H2. Al colaborar con Bosch Rexroth, los operadores podrán disfrutar de un soporte a la medida de sus necesidades, con componentes robustos y seguros, soporte de ingeniería y soluciones servohidráulicas completas.
Bosch Rexroth lleva muchos años ofreciendo soluciones de sistemas compactas, eficientes y de bajo mantenimiento para el accionamiento de compresores de pistón. Estos compresores constituyen un elemento esencial en las estaciones de repostaje de hidrógeno, y son muy importantes a la hora de configurar una estructura de hidrógeno. Para poder repostar los vehículos con hidrógeno de manera rápida y fiable, este material debe comprimirse in situ hasta 900 bares. Para lograrlo, es fundamental contar con un proceso de compresión altamente eficiente y que esté siempre disponible.
Las soluciones de accionamiento electrohidráulico de Bosch Rexroth ofrecen una gran eficiencia y un control preciso. También cuentan con una elevada densidad de potencia y son duraderas, fiables y compactas. Estas características resultan especialmente ventajosas en las soluciones integradas en depósitos, donde cada centímetro cuenta.

 

Estaciones de repostaje de hidrógeno y sistemas de prueba

Sistemas de accionamiento electrohidráulico para compresores de pistones y bombas criogénicas

Sistemas de accionamiento electrohidráulico para compresores de pistones y bombas criogénicas

El enfoque para los sistemas de aproximadamente 10 kg H2/h se basa en un accionamiento de control del caudal con velocidad variable o caudal variable. De esta forma se evitan las pérdidas que se producen al utilizar una válvula de mando para la gestión del accionamiento. La solución electrohidráulica proporciona un control de potencia basado en necesidades específicas. La electrónica de potencia y los sistemas de regulación digitales también son suministrados de la mano de Bosch Rexroth. Estos últimos representan un papel esencial a la hora de garantizar un funcionamiento sin contratiempos y un control de procesos exacto. De esta forma, el movimiento del pistón logra una utilización óptima del espacio de compresión y el mayor rendimiento posible del gas. También se puede suministrar un cilindro de accionamiento para el compresor apto para cada sistema electrohidráulico.

Accionamientos compactos para sistemas de pequeño tamaño

Accionamientos compactos para sistemas de hidrógeno de pequeño tamaño

En el caso de pequeños volúmenes de producción diarios, en un rango de hasta 10 kg H2/h, la cartera de accionamientos de Bosch Rexroth presenta sistemas completos de alta eficiencia en la tipología de ejes servohidráulicos (SHA). Estas soluciones especialmente compactas concentran un accionamiento de velocidad de rotación variable formado por un servomotor, una bomba hidráulica, un bloque de mando, un cilindro síncrono y un volumen de aceite mínimo en un espacio muy limitado. Los compresores, desarrollados específicamente para cada cliente, se montan en el propio cilindro.

Los SHA no solo se pueden utilizar para comprimir hidrógeno, sino también otros gases. Este tipo de ejes están bastante extendidos en el mercado. Su tamaño extremadamente compacto los hace ideales para acondicionar sistemas modulares y de alta movilidad. Gracias a su control del movimiento, nuestros SHA son muy eficientes desde el punto de vista energético. Otra ventaja reside en su rápida instalación y puesta en marcha. Por un lado, pueden instalarse sin necesidad de tender tuberías. Por otro, los SHA configurados de fábrica presentan una solución "Plug & Produce", por lo que no requieren tareas de programación. Solo hay que parametrizarlos in situ para disfrutar de su uso de manera inmediata.

Cilindro de doble vástago: CGV

Cilindro de doble vástago para volúmenes medios de hidrógeno

El cilindro de doble vástago CGV es una solución duradera y eficiente para la compresión de gases. Acciona el compresor de gas montado en brida con alta precisión de repetición y movimientos oscilantes. El cilindro probado previamente, que se ajusta para la precisión de la posición final, es fácil de instalar independientemente de la posición. Las conexiones de fluido de fugas integradas para gases en el cilindro simplifican el diseño de las cabezas del compresor. La posición del cilindro se determina mediante sensores de conmutación. Se pueden generar fuerzas de hasta 2500 kN. Es posible alcanzar velocidades de hasta 0,8 m/s. El cilindro de doble vástago CGV es la solución óptima para su compresor de gas. Duradero - Potente - Eficiente.

Sus beneficios:

  • Cilindro de doble vástago especialmente optimizado para accionar sistemas de compresores
  • diseño robusto para una vida útil máxima
  • Movimiento preciso gracias a la detección de la posición final para obtener la máxima salida y rendimiento en el proceso de compresión
  • Certificación ATEX disponible
  • optimizado para su funcionamiento en combinación con CytroCore
Sistema de accionamiento servohidráulico: CytroCore

Sistemas de accionamiento servohidráulico para volúmenes medios de hidrógeno

Bosch Rexroth también ofrece variantes desarrolladas junto con empresas asociadas para obtener salidas medianas y pequeñas. El accionamiento del compresor de 75 kW CytroCore se puede utilizar para comprimir tanto el hidrógeno líquido como el gaseoso. Para obtener una rendimiento energético óptimo, Bosch Rexroth se basa en el llamado control de caudal. Además, los sistemas de accionamientos para compresores requieren menos de un metro cuadrado de espacio de instalación y son mucho más silenciosos que los sistemas de accionamientos convencionales. Después de una parametrización única, están listos para su uso inmediato. Se comunican con el sistema de regulación de la estación de llenado de hidrógeno a través de interfaces abiertas.

Sus beneficios:

  • Solución de sistemas servohidráulicos compacta con tecnología de accionamiento eléctrico e hidráulico y software para posicionar un cilindro de doble vástago
  • La alta densidad de potencia permite una gran velocidad de movimiento para un alto rendimiento del compresor
  • Pequeña huella, bajo volumen de aceite
  • Diseño y componentes optimizados para el ruido
  • Optimizado para su accionamiento en combinación con cilindros CGV
Nueva bomba criogénica: CryoPump

Nueva bomba criogénica: Repostar 100 kg de hidrógeno en 10 minutos

Bosch Rexroth ha desarrollado la nueva bomba criogénica accionada electrohidráulicamente en colaboración con FirstElement Fuel, el líder del mercado para la operación comercial de estaciones de llenado de hidrógeno en Estados Unidos. Con una finura de conexión de 280 kW, comprime hidrógeno líquido hasta 875 bar para el repostaje directo de camiones pesados. El objetivo es repostar 100 kg de hidrógeno en 10 minutos. Con el repostaje directo, no hay necesidad de tanques de almacenamiento temporal en las estaciones de servicio.

Sus beneficios:

  • Muy alta disponibilidad y robustez
  • Baja pérdida de hidrógeno
  • Bajos costes de operación y energía gracias a la tecnología de accionamiento y bombeo altamente eficiente
  • Eliminación de costosos tanques de almacenamiento intermedio de alta presión debido al alto flujo de volumen de la bomba y a la controlabilidad
  • Integración simplificada en los conceptos de estaciones de servicio existentes

Bosch Rexroth & Maximator Hydrogen: Soluciones innovadoras para las estaciones de repostaje de H2

Junto a la empresa Maximator Hydrogen, Bosch Rexroth ha desarrollado una solución para comprimir hidrógeno de manera eficiente en las estaciones de repostaje de hidrógeno. Con el accionamiento de bajo consumo energético y el cambio de juntas automático, Maximator Hydrogen ha llevado la eficiencia de su innovador compresor Max Compression 2.0 a un nuevo nivel.

Acelere la implantación y la puesta en marcha: ingeniería virtual de Bosch Rexroth

En la actualidad, los nuevos conceptos de máquinas y soluciones específicas para el cliente deben implementarse más rápido que nunca. En este sentido, la ingeniería virtual es una herramienta clave para lograr menores tiempos de comercialización. Bosch Rexroth lleva más de 30 años asistiendo a los fabricantes de sistemas y maquinaria mediante la ingeniería virtual, tanto como proveedor de servicio como socio de software.

Contacte con nosotros

Puede confiar en nuestra tecnología probada y nuestra experiencia. Permítanos ayudarlo a encontrar la solución adecuada para su proyecto de hidrógeno.

Contacte con nuestros expertos en hidrógeno
Descubra cómo la tecnología y los servicios de Bosch impulsan el futuro de la producción de hidrógeno y cómo puede utilizarlo en distintas industrias

Otras soluciones y servicios de H2 de Bosch

Descubra cómo potenciamos la economía basada en hidrógeno en toda la cadena de valor.

Más información sobre las soluciones de hidrógeno de Bosch