1. Home
  2. Operaciones submarinas sostenibles
La cartera eSEA se instala en aplicaciones submarinas; eSEA de par, eSEA de accionamiento, eSEA de empuje L2, eSEA de empuje L5-185, eSEA de empuje L5, bajo el agua. ¿Electrificación submarina? ¡Le presentamos eSEA!

Sistemas submarinos totalmente eléctricos con la cartera eSEA de Bosch Rexroth

Los fenómenos meteorológicos extremos, como las sequías o las inundaciones, ponen de relieve la magnitud del calentamiento global: mitigar el impacto ambiental es el desafío más apremiante de nuestra generación. Los sistemas submarinos seguros, eficientes y ampliables para las nuevas industrias submarinas, como los de captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS) y la producción de hidrógeno verde (H2) en alta mar, reducirán el impacto ecológico del sector energético. Asimismo, se necesitan soluciones ampliables para garantizar la rentabilidad de estos sectores.

La cartera eSEA le permite resolver obstáculos: los actuadores eléctricos submarinos, fáciles de usar, accionan las válvulas submarinas de forma totalmente eléctrica, independientemente de si se trata de movimientos lineales o giratorios, o de cargas bajas o altas. Nuestras soluciones de accionamiento reducen los gastos de capital y de explotación de las instalaciones submarinas gracias a la simplificación del diseño, mediante soluciones fiables y de seguridad probada que sustituyen a los sistemas hidráulicos y utilizan solo fuentes de alimentación de baja potencia.

En pocas palabras: eSEA ofrece un sistema de actuadores ampliable y rentable para instalaciones submarinas, que es apto para aplicaciones de CCUS e hidrógeno verde. Todos los productos eSEA se centran en la eficiencia energética, la seguridad y la integración simplificada.

La cartera eSEA abarca todos los productos y aplicaciones (almacenamiento de carbón, tratamiento de agua, hidrógeno verde y energía marina).

Podemos mover todo tipo de válvulas submarinas utilizando baja potencia

Una solución compacta, energéticamente eficiente, inteligente y con seguridad probada en la práctica: los actuadores eléctricos submarinos fáciles de usar de la cartera eSEA de Bosch Rexroth cubren todas las aplicaciones en sistemas submarinos: par, empuje y accionamiento, para todo tipo de cargas. La tecnología optimizada y totalmente eléctrica ayuda a eliminar la necesidad de líneas de suministro y control hidráulicas. Es la solución perfecta para simplificar y modularizar las instalaciones submarinas y así ahorrar tiempo de comercialización y obtener una mayor fiabilidad.

Una cartera diseñada para cubrir todas las aplicaciones

La cartera eSEA está lista para aplicaciones nuevas y de reacondicionamiento, para la producción de energía en alta mar, las instalaciones de tratamiento de agua y sectores nuevos, como la captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS) y la producción de hidrógeno verde (H2) en alta mar, todos ellos elementos esenciales de la transición energética.

¿Cómo funciona? Ver el vídeo

La cartera eSEA

Los actuadores eléctricos submarinos eSEA cubren todas los aplicaciones de sistemas submarinos:

  • eSEA de par, para válvulas rotativas de pequeño diámetro,
  • eSEA de empuje, para accionamiento lineal de válvulas y
  • eSEA de accionamiento, para grandes válvulas submarinas.

Los actuadores están basados en componentes industriales, aptos para su uso en profundidades de hasta 4000 metros y diseñados para uso submarino permanente durante más de 25 años. La tecnología de seguridad probada en la práctica utiliza el principio de disparo por desenergización, que permite cumplir con los requisitos hasta el nivel de integridad de seguridad SIL 3. La eficiencia energética minimiza el esfuerzo de generación y transferencia de energía eléctrica durante toda la vida útil. Las interfaces estandarizadas permiten integrar fácilmente los actuadores submarinos optimizados en aplicaciones nuevas y de reacondicionamiento.

Eche un vistazo a nuestra cartera eSEA, que incluye soluciones de par, empuje y accionamiento:

La cartera eSEA para aplicaciones debajo el agua; eSEA de par, eSEA de accionamiento, eSEA de empuje; Submarino; Marino.
  • eSEA de par bajo el agua; actuador submarino totalmente eléctrico y fácil de usar para válvulas submarinas rotativas de pequeño diámetro.

    eSEA de par

  • eSEA de empuje L2, L5-185 y L5 bajo el agua; actuadores lineales para diversas fuerzas y carreras.

    eSEA de empuje

  • eSEA de accionamiento submarino; accionamiento submarino inteligente para válvulas submarinas más grandes.

    eSEA de accionamiento

eSEA de par bajo el agua; actuador submarino totalmente eléctrico y fácil de usar para válvulas submarinas rotativas de pequeño diámetro.
eSEA de par bajo el agua; actuador submarino totalmente eléctrico y fácil de usar para válvulas submarinas rotativas de pequeño diámetro.

eSEA de par

El compacto, seguro y eficiente eSEA de par para válvulas rotativas de pequeño diámetro puede reemplazar a los actuadores hidráulicos convencionales sin ocupar espacio adicional. Este actuador para aplicaciones de cuarto de vuelta está diseñado para instalaciones nuevas y existentes. Una línea de alimentación de 96 W es suficiente para que cuatro actuadores eSEA de par puedan accionar válvulas rotativas. Con una entrada de 48 W, proporciona un par de hasta 270 Nm. El establecimiento de la comunicación para la puesta en marcha y el funcionamiento a través de la interfaz estándar se realiza en solo unos minutos, tal y como se ha demostrado en la práctica.

Más información sobre los casos de uso, la seguridad y el consumo de energía del eSEA de par:
eSEA de par de Rexroth; electrificación de válvulas de pequeño diámetro
eSEA de par de Rexroth: ¿electrificación submarina? ¡La seguridad es lo primero!
eSEA de par de Rexroth: movimiento de altas cargas con baja potencia

eSEA de empuje L2, L5-185 y L5 bajo el agua; actuadores lineales para diversas fuerzas y carreras.
eSEA de empuje L2, L5-185 y L5 bajo el agua; actuadores lineales para diversas fuerzas y carreras.

eSEA de empuje

La familia de productos eSEA de empuje ofrece una solución totalmente eléctrica, ligera y compacta para la automatización de válvulas lineales submarinas. Cuenta con un mecanismo fiable a prueba de fallos basado en el principio de disparo por desenergización, lo que cumple los requisitos hasta el nivel de integridad de seguridad SIL 3. El diseño se centra en la rentabilidad, al reducir los gastos de capital y de explotación y asegurar su funcionamiento completo con una baja potencia de 96 W a 480 W. Al tener interfaces estandarizadas, los actuadores son fáciles de integrar y simplifican los proyectos de reacondicionamiento. Con una gama de opciones de fuerza y carrera de hasta 8 pulgadas y 745 kN, el actuador eSEA de empuje permite realizar diversas aplicaciones. El gemelo digital integrado facilita la monitorización de las condiciones en tiempo real, lo que mejora la fiabilidad del sistema.

Más información sobre los actuadores eSEA de empuje:
eSEA de empuje de Rexroth: actuadores submarinos optimizados totalmente eléctricos

eSEA de accionamiento submarino; accionamiento submarino inteligente para válvulas submarinas más grandes.
eSEA de accionamiento submarino; accionamiento submarino inteligente para válvulas submarinas más grandes.

eSEA de accionamiento

El eSEA de accionamiento es una solución innovadora para la electrificación de grandes válvulas submarinas de más de 745 kN o 35 000 Nm. Es ideal para aplicaciones de alta carga como válvulas de bloqueo de seguridad submarinas (SSIV). El sistema funciona sin conexiones hidráulicas externas, lo que reduce significativamente la complejidad y el coste de la infraestructura submarina. Es especialmente adecuado para distancias de paso largas, lo que garantiza un accionamiento preciso y un tiempo de respuesta rápido. Su robusta unidad de control de automoción incluye funciones avanzadas como el gemelo digital integrado, que minimiza el tiempo de inactividad y mejora la fiabilidad del sistema mediante módulos de software mejorados. Como todos los demás actuadores, el eSEA de accionamiento contiene una interfaz eléctrica simple con un solo conector para una alimentación de 24 VCC y una comunicación SIIS L2.

Más información sobre el eSEA de accionamiento:
eSEA de accionamiento Rexroth: electrificación inteligente de válvulas grandes

Ventajas para la electrificación

Estandarización

  • Interfaces estandarizadas para una integración plug & produce sencilla de los productos
  • Mayor fiabilidad gracias al uso de componentes probados en la industria y la automoción
  • Diseñado para el lean manufacturing en grandes cantidades

Infraestructura

  • Apto para su uso en profundidades de hasta 4000 metros
  • Infraestructura submarina simplificada, que permite la reducción de los gastos de capital
  • Adecuado para aplicaciones nuevas y de reacondicionamiento, desde nuevos proyectos hasta reacondicionamientos
  • Electrificación que permite mayores distancias de paso con un tiempo de respuesta rápido

Seguridad y fiabilidad

  • Se puede alcanzar hasta el nivel de integridad de seguridad SIL 3 siguiendo el principio de disparo por desenergización
  • Reducción del impacto ambiental y minimización del riesgo de fugas hidráulicas
  • Minimización del mantenimiento de las instalaciones submarinas (vida útil de 25 años)

Eficiencia energética

  • El bajo consumo de energía ayuda a reducir los gastos de capital y de explotación
  • Eficiencia energética que permite el uso en todas las aplicaciones de producción y procesamiento submarinos (energía marina, tratamiento de agua, CCUS, hidrógeno)
  • Conexión eléctrica sencilla con un solo cable para una alimentación de 24 VCC y una comunicación SIIS L2

Digitalización

  • Comunicación estandarizada que acelera la puesta en marcha y permite una integración más rápida
  • Robusto sistema de control eléctrico con controlador y sensores integrados que permite la monitorización de las condiciones constante
  • Funciones avanzadas de software y gemelo digital que aumentan la disponibilidad del sistema

Noticias muy emocionantes sobre los últimos logros de eSEA

Siga las últimas noticias sobre la cartera de eSEA en todo el mundo y entérese de premios, colaboraciones, eventos emocionantes y aplicaciones de la vida real.

La cartera eSEA se presenta en la Offshore Technology Conference (OTC) 2024 de Houston.

Revolucionamos la tecnología submarina: lanzamiento de la cartera eSEA en OTC 2024

La OTC 2024 en Houston fue todo un éxito, y en ella se dieron dos emocionantes discursos sobre nuestras soluciones para el accionamiento lineal y la electrificación de válvulas grandes (que presentamos junto a nuestro socio PetrolValves). El lanzamiento de eSEA nos permite ahora proporcionar soluciones de electrificación para cualquiera de sus aplicaciones submarinas. Sin duda se trata de una cartera para todos los gustos y funciones. Póngase en contacto con nosotros y sorpréndanos con su aplicación.

Bosch Rexroth y NOV APL dan un discurso en la Hannover Messe 2024 sobre CCUS.

Aprovechamiento del potencial de la electrificación submarina para el almacenamiento de carbono

En la Hannover Messe 2024, unimos fuerzas con nuestro socio NOV APL para presentar nuestro planteamiento conjunto sobre «Electrificación optimizada para ampliar la captura y almacenamiento de carbono submarino». En nuestro discurso principal, destacamos la importancia del almacenamiento de CO2 para alcanzar los objetivos climáticos globales, un aspecto en el que contribuye la solución innovadora de nuestro consorcio en materia de CCUS, en el que participan varios socios. Vea el discurso en YouTube para obtener más información sobre nuestro impacto en materia de CCUS.

Estreno de la cartera eSEA en la Hannover Messe 2024 para la electrificación de operaciones submarinas.

Bosch Rexroth presenta nuevas variantes de la cartera eSEA en la Hannover Messe

Bosch Rexroth está ampliando su gama de actuadores eléctricos submarinos eSEA con nuevas variantes y tamaños a fin de electrificar y digitalizar todos los movimientos relevantes para la seguridad de la industria de procesos a profundidades de hasta 4000 metros. Se trata del eSEA de par para movimientos rotativos, las variantes eSEA de empuje para accionamiento lineal y el eSEA de accionamiento para electrificar válvulas de proceso grandes, que superen los 745 kN o 35 000 Nm, es decir, ¡una cartera para electrificar todos los tipos de válvulas! ¡Su estreno está previsto en la Hannover Messe 2024!

El equipo de Bosch Rexroth AG y el de PetrolValves con el eSEA de accionamiento, firmando un memorándum de entendimiento (MoU).

Bosch Rexroth y PetrolValves electrifican incluso las válvulas más grandes

Bosch Rexroth y PetrolValves han firmado un memorándum de entendimiento (MoU) para avanzar en la electrificación de válvulas de proceso submarinas que exigen un elevado nivel de integridad de seguridad, como las válvulas de bloqueo de seguridad submarinas (SSIV). Están desarrollando una solución para conectar las válvulas submarinas PetrolValves con el eSEA de accionamiento de Rexroth, lo que permitirá electrificar incluso las válvulas más grandes. La electrificación submarina, ahora con eSEA

Bosch Rexroth SVA R2 (eSEA de par) gana el premio Spotlight On New Technology® en la Offshore Technology Conference en Brasil 2023.

Bosch Rexroth recibe el premio Spotlight On New Technology® de la OTC 2023

Bosch Rexroth gana de nuevo el premio Spotlight On New Technology® en la OTC Brasil 2023 por su «Accionamiento optimizado de válvulas submarinas totalmente eléctrico basado en su eSEA de par (también conocido como SVA R2)». ¿Cómo que basado en el SVA R2? ¿Hay otro tipo de accionamiento de válvulas totalmente eléctrico por venir? ¡Permanezcan pendientes de las novedades!

SVA R2 (eSEA de par) alcanza el nivel de madurez tecnológica TRL5 a través de la prueba de interfaz con el socio Proserv.

El eSEA de par de Bosch Rexroth ha alcanzado el hito TRL5

El eSEA de par (también conocido como SVA R2) ha alcanzado un hito significativo al completar con éxito la prueba de interfaz que demuestra el nivel de madurez tecnológica TRL 5 con un módulo de control submarino de nuestro socio Proserv. La prueba, presenciada por socios y operadores, marca un paso crucial hacia el despliegue submarino. Este éxito demuestra la disposición del actuador para electrificar su válvula en minutos, lo que marca nuevos estándares en la tecnología submarina.

El actuador SVA R2 (eSEA de par) de Bosch Rexroth gana el premio Spotlight On New Technology® de la OTC 2022.

Bosch Rexroth recibe el premio Spotlight On New Technology® de la OTC 2022

El «Spotlight On New Technology® Award» de la Offshore Technology Conference (OTC 2022) reconoce el papel rompedor del actuador eSEA de par (SVA R2) de Bosch Rexroth para la producción submarina de petróleo y gas del futuro.

El actuador SVA R2 (eSEA de par) de Bosch Rexroth, ganador del Premio Hermes 2021 por su éxito en la electrificación de la industria de procesos.

Premio Hermes 2021: Bosch Rexroth electrifica la industria de procesos

Como reconocimiento de su contribución a una mayor sostenibilidad, el eSEA de par (también conocido como SVA R2) de Bosch Rexroth, el actuador eléctrico de válvulas submarinas más compacto del mundo, recibió en la Hannover Messe el Premio Hermes 2021, el mayor galardón internacional del sector. El eSEA de par es apto para su integración en los sistemas de procesos de producción de hidrógeno verde e infraestructuras CCUS del futuro.

Dos personas dándose un apretón de manos.

Póngase en contacto con nuestros expertos submarinos.

¿Tiene curiosidad por conocer nuestras soluciones?
Si desea solicitar una oferta, proporcionar comentarios o necesita más información:

No dude en ponerse en contacto con nosotros.
PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
SOLICITE UNA OFERTA