Actuadores autónomos Actuadores autónomos Catálogo de productos

Actuadores autónomos
Alta densidad de potencia y control eléctrico

Los actuadores autónomos de Bosch Rexroth están diseñados para ofrecer el máximo valor añadido a lo largo de todo su ciclo de vida, gracias a su diseño compacto con control totalmente eléctrico e interfaces abiertas, su eficiencia energética, su funcionamiento silencioso y su larga vida útil de bajo mantenimiento. Gracias a su transmisión hidráulica encapsulada, los actuadores autónomos son una alternativa fácil de usar, robusta y duradera a los actuadores electromecánicos. Se están redefiniendo los límites anteriores en cuanto a refrigeración, densidad de potencia y vida útil.

Características

Movimiento lineal y fuerza

Movimiento lineal y fuerza

Controlado por servomotor síncrono

Controlado por servomotor síncrono

Sistema sellado con densidad de potencia hidráulica y robustez

Sistema sellado con densidad de potencia hidráulica y robustez

Controlado puramente de forma eléctrica

Controlado puramente de forma eléctrica

¿Cuáles son las ventajas de los actuadores autónomos?

Los actuadores autónomos son altamente eficaces: combinan un motor eléctrico, una bomba y un cilindro hidráulico con importantes funciones de control y dispositivos de apagado en un sistema compacto y herméticamente sellado. La combinación del diseño electrohidráulico con un convertidor moderno y tecnología de control permite controlar fácilmente y con precisión los movimientos lineales y la fuerza. Si no se requiere fuerza, el motor se mantiene parado. Las válvulas de cierre soportan todas las cargas y fuerzas aplicadas. El resultado de este sistema de control con potencia bajo demanda es un consumo mínimo de electricidad y, a fin de cuentas, menos emisiones de CO₂ a lo largo de todo el proceso. Sus múltiples ventajas hacen que los actuadores autónomos sean ideales no solo como sustituto moderno de los cilindros hidráulicos con unidades de potencia centrales, sino también como alternativa duradera y de bajo mantenimiento para los accionamientos directos electromecánicos.

Le ayudamos a enfrentarse a sus desafíos

Su desafío: Conexiones por tuberías largas

Conexiones por tuberías largas

Su desafío: El último actuador hidráulico

El último actuador hidráulico

Su desafío: Vida útil de los actuadores electromecánicos

Vida útil de los actuadores electromecánicos

Su desafío: Limitación de espacio y longitud

Limitación de espacio (longitud)

Su desafío: Las cargas de impacto se producen durante el proceso

Las cargas de impacto se producen durante el proceso

Nuestra cartera

CytroMotion

CytroMotion

En la clase de potencia de hasta 6,2 kW, CytroMotion aprovecha las ventajas de los actuadores autónomos para numerosas aplicaciones nuevas.
Las interfaces estandarizadas permiten conectar los convertidores de frecuencia convencionales y las unidades de control.
Gracias a los sensores de presión integrados, se pueden medir fácilmente las fuerzas del proceso y controlar los parámetros internos del sistema.

Más información
CytroForce

CytroForce

Gracias a la solución modular CytroForce, los actuadores autónomos se convierten en un producto listo para usar, fácil de configurar y de mantener, con un sistema de control y un módulo de conectividad integrados, e incluso pueden ampliar las funciones de seguridad.
Las ventanas específicas de los ejes en el software IndraWorks aceleran la puesta en marcha.

Más información
Soluciones personalizadas y específicas del sector

Soluciones personalizadas y específicas del sector

Bosch Rexroth crea soluciones específicas para el cliente y el sector de manera eficiente, con la ayuda de un sistema modular para accionadores servohidráulicos SHA. Los actuadores autónomos, que se ensamblan mediante módulos estándar, combinan un servoaccionamiento de velocidad variable con un bloque de mando, un cilindro hidráulico, válvulas de seguridad y sensores según sea necesario. Gracias a la amplia gama de componentes eléctricos e hidráulicos de serie, el SHA es escalable en términos de potencia, función y geometría variable.

Contacte con nosotros

Comparación de productos

CytroMotion CytroForce Solución personalizada
Seguridad a petición STO, SLS, SBC * Personalizada
Fuerza < 275 kN < 1200 kN Personalizada
Fuerza alta Vmax < 350 mm/s < 120 mm/s Personalizada
Avance rápido Vmax < 2 x Avance rápido < 5 x Avance rápido Personalizada
Control excluido incluido Personalizada
*
STO = Par de apriete seguro

SLS = Velocidad limitada segura

SBC = Control de freno seguro

Más información

Alta densidad de potencia y controles eléctricos: Cómo las máquinas y sistemas optimizan los actuadores autónomos.

Documento técnico

Alta densidad de potencia y controles eléctricos:
Cómo las máquinas y sistemas optimizan los actuadores autónomos.

Descargar

Seminario web

Maximize your productivity by selecting the best self-contained actuator

Ver