Argentina
Hidráulica compacta

Hidráulica compacta

Compact hydraulics está empleando una gran cantidad de recursos en el desarrollo de los canales de la red técnica y de ventas, de esta manera potencia la ingeniería del área, la I+D y el servicio con el fin de suministrar constantemente a los OEM nuevas soluciones adaptadas a sus necesidades, tiempos de respuesta rápidos y mejorar la calidad general del servicio y mejorar sensiblemente el tiempo de comercialización. Compact Hydraulics ha consolidado su posición a nivel internacional mediante la gestión directa de cada una de las fases de producción, un valor añadido en términos de calidad que, junto con la capacidad de adaptar los productos a las necesidades de los clientes, es la clave del éxito.

HIDRÁULICA COMPACTA

Catálogo de productos

Datos técnicos

Guía de selección de productos (EN)

Búsqueda de datos técnicos
CHoose

Configurador CHoose

CHoose es la nueva herramienta de configuración de Compact Hydraulics

ABRIR CHOOSE
Vídeo corporativo de la hidráulica compacta

Vídeo corporativo de la hidráulica compacta

VER EL VÍDEO EN YOUTUBE

NOTICIAS

Nueva válvula EDH

Nueva válvula EDH

Bosch Rexroth ofrece la válvula direccional compacta EDH, una solución compacta y potente con una alta capacidad de flujo.
Con una potente capacidad de flujo de hasta 100 l/min, la válvula direccional compacta ofrece una mayor funcionalidad y rendimiento para una amplia gama de aplicaciones como máquinas perforadoras y grúas, equipo de construcción, plataformas móviles de trabajo elevadas, maquinaria agrícola autopropulsada o con remolque y vehículos municipales, como camiones de la basura y barredoras.
Ficha técnica de la válvula EDH

E-Valve para Excavadoras Midi

E-Valve para Excavadoras Midi

Bosch Rexroth amplía su gama con la introducción de la nueva E-Valve de medición y comprobación para excavadoras Midi. Perfectamente adaptada a las excavadoras de 06 toneladas y 10 toneladas, la nueva válvula cuenta con un diseño de instalación óptimo y, gracias a su configuración y control electrónico, ofrece una controlabilidad de movimiento muy precisa que le permite adaptarse a todas las máquinas. La nueva E-Valve cubre a la perfección las demandas del mercado de excavadoras controladas electrónicamente, que cuenta con una tecnología cada vez más sofisticada.
Animación de E-Valve para excavadoras Midi
E-Valve para Excavadoras Midi: Ficha técnica

Nueva válvula E-Motion Plus

Nueva válvula E-Motion Plus

La nueva válvula E-motion Plus para el control de la pluma: gracias a su control y configuración electrónicos, ofrece una capacidad de control del movimiento muy precisa y se adapta a todas las máquinas. El control electrónico de la válvula permite conseguir un control optimizado de los movimientos, una compensación electrónica de la presión y una adaptación sencilla a todo.
Animación de E-Motion Plus
Ficha técnica de E-Motion Plus

Nueva plataforma EDG

Nueva plataforma EDG

La plataforma EDG representa una solución de válvulas moderna, pero altamente flexible y configurable para obtener ventajas de rendimiento en las plataformas de equipos móviles compactos en evolución. Las válvulas EDG están disponibles en versión on-off o proporcional. Entre sus características se encuentran la modularidad del circuito, las dimensiones compactas, el peso ligero y la detección de carga para el ahorro de energía del sistema.
Ficha técnica de la plataforma EDG

Nuevo rango de válvula E/H de retención y dosificación

Nuevo rango de válvula E/H de retención y dosificación

Bosch Rexroth amplía su gama de válvulas de retención y dosificación con la introducción de la nueva válvula E/H. Perfectamente adaptada a las excavadoras de 08 toneladas y 40 toneladas, la nueva gama cuenta con un diseño de instalación óptimo y ofrece una controlabilidad de movimiento muy precisa y una adaptación a todas las máquinas. Nueva gama de válvulas E/H: mayor rendimiento combinado con una solución muy compacta.
Animación de E-Valve
Ficha técnica de la E-Valve
Ficha técnica de la válvula H

Bloque de carretillas EDG

Bloque de carretillas EDG

Bosch Rexroth lanza su nueva e innovadora válvula electrohidráulica modular para los sistemas hidráulicos de los implementos de las carretillas elevadoras. Bloque de válvulas inteligente y modular diseñado para permitir un excelente rendimiento y una mayor flexibilidad en comparación con las soluciones tradicionales: todo ello en un tamaño compacto.
Bloque de carretillas EDG: Animación
Bloque de carretillas EDG: Ficha técnica

Concepto de solenoide: Nueva generación de válvulas de cartucho de solenoide de alto rendimiento

Concepto de solenoide: Nueva generación de válvulas de cartucho de solenoide de alto rendimiento

Diseñado para proporcionar un excelente rendimiento, permite a las nuevas válvulas trabajar en condiciones ambientales adversas, las nuevas válvulas insertables de solenoide son perfectamente intercambiables con las anteriores e incorporan funciones mejoradas.
Nuevo concepto de solenoide

Válvulas direccionales modulares: montaje ED

Válvulas direccionales modulares: montaje ED

Bosch Rexroth presenta el «Folleto de montaje de válvulas direccionales modulares - ED»: publicado para simplificar la selección del sistema modular, en función de las aplicaciones previstas. Gracias a la completa lista de productos, los símbolos claros y las opciones factibles, el folleto puede guiar al usuario en la elección del componente.

Guía del usuario de los catálogos interactivos: Cómo utilizar nuestros catálogos interactivos

Guía del usuario de los catálogos interactivos: Cómo utilizar nuestros catálogos interactivos

Aprenda a encontrar su producto y a descargar las fichas técnicas. Si hace clic en el botón de abajo, podrá descargar la guía de usuario del catálogo interactivo. Todos nuestros catálogos interactivos se basan en el mismo motor, por lo que una vez que aprenda a utilizar uno, se sentirá cómodo con todos. Eche un vistazo a la guía, en caso de que algún tema de su interés no sea tratado en la guía, no dude en escribirnos un correo electrónico a una de nuestras direcciones de contacto.
Descargar la guía del usuario

Bloque de mando EDC: sistema modular de reparto de flujo de válvulas direccionales

Bloque de mando EDC: sistema modular de reparto de flujo de válvulas direccionales

Bosch Rexroth presenta la innovadora válvula de control direccional tamaño 6 con compartición de caudal (LUDV) que permite calibrar el rango de caudal de cada puerto mediante un ajustador externo. Es la solución ideal y fácil de instalar, que permite gestionar movimientos simultáneos en equipos móviles pequeños o medianos.
Folleto EDC
Folleto de EDC

Bloque de mando EDD: válvula direccional modular

Bloque de mando EDD: válvula direccional modular

Bosch Rexroth presenta esta innovadora válvula de control direccional de tamaño 8 que permite crear un control electrohidráulico de los accionadores (motor o cilindros) en circuitos abiertos. Es la solución ideal para cualquier posible aplicación móvil e industrial cuando el caudal necesario es superior al estándar NG06.
Folleto EDD

HICFP: Placas electrohidráulicas en serie de control remoto

HICFP: Placas electrohidráulicas en serie de control remoto

Serie estandarizada de placas electrohidráulicos en serie de control remoto equipadas con válvulas reductoras de presión de la categoría de alto rendimiento.
Folleto de HICFP

FICHAS TÉCNICAS

(solo en inglés)

Archivo (solo en inglés) Descripción
CONTROL DEL AIRE Control de movimiento de acción simple para una alta estabilidad
CONTROL PLUS Válvula de dosificación precisa controlada por un joystick
A-VBCN-R Válvula de retención y dosificación
CARTUCHOS Soluciones completas
CONCEPTO DE SOLENOIDE Nueva generación de válvulas de cartucho de solenoide
CHOOSE La herramienta de configuración de Compact Hydraulics
DRE05SK Válvula reductora de presión proporcional de purga de aire automática
EDC Válvula direccional modular con control de flujo compartido
EDD Válvula direccional modular
Plataforma EDG Válvula electrodireccional modular con LS
Bloque de carretillas EDG Válvula electrodireccional modular
EDH Valve
E-Valve Válvula de retención y dosificación (control electrónico)
E-Valve para Excavadoras Midi
E-Motion Plus Compensación electrónica para el control de la pluma
Válvula H Válvula de retención y dosificación (control hidráulico)
GTCB Bloque de mando integrado del compactador de basura
M4+EDC+ED Solución híbrida
VBSO-P Remodelación de la tecnología de contrapeso
VS570 Desviador de flujo
SMV Válvula de modo de dirección