Argentina
La imagen muestra un marcador blanco estilizado con un tic en la punta y un hueco en la parte superior. En horizontal, se pueden ver varios modelos de vehículos guiados automáticos y carretillas manuales. En el hueco del marcador hay un vehículo guiado automatizado (AGV).

Lleve sus robots móviles al siguiente nivel.

ROKIT Locator Rexroth: su software de localización flexible para robots móviles

Contacte con nosotros
La imagen muestra un marcador blanco estilizado con un tic en la punta y un hueco en la parte superior. En horizontal, se pueden ver varios modelos de vehículos guiados automáticos y carretillas manuales. En el hueco del marcador hay un vehículo guiado automatizado (AGV).

Solicitar una licencia de prueba

Le ofrecemos la oportunidad de probar el ROKIT Locator de Rexroth para su aplicación en el campo y le proporcionaremos soporte. Utilice el formulario de contacto para informarnos de su solicitud.

Contacte con nosotros

Localización precisa en tiempo real para robots móviles

¿Está buscando un software para la localización en tiempo real de robots de transporte móviles que se pueda integrar fácil y rápidamente en sus sistemas? Con el ROKIT Locator de software de localización basada en láser de Bosch Rexroth, la búsqueda ha terminado. Gracias a las opciones flexibles de integración, la fácil puesta en marcha y el uso intuitivo del software de localización, puede reducir sus esfuerzos de desarrollo y aplicación, así como las necesidades de servicio de sus clientes finales con el ROKIT Locator. Esto no solo reduce el tiempo de comercialización, sino que también le permite centrarse completamente en las características que le distinguen. Además de la solución con solo software, también le ofrecemos el ROKIT Locator.Box, con el software preinstalado en un ordenador industrial compacto y listo para su uso inmediato.

Software de localización y mapeo basados en láser

El ROKIT Locator de Rexroth es un software basado en láser para el posicionamiento simultáneo de sus robots móviles y el mapeo de entornos dinámicos (SLAM). El potente algoritmo utiliza la información de hasta dos escáneres láser instalados en el vehículo para capturar y mapear de forma fiable el entorno natural (navegación natural). Además, el sistema de localización en tiempo real (RTLS) detecta cambios en el entorno mientras conduce, actualiza automáticamente el mapa digital de los alrededores y lo pone a disposición de toda la flota de ROKIT Locator (actualización automática de mapas). La localización es fiable, robusta y precisa con un margen de un centímetro: sin utilizar reflectores o marcadores. En situaciones especiales, como espacios abiertos, se pueden tener en cuenta opcionalmente datos adicionales del sensor, como la rotación de las ruedas (fusión de odometría).

Características y ventajas del software de localización

La interfaz gráfica de usuario aXessor muestra la finalización de un mapa digital de la zona circundante, incluyendo el tiempo requerido, los kilómetros conducidos y la velocidad media de conducción.

Mapeo exprés

No se requieren ajustes de infraestructura ni conocimientos específicos: puede mapear su entorno con un solo clic.

Mapa de cuadrícula azul con estructuras blancas que representan un almacén. En un punto hay un pin de localización y un punto brillante. La estructura que lo rodea es de color rojo. Debajo dice: Initial localization without prior knowledge.

Localización inicial

Nuestro ROKIT Locator es capaz de ubicarse automáticamente tras un cambio de posición.

Las estructuras blancas que representan un entorno de almacén se muestran sobre un fondo de cuadrícula azul. Se distribuyen tres pines de localización entre las estructuras, cada uno sobre un punto brillante. Las estructuras alrededor del punto son de color rojo. En un momento dado, las estructuras cambian de color y brillan de color azul claro. Debajo dice: Automatic map update for all vehicles.

Actualización automática de mapas

El sistema de localización en tiempo real detecta automáticamente los cambios en el entorno, actualiza continuamente el mapa digital y lo comparte con toda la flota de ROKIT Locator.

Un mapa de cuadrícula azul muestra dos sistemas de coordenadas superpuestos y puntos de referencia.

Sincronización de referencia

El mapa del ROKIT Locator se puede alinear fácilmente con su sistema de coordenadas existente.

La interfaz gráfica de usuario aXessor muestra un rectángulo negro sobre el que se pueden ver las estructuras de un almacén. Las estructuras traseras son blancas, las delanteras son azul claro. Esta área se describe como Zone_1. Puede ver una trayectoria azul que atraviesa las estructuras. Esta trayectoria termina en una punta de flecha.

Ampliación del mapa

Nuestro sistema de localización en tiempo real permite a los usuarios ampliar los mapas existentes de ROKIT Locator y sustituir las zonas del mapa.

Una pantalla dividida muestra dos fondos negros con líneas de cuadrícula. Cada una muestra una trayectoria idéntica y una punta de flecha. Mientras que solo unas pocas estructuras rojas están visibles a la izquierda, las estructuras azules y rojas están visibles a la derecha.

Láser doble

En función de la aplicación y la necesidad, ROKIT Locator puede admitir hasta dos láseres. Esto aumenta la robustez de su AGV.

Una interfaz gráfica de usuario blanca muestra un mapa negro de los alrededores con líneas de cuadrícula. Se pueden ver estructuras de almacenamiento blancas. Encima hay una cruz de eje roja. Las coordenadas de los ejes X e Y se muestran a la derecha.

Sincronización manual del mapa

Ajuste el mapa de su almacén digital con desplazamientos y rotaciones según tus necesidades individuales.

En una superficie gráfica blanca se pueden ver un rectángulo azul oscuro con una cuadrícula y dos triángulos negros. Junto a este se muestran varios detalles sobre el láser.

Enmascaramiento

El ROKIT Locator permite ocultar los contornos del vehículo en los datos del sensor.

Los entornos de almacenamiento se pueden ver en una imagen de tres partes. Se pueden ver algunas estructuras blancas a la izquierda. \"lidar sensor only\" está escrito encima de ellos. En el centro, solo se pueden ver unas pocas estructuras, con \"lidar sensor and wheel odometry\" por encima de ellas y un fondo gris con un AGV a la derecha. Sobre estos dice \"comparison to simulated data\".

Fusión de odometría de las ruedas

En situaciones especiales, como en espacios abiertos, se pueden integrar fuentes de sensores adicionales de forma opcional. Los datos grabados con láser pueden combinarse con el movimiento estimado del vehículo a partir de las rotaciones de las ruedas, por ejemplo.

Se puede ver un fondo negro rectangular con líneas de cuadrícula en una interfaz gráfica de usuario blanca. Encima hay estructuras rojas y blancas de un ambiente de almacenamiento. En el centro hay una flecha azul desde la que se desplaza una trayectoria hacia arriba. A mitad de camino hay un marcador con la etiqueta Landmark_1.

Grabación visual

La grabación visual ayuda a poner en marcha casos de uso complejos mediante el mapeo en vivo.

Se puede ver un rectángulo negro con líneas de cuadrícula sobre una superficie gráfica blanca. Encima de esto hay estructuras blancas, algunas de las cuales son de color rojo o azul. En el centro hay una flecha en una caja. A la derecha está \"Laser Calibration\". Debajo hay una máscara de entrada.

Calibración automática

Calibración automática para una puesta en marcha incluso más sencilla: Con esta función, los sensores existentes pueden calibrarse automáticamente entre sí.

Se pueden ver un cuadrado negro con líneas de cuadrícula, estructuras blancas y rojas, así como una flecha verde en una interfaz gráfica de usuario blanca. Los mensajes se muestran a la derecha.

Información de diagnóstico en tiempo real

Podrá visualizar la información de diagnóstico en tiempo real. Además, hemos ampliado las notificaciones de la función del Centro de eventos para que incluya mensajes de diagnóstico de ROKIT Locator.

Se muestra un cuadrado negro con líneas de cuadrícula, estructuras blancas y rojas en una interfaz gráfica de usuario blanca. Una flecha verde con una trayectoria muestra ROKIT_Locator_Client_1. Los detalles de la localización, como los datos de los sensores o las actualizaciones de los mapas, se muestran a la derecha.

Detalles de localización ampliados

Dentro de la vista en directo de su GUI, tendrá una vista general de los datos e información de localización ampliados del algoritmo de ROKIT Locator para comprender mejor los parámetros.

Fondo azul con cuatro cajas, tres de las cuales son blancas y una azul. La imagen se basa en el tema de la modularidad.

Máxima flexibilidad para su flota de vehículos

Utilice el ROKIT Locator según sus necesidades. Se puede utilizar en una amplia gama de vehículos, como vehículos guiados automatizados (AGV) y robots móviles autónomos (AMR), así como en una amplia gama de industrias y áreas de aplicación, como logística o producción. Como el software es independiente del hardware, es compatible con numerosos tipos y posiciones de escáneres láser, así como varios ordenadores industriales. El ROKIT Locator se ha lanzado para sistemas Linux y se entrega mediante Docker.

Fondo azul con un cronómetro blanco y una flecha delante del cronómetro apuntando hacia arriba a la derecha.

Más rendimiento gracias a una perfecta integración

El ROKIT Locator se integra a la perfección en sus sistemas ya existentes. No se requieren ajustes de infraestructura para una localización precisa y sólida en tiempo real. La localización inicial y el mapeo se pueden hacer en poco tiempo y sin ningún conocimiento especializado. El ROKIT Locator actualiza el mapa digital por usted. Detecta automáticamente cambios en el entorno y actualiza el mapa para toda la flota de ROKIT Locator. La interfaz gráfica de usuario (GUI) intuitiva proporciona el soporte aXessor .

Fondo azul con un icono de mano azul claro que hace clic en un cuadro blanco.

Alto grado de uso

La interfaz de usuario aXessor proporciona acceso central al ROKIT Locator. Garantiza una puesta en marcha rápida y sencilla del software de localización y permite una administración de flotas sencilla y eficaz. La información de diagnóstico y localización se visualiza en tiempo real. Con solo unos clics, puede mapear su entorno y expandir o reemplazar sus mapas. El Mapa del ROKIT Locator se puede adaptar fácilmente a su sistema de coordenadas existente.

Notas de prensa: Siempre al día

El ROKIT Locator está en desarrollo constante para usted con la ayuda de sus comentarios. Aquí encontrará una vista general del progreso y las nuevas funciones de nuestro software de localización y la interfaz gráfica de usuario aXessor.

Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial, hay puntos conectados por una línea luminosa.
  • Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial, hay puntos conectados por una línea brillante.

    Rexroth ROKIT Locator

    Versión 1.0

  • Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial, hay puntos conectados por una línea brillante.

    Rexroth ROKIT Locator

    Versión 1.1

  • Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial, hay puntos conectados por una línea brillante.

    Rexroth ROKIT Locator

    Versión 1.2

  • Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial, hay puntos conectados por una línea brillante.

    Rexroth ROKIT Locator

    Versión 1.3

  • Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial, hay puntos conectados por una línea brillante.

    Rexroth ROKIT Locator

    Versión 1.4

  • Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial, hay puntos conectados por una línea brillante.

    Rexroth ROKIT Locator

    Versión 1.5 con aXessor 1.2

  • Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial, hay puntos conectados por una línea brillante.

    Rexroth ROKIT Locator

    Versión 1.6 con aXessor 1.3

  • Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial, hay puntos conectados por una línea brillante.

    Rexroth ROKIT Locator

    Versión 1.8 con aXessor 1.8

Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial, hay puntos conectados por una línea brillante.
Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial, hay puntos conectados por una línea brillante.

Rexroth ROKIT Locator

Versión 1.0

  • Primera versión de nuestro galardonado software de localización láser. Presenta una fácil integración, un excelente proceso de mapeo y una localización muy fiable.

Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial, hay puntos conectados por una línea brillante.
Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial, hay puntos conectados por una línea brillante.

Rexroth ROKIT Locator

Versión 1.1

  • Con nuestra nueva función Sincronización de referencia, ahora puede transformar el mapa de ROKIT Locator con respecto a un sistema (de coordenadas) determinado y localizarse fácilmente dentro de la aplicación que desee (por ejemplo, un sistema de gestión de almacenes).
  • Hemos mejorado nuestro producto en muchos aspectos: desde una mayor seguridad y más escáneres láser compatibles hasta opciones de licencia adicionales (por ejemplo, dongles).

Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial, hay puntos conectados por una línea brillante.
Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial, hay puntos conectados por una línea brillante.

Rexroth ROKIT Locator

Versión 1.2

  • Nueva función: fusión de la odometría de las ruedas externas para una mayor solidez en zonas dinámicas y para manejar grandes zonas vacías
  • Nueva función: proporcionar la matriz de covarianza completa de la incertidumbre de localización para facilitar la interpretación o la fusión en aplicaciones posteriores
  • Mejora de la precisión de la característica Alineación de referencia

Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial, hay puntos conectados por una línea brillante.
Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial, hay puntos conectados por una línea brillante.

Rexroth ROKIT Locator

Versión 1.3

  • Nueva función Ampliación del mapa: Utilice nuestro algoritmo de mapeo guiado gráficamente para ampliar los mapas existentes, sin necesidad de conocimientos especializados ni de interrumpir las operaciones. Ya sea un nuevo pasillo, una nueva sala o una nueva zona exterior, no hay límites.
  • Obtenga el Dongle CmStick/C Basic necesario junto con ROKIT Locator en un solo pedido a Bosch Rexroth o a través de la venta directa de WIBU Systems AG.

Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial, hay puntos conectados por una línea brillante.
Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial, hay puntos conectados por una línea brillante.

Rexroth ROKIT Locator

Versión 1.4

  • Nueva función de láser doble: Permite el uso de dos escáneres láser para mejorar la robustez del sistema en casos de uso difíciles
  • Localización mejorada para vehículos pequeños en entornos estrechos y muy repetitivos

Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial, hay puntos conectados por una línea brillante.
Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial, hay puntos conectados por una línea brillante.

Rexroth ROKIT Locator

Versión 1.5 con aXessor 1.2

  • La nueva función beta Integración de reflector permite:
    • aumentar la robustez de las zonas definidas con bandas reflectantes
    • implementar ROKIT Locator sin cambios estructurales en zonas que normalmente suponen un problema para las tecnologías de localización láser
    • aumentar los campos de aplicación y casos de uso para ROKIT Locator

  • Mayor desarrollo de la interfaz gráfica de usuario:
    • Los reflectores se pueden visualizar dentro de la nube de puntos y sus parámetros se pueden configurar.
    • Ahora disponible también en chino
    • La ampliación del centro de eventos permite un acceso más rápido y claro a los procesos de los componentes ROKIT.

Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial, hay puntos conectados por una línea brillante.
Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial, hay puntos conectados por una línea brillante.

Rexroth ROKIT Locator

Versión 1.6 con aXessor 1.3

  • Calibración automática para una puesta en marcha más sencilla: Con esta función, los sensores existentes pueden calibrarse automáticamente entre sí.
  • Podrá visualizar la información de diagnóstico en tiempo real. Además, hemos ampliado las notificaciones de la función del Centro de eventos para que incluya mensajes de diagnóstico de ROKIT Locator.
  • Mejora de la fusión de odometría de las ruedas para proporcionar mayor potencia a la hora de mapear áreas en las que el entorno ofrece pocos atributos para la localización.
  • Detalles de localización ampliados: Dentro de la vista en directo de su GUI, tendrá una vista general de los datos e información de localización ampliados del algoritmo de ROKIT Locator para comprender mejor los parámetros.

Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial, hay puntos conectados por una línea brillante.
Sobre un fondo oscuro con una línea de cuadrícula axial, hay puntos conectados por una línea brillante.

Rexroth ROKIT Locator

Versión 1.8 con aXessor 1.8

  • Es posible configurar las zonas de los mapas estáticos.
  • Una localización aún más robusta gracias a una nueva interfaz que permite las poses absolutas de un sensor externo, como una cámara de códigos QR, que se integrará en el software de ROKIT Locator
  • Nuevo módulo para una mejor supervisión de toda la flota con ROKIT Locator.
  • Comprobación de compatibilidad y distribución del mapa entre flota y servidor simplificadas
  • Adaptación de la versión de la interfaz de usuario aXessor a la de ROKIT Locator 1.8

ROKIT Locator.Box: localización inmediata

Ahora puede elegir entre la solución solamente con software ROKIT Locator o el ROKIT Locator.Box, listo para usar en un ordenador industrial compacto. El ROKIT Locator.Box está diseñado para una integración cómoda y práctica de nuestro software de localización láser en sus robots móviles. Se compone de software ROKIT Locator preinstalado y con licencia, un sistema operativo totalmente compatible y un PC industrial de alto rendimiento, muy compacto y robusto (Pokini F2).

One Pager

Obtenga una primera visión general del ROKIT Locator

Descargar PDF

Licencia de prueba

Le ofrecemos la oportunidad de probar el ROKIT Locator de Rexroth para su aplicación en el campo y le proporcionaremos soporte. Utilice el formulario de contacto para informarnos de su solicitud.

Enviar solicitud
Las imágenes muestran a dos hombres conversando. Uno lleva camisa blanca y pantalones grises, el otro un traje oscuro, camisa blanca y corbata. En el fondo se ve una planta de producción.

¿Le interesa?

Quedamos a su entera disposición para responder a sus preguntas sobre Rexroth ROKIT, así como sobre los componentes individuales de ROKIT.

No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Noticias de ROKIT

 Gran sitio de producción desde arriba y un titular que dice "Rexroth ROKIT Locator - Software de localización para robots móviles"

ROKIT Locator en uso en Noblelift

Vea cómo se utiliza el ROKIT Locator de Rexroth en los robots móviles APT, PS10 y RT20 de Noblelift.

Joerg Heckel (Director de Nuevos Negocios de Bosch Rexroth) y un moderador se encuentran delante del expositor de ROKIT-ctrlX AUTOMATION mientras muestran en detalle el ROKIT Motor.

Webcast sobre robótica - Episodio 4

Descubra por qué construir robots móviles nunca ha sido tan fácil con el innovador kit de robótica y automatización de ROKIT y ctrlX AUTOMATION.

Webcast sobre robótica - Episodio 3

Webcast sobre robótica - Episodio 3

Obtenga la última información sobre ROKIT Locator, así como el estado de desarrollo de ROKIT Motor y ROKIT Navigator.

Webcast sobre robótica - Episodio 2

Webcast sobre robótica - Episodio 2

Conozca las últimas noticias sobre nuestros componentes ROKIT de Rexroth

Podcast "Call the Expert" - Episodio 2

Podcast "Call the Expert" - Episodio 2

Nuestros expertos hablan del mercado chino de la intralogística y la robótica, así como del ROKIT Locator

PREMIO IFOY para nuestro ROKIT Locator

PREMIO IFOY para nuestro ROKIT Locator

Software de localización láser premiado en la categoría "Software para intralogística"

Los cuadros de título Call the Expert y Podcast aparecen en una cuadrícula junto con un símbolo de teléfono.

Podcast "Call the Expert" - Episodio 1

Nuestros expertos charlan sobre el ROKIT Locator y responden a sus preguntas

Jörg Heckel (Director de Proyectos de Robótica de intralogísticaen Bosch Rexroth) y Christopher Parlitz (Jefe de Desarrollo de Robótica de intralogística en grow platform GmbH) hablan del Locator

Webcast sobre robótica - Episodio 1

Nuestros expertos hablan del ROKIT Locator

Joerg Heckel (Director de proyectos de Robótica de Intralogísitca de Bosch Rexroth), Thomas Fechner (Vicepresidente senior del área de Productos de Bosch Rexroth) y Jackson Zhang (Vicepresidente de Geek+ Europe) firman un acuerdo de cooperación en torno al software de localización Locator

Bosch Rexroth y Geek+ se unen en torno a la robótica

El desarrollador mundial de soluciones innovadoras de robótica logística se asocia con el software de localización de Bosch Rexroth