Argentina
Llave dinamométrica Opex plus en el espacio

Precisión galáctica.

Entre en un nuevo mundo de tecnología de apriete.

Llave dinamométrica digital OPEX: fiable, precisa e intuitiva

Con la herramienta dinamométrica digital OPEX, Bosch Rexroth amplía su gama de soluciones de apriete. La herramienta permite medir tanto el par de torsión como el ángulo durante el proceso de apriete. Cubre el rango de par de torsión de 3 a 800 Nm y transfiere los resultados de apriete a cualquier sistema de TI sin un control adicional. Las herramientas dinamométricas OPEX establecen nuevos estándares de precisión y garantizan un trabajo sin fatiga gracias a su diseño ergonómico.

¡Pruebe el nuevo OPEX y experimente un rendimiento nunca visto!

Ventajas que le ofrece la llave dinamométrica digital OPEX

Diseño inteligente

  • Comunicación directa mediante protocolos
  • Escáner basado en cámara con una función de enfoque única
  • Anillo LED de 360° para visualizar el proceso de apriete
  • Controlador integrado
  • Sensores integrados de giroscopio, par de torsión y ángulo
  • Creado para utilizar accesorios estándar

Rendimiento sólido

  • Celdas de batería de iones de litio estándar 21700
  • Construcción de titanio robusta
  • Rango de par de torsión 3 - 800 Nm
  • Comunicación estándar basada en WiFi
  • Funcionalidad orientada a la producción
  • Tamaño compacto con visualizador a color

Pregunte a un experto sobre OPEX

Contacto