Argentina
Bosch Rexroth Aluminum Chameleon

Adaptable for any application.

Ver el vídeo
ACTIVE Cockpit se utiliza en las instalaciones de producción para registrar, procesar y visualizar todos los datos importantes de la planta de producción.

ACTIVE Cockpit

El nuevo diseño del frontend mejora aún más la transparencia digital para una optimización sostenible de la producción y es incluso más fácil de usar.

Más información
Luces del sistema LED básico

Luces del sistema LED básico, un nuevo enfoque de iluminación ergonómica

En comparación con las luces del sistema LED actual, poseen un 50 % más de brillo y consumen un 20 % menos de energía.
Además, requieren la mitad de la inversión gracias a la innovadora activación de la configuración con tres luces.

Ir al catálogo en línea
Vídeo explicativo de Bosch Rexroth Manual Production Systems

Descubra los sistemas Flow Rack de Bosch Rexroth.

Ver el vídeo
Vista de un puesto de trabajo eficiente con suministro ergonómico de piezas de Bosch Rexroth

Mejore su producción manual

Encuentre las soluciones adecuadas para sus líneas manuales o semiautomáticas.

Al catálogo en línea

DÉ FORMA A SU PLANTA DE PRODUCCIÓN LEAN
con los sistemas de producción manual Rexroth

La principal preocupación en la producción moderna es evitar los residuos. Los sistemas de producción manual MPS de Rexroth se han desarrollado siguiendo estrictamente los principios de la producción ajustada, lo que permite planificar e implementar de forma sencilla y rápida instalaciones de producción ajustada.

Las exigencias de la producción moderna y ajustada van más allá de centrarse en módulos individuales. De hecho, un sistema integrado de aplicación uniforme pasa a estar en un primer plano. En Rexroth, este concepto se refleja en la filosofía MPS.


Diseña tu propio puesto de trabajo individual.

Nuestro armazón para una producción eficiente

Empleado trabajando con el Bosch Rexroth Engineering Software MTpro

Servicios y procesos

Con nuestro software de planificación MTpro, le ayudamos durante todo el proceso de implantación. Además, le guiaremos durante todo el proceso de producción ajustada. La filosofía MPS se completa con los cortos plazos de entrega y la flexibilidad de los procesos de Bosch Rexroth, lo que le permite traer a la realidad sus ideas en cuanto a producción lean sin desperdicios.

Zonas de trabajo Bosch Rexroth con EcoFlow, Lean, ESD vinculadas manualmente.

Fabricación ajustada

Sobre la base de los tres pilares de los sistemas de sistemas de producción manual, que abarca tanto las zonas de trabajo, como el suministro de material y la concatenación, puede crear, por ejemplo, zonas de trabajo, así como líneas de producción completas, que pueden adaptarse rápidamente al tipo de trabajo y ejecutarse de forma extremadamente eficiente, evitando así el despilfarro en las líneas gracias a los principios de la producción lean.

Hombre de pie en un banco de trabajo

Ergonomía

Un diseño ergonómico del puesto de trabajo desempeña un papel decisivo en la reducción de los residuos durante la producción. Desde el punto de vista de la ergonomía, lo más importante es el trabajador. Por ello, las zonas de trabajo de Bosch Rexroth están diseñados para adaptarse a cada trabajador y no al revés.

Pictograma ESD de Bosch Rexroth

Protección ESD

Las cargas electrostáticas se desarrollan como resultado de la carga eléctrica generada por la fricción en diversos materiales o por la inducción en campos eléctricos. Consecuentemente, pueden descargarse y dañar o destruir componentes sensibles. Ofrecemos una amplia selección de productos para proteger sus productos de los daños causados por ESD.

Resumen de productos de los sistemas de producción manual

Fábrica Bosch Rexroth con silla giratoria y armario con cajones

Zonas de trabajo personalizadas

Con MPS, puede diseñar de forma flexible su propia solución de puesto de trabajo individual.

Elija entre los productos personalizados, que le permitirán crear la solución perfecta utilizando numerosos parámetros. O seleccione entre productos estándar con dimensiones fijas.

Además, existe un amplio programa de accesorios compuesto por iluminación del puesto de trabajo, alimentación eléctrica, regulación de la altura, suministro de información y colocación de herramientas, así como componentes ESD y sillas de trabajo giratorias.

Sus ventajas:

  • Uso específico y optimizado de la capacidad
  • Trabajar con menos fatiga
  • Aumento de la productividad
  • Empleados motivados

Para saber más sobre la cartera completa, consulte nuestro catálogo en PDF

Catálogo en línea
Catálogo en línea
Suministro de material y estación Fifio de Bosch Rexroth

Vinculación manual

Descubra la gama completa de productos para sus procesos manuales.

Cuando se manejan numerosas variantes de piezas, los carros industriales para estaciones de trabajo personalizadas le permiten la preparación previa de un carro industrial con las piezas asociadas para cada variante.

Carros industriales de logística se utilizan para vincular manualmente una estantería de supermercado con las zonas de trabajo, para vincular dos zonas de trabajo o islas de producción, o para suministrar a las zonas de trabajo material procedente de un supermercado.

Estaciones FiFo puede compararse con un supermercado para roldanas de suelo, carros industriales y carros de reunión. El tamaño del supermercado puede ajustarse fácil y rápidamente a sus necesidades individuales mediante el sistema de rieles modulares.

Los componentes EcoFlow se utilizan para implementar sistemas de flujo de materiales en las zonas de trabajo, para vincular las zonas de trabajo, así como en el almacén y en la zona de puesta en marcha. EcoFlow alivia el esfuerzo de los trabajadores, ya que los productos y los palés de piezas se transportan en tramos de deslizamiento manual.

Para saber más sobre la cartera completa, consulte nuestro catálogo en PDF

Catálogo en línea
Catálogo en línea
Sistema Flow Rack de Bosch Rexroth

Suministro de material

Los sistemas de suministro de material y de estanterías dinámicas de Rexroth ofrecen una amplia gama de opciones para almacenar y suministrar materiales y contenedores, independientemente del segmento.

Ya sea la industria o el comercio: Los sistemas de estanterías dinámicas pueden utilizarse como estantería de supermercado en punto central o para suministrar directamente los contenedores en el puesto de trabajo.

Sus beneficios:

  • Económico gracias a las diferentes vías de transporte y roldanas
  • Universal con equipamiento y dimensiones especificadas por el cliente
  • Preparado para el futuro por su fácil conversión y expansión
  • Diseño claro gracias a las roldanas de colores en las líneas de transporte (kanban)
  • Eficaz gracias a la incorporación del principio FiFo

Para saber más sobre la cartera completa, consulte nuestro catálogo en PDF

Catálogo en línea
Catálogo en línea
Armazón tubular EcoShape de Bosch Rexroth para el carro industrial

Estructura tubular

EcoShape: La siguiente dimensión en sistemas de estructuras tubulares

El sistema de estructuras tubulares EcoShape completa la cartera de perfiles de aluminio, ya que permite conectar fácilmente elementos cuadrados y redondos. El sistema compatible con ranuras en T es totalmente compatible con el sistema de estructuras de aluminio y los sistemas de producción manual de Rexroth.

Cree soluciones individuales ajustadas para equipos como zonas de trabajo, carros industriales o estanterías en línea con el poka yoke y los principios Kaizen.

Los componentes para el sistema de estructuras tubulares están incluidos en el software de planificación MTpro y son sorprendentemente fáciles de cortar, montar y manejar. Esto ahorra tiempo y costes en el diseño y la configuración del sistema.

Características principales:

  • Los empalmadores pueden combinarse con los tubos redondos EcoShape D28L y D28L, N10, así como con el tubo redondo D28
  • Sistema Poka Yoke para una instalación fácil y segura de los empalmadores
  • Cierres de articulación para asegurar las uniones
  • Conexión de bloqueo positivo

Más información sobre EcoShape

Catálogo en línea
Catálogo en línea
Aplicación de asientos dinámicos y sus secuencias de movimiento típicas durante el trabajo

Sillas giratorias

Optimice fácilmente la disposición ergonómica de sus zonas de trabajo y mejore el bienestar físico y la productividad.

Muchas personas pasan la mayor parte de su vida en su puesto de trabajo, sobre todo en el sector de la producción. La ergonomía y una postura saludable son importantes para su personal cuando trabaja en líneas de producción, maquinaria o cintas transportadoras. Una buena silla de trabajo giratoria debe proporcionar un apoyo óptimo en situaciones de asiento dinámico si se quiere promover la salud de las personas que la utilizan. Debe poder adaptarse al usuario en concreto y a los movimientos típicos que realiza mientras trabaja.

Características principales:

  • Diseño de la silla para todos los ámbitos de uso
  • Apoya la forma en S de la columna vertebral, soporte lumbar
  • Fomenta el asiento dinámico mediante técnicas de sincronización y regulación del peso
  • Elementos de control extensibles para facilitar el ajuste
  • Uso de materiales respetuosos con el medio ambiente
  • Accesorios ergonómicos

Más información sobre asientos dinámicos

Catálogo en línea
Catálogo en línea
Empleados frente a ACTIVE Cockpit de BoschRexroth

ACTIVE Cockpit

La solución de software para su proceso de mejora continua: suministro y visualización de datos de fabricación en tiempo real

Como solución de software interactivo, ACTIVE Cockpit procesa y visualiza los datos de producción en tiempo real. ACTIVE Cockpit conecta las aplicaciones informáticas, como la planificación de la producción, la gestión de los datos de calidad y el correo electrónico, con el software de las máquinas y las instalaciones. La información es la base para tomar decisiones y mejorar los procesos.

Sus beneficios:

  • Toda la información relevante en tiempo real está disponible para todos en todo momento
  • La red inteligente ahorra tiempo de procesamiento de la información
  • Procesos de mejora más eficientes gracias a un análisis claro y una definición de tareas concluyente con ACTIVE Cockpit
  • Rápido y fácil de ampliar con las siguientes aplicaciones: Value stream, LeanIndicator, DeviationManager, Diagramm

Más información sobre ACTIVE Cockpit

Catálogo en línea
Catálogo en línea

Más información sobre el suministro eficiente de materiales en la Fábrica del Futuro

ACTIVE Shuttle ayuda a aumentar la automatización de sus procesos de logística interna y de suministro de material. El ACTIVE Shuttle Management System (AMS) permite una gestión de pedidos muy flexible, en la que los pedidos pueden introducirse manualmente o ser alimentados automáticamente a través de otros sistemas.

Ir a ACTIVE Shuttle

Historias de éxito

Aplicación ACTIVE Cockpit para la logística de almacén en Bosch Thermotechnology

Más transparencia en el almacén

ACTIVE Cockpit procesa y visualiza las cifras clave de la logística en tiempo real.

Historia de éxito de los sistemas de producción manual en LTI/Levitec

Mayor productividad con tiempos de ciclo más cortos

Prácticas unidades de producción ajustada compuestas por el sistema de estructuras tubulares EcoShape y perfiles de aluminio de Bosch Rexroth para la producción de accionamientos de alta velocidad.

Historia de éxito de los sistemas de producción manual en Berlinger

Los empleados sanos son más productivos

La línea de montaje ergonómica y ajustable en altura de Bosch Rexroth garantiza procesos de fabricación flexibles y eficientes para sistemas de embalaje a prueba de manipulaciones.