Industrias
ResumenServicio
ResumenEmpleos
ResumenGrupo de productos
ResumeneConfigurators y herramientas online
ResumenEntrenamientos
ResumenProducto | Número de tamaños | Tipo de unidad de accionamiento | Fuerza máxima | Rango de fuerza para aplicaciones típicas | Velocidad máxima | Carrera máxima | Temperaturas de funcionamiento | Clasificación IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC | 7 | Conjunto de husillo de bolas | Hasta 56 kN | De 0,4 a 30 kN | Hasta 1,6 m/s | Hasta 1500 mm | 10 °C ... +50 °C | IP54 opcional: IP65 |
EMC-HP | 3 | Ensamble de husillo planetario | Hasta 100 kN | De 12 a 60 kN | Hasta 0,83 m/s | Hasta 1500 mm | 10 °C ... +70 °C Opcional: –30 °C ... +50 °C |
IP54 |