Industrias
ResumenServicio
ResumenEmpleos
ResumenGrupo de productos
ResumeneConfigurators y herramientas online
ResumenEntrenamientos
Resumen
Con el programa de cálculo de diseño "Linear Motion Designer (LMD)", Bosch Rexroth ofrece una herramienta para seleccionar fácilmente el tamaño de los perfiles guía, los rodamientos lineales y los conjuntos de husillos. El software cubre toda la gama de sistemas de raíles de rodillos, de bolas y en miniatura de Bosch Rexroth, conjuntos de husillos de bola y planetarios, así como los rodamientos lineales.
El especialista en tecnología de movimiento lineal ha creado una solución de software fácil de usar que satisface todos los requisitos de la planificación práctica de proyectos y ofrece a los ingenieros oportunidades únicas para seleccionar y dimensionar los componentes de movimiento lineal por sí mismos.
Posibles combinaciones para el raíl perfilado: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de raíles guía: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Número de patines de bolas: | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Posibles combinaciones para los casquillos lineales: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ejes: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Número de casquillos lineales: | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Win7 y superior (32 Bit / 64 Bit)
Para un uso óptimo del software, es recomendada la capacitación " LTSY - Diseño de perfiles guía y conjuntos de husillos de bola" .